Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Silnik |
Cat C7.1 |
Moc maksymalna – KM (kW) |
202 (151) |
Masa eksploatacyjna – funty (kg) |
57 100 (25 900) |
Maksymalna głębokość wykopu – stopy/cale (mm) [Wysięgnik – 19 stóp i 4 cale (5,9 m); ramię – 9 stóp i 8 cali (2,95 m)] |
22’ 4” (6 820) |
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża – stopy/cale (mm) [Wysięgnik – 19 stóp i 4 cale (5,9 m); ramię – 9 stóp i 8 cali (2,95 m)] |
33’ 2” (10 120) |
Maks. wysokość załadunku stopy/cale (mm) [Wysięgnik – 19 stóp i 4 cale (5,9 m); ramię – 9 stóp i 8 cali (2,95 m)] |
21’ 7” (6 620) |