Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Europie, Turcji, Izraelu: styczeń 2021
Numer publikacji: 5PR21
Nowa koparka do prac wyburzeniowych na dużych wysokościach Cat® 340 UHD jest przystosowana do trudnego wyburzania wysokich konstrukcji. Jej sworzeń przegubu znajduje się ponad 13% wyżej niż w modelu 340F UHD, dzięki czemu maszyna sięga do wysokości ósmego piętra. Większa liczba konfiguracji UHD i modernizacyjnych konfiguracji wysięgników/ramion, w połączeniu z bogatą ofertą osprzętu wyburzeniowego Cat, zwiększa elastyczność zastosowań. Jest to odpowiedź na postulaty wykonawców, aby każdą maszynę dało się maksymalnie wykorzystać w miejscu pracy. Specjalny układ chłodzenia umożliwia przełączanie między dwoma przednimi zespołami do prac wyburzeniowych na wysokościach (UHD) oraz modernizacyjnymi wysięgnikami i ramionami w ciągu zaledwie 15 minut bez specjalnych narzędzi.
Unowocześnienia konstrukcji uprościły transportowanie koparki 340 UHD. Hydraulicznie sterowane podwozie o zmiennym rozstawie skonstruowano tak, aby zapewniało z jednej strony najlepszą stabilność, a z drugiej łatwość przewożenia. Jego szerokość robocza 4000 mm po zsunięciu do transportu zmniejsza się do 3000 mm, z 600-milimetrowymi nakładkami ogniw gąsienic. Nowe jednoczęściowe łoże, w porównaniu z dwuczęściowym w modelu 340F UHD, zmniejsza wysokość transportową wysięgnika UHD do niecałych 3000 mm. Wersja 340 UHD ze stałym podwoziem ma wysokość transportową 3403 mm, o 117 mm mniejszą niż w poprzedniej serii F.
Elastyczna efektywność
W nowej koparce 340 UHD ramiona można mocować na złącza osprzętu Cat CW, typu S lub z uchwytem sworzniowym, co bardzo zwiększa uniwersalność i możliwość efektywnego wykorzystania maszyny. Dostępne są dwa różne zespoły do prac wyburzeniowych na wysokościach. Zespół 22-metrowy ma maksymalny udźwig 3,7 tony na sworzniu ramienia i maksymalny zasięg poziomy 13,55 m na końcu ramienia z przodu i z boku maszyny. Wersja 25-metrowa ma maksymalny udźwig 3,3 tony na sworzniu ramienia oraz maksymalny zasięg 13,33 m na końcu ramienia z przodu i z boku maszyny. Pasuje do narzędzi wieloczynnościowych Cat, a dokładniej do modeli MP332 i MP324.
Przewody wysięgnika hydraulicznego łatwo się podłącza/rozłącza rękoma, bez żadnych specjalnych narzędzi, dzięki czemu przedni zespół do prac wyburzeniowych na wysokościach można przełączyć na modernizacyjny wysięgnik zaledwie w kilka minut. Wykonawcy mogą wybierać między wysięgnikami jedno- i dwuczęściowymi, tak aby uzyskać maksymalną efektywność załadunku ciężarówek lub prac wyburzeniowych na mniejszych wysokościach. Ramiona są dostępne w długościach 2,8, 3,2 i 3,9 m, oferując elastyczność pozwalającą maksymalnie wykorzystać możliwości maszyny. Montowany standardowo system Cat Payload waży w ruchu oraz szacuje masę ładunku w czasie rzeczywistym, umożliwiając operatorom załadunek ściśle określonej ilości podczas używania jednoczęściowego wysięgnika modernizacyjnego. (Funkcja monitorowania masy ładunku zostanie włączona nieco później w 2021 roku)
Silnik Cat C9.3B napędzający nową koparkę 340 UHD ma moc znamionową 232 kW i spełnia europejską normę emisji spalin Stage V. Może pracować na oleju napędowym lub biodieslu o klasie do B20, tak jak wymagają tego warunki w miejscu pracy. Trzy tryby mocy silnika – Power, Smart i Eco – pozwalają dopasować wytwarzaną siłę do konkretnego zadania, istotnie obniżając zużycie paliwa w porównaniu z modelem 340F UHD. Tryb Smart automatycznie dostosowuje moc silnika i układu hydraulicznego, ustawiając ich wartości maksymalne, gdy jest to konieczne, a w celu oszczędzania paliwa zmniejszając w mniej wymagających pracach. Nowy wysokowydajny hydrauliczny wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów chłodzi silnik na żądanie i również zmniejsza zużycie paliwa.
Wydajność i komfort pracy operatora
Operatorzy mogą szybko i wygodnie przeglądać i konfigurować parametry maszyny i eksploatacji na nowym monitorze z dotykowym ekranem o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm. Aktywny układ kontroli stabilności Cat, którego dane są wyświetlane na nowym monitorze, stale informuje operatora, czy osprzęt roboczy znajduje się w granicach bezpiecznej pracy, oraz dźwiękowo i wizualnie ostrzega o zbliżaniu się do limitów stabilności. Boczny pasek współczynnika stabilności zmienia długość oraz kolor od zielonego, przez żółty, aż po czerwony, zależnie od wartości współczynnika mogącej wynosić od 1,5 do 100%.
Szerokość nowego podgrzewanego i chłodzonego wysokiej klasy fotela zwiększono o 5%, tak aby wygodnie mieścił się w nim operator o każdej posturze. Nowa lewa odchylana konsola zwiększa kąt strefy wchodzenia/wychodzenia nawet o 45%. Operatorzy mogą programować ustawienia eksploatacyjne maszyny, w tym funkcje przycisków joysticków, a system zapisze każde ustawienie pod identyfikatorem konkretnego operatora.
Koparka 340 UHD ma kabinę odchylaną o 30 stopni, co pozwala widzieć szczyty ośmiopiętrowych budynków bez nienaturalnego wykręcania szyi i w efekcie skuteczniej prowadzić prace wyburzeniowe. Aby jeszcze poprawić widoczność osprzętu pracującego na wysokościach, do przedniego zespołu UHD można zamontować kamerę, wykorzystując fabrycznie przygotowane okablowanie. Kabinę do prac wyburzeniowych wyposażono w konstrukcję chroniącą przed spadającymi przedmiotami (FOGS), a szyby przednia i dachowa są wykonane ze szkła wielowarstwowego P5A o grubości 10 mm. Szyby przednia i dachowa mają również jednoczęściowe równoległe wycieraczki z trzema prędkościami pracy i spryskiwaczami. Standardowo montowane kamery tylna i boczna przekazują obraz z otoczenia maszyny do monitora w kabinie. Opcjonalnie można zainstalować system kamer pokazujący widok dookolny z lotu ptaka.
Uproszczona konserwacja
W koparce Cat 340 UHD okresy międzyobsługowe zostały wydłużone i lepiej zsynchronizowane, tak aby pozwoliły obniżyć koszty eksploatacji i skrócić czas serwisowania. Nowy filtr oleju hydraulicznego ma 50% większą żywotność, skuteczniej filtruje oraz wymaga wymiany zaledwie co 3000 godzin pracy, natomiast zawory zapobiegające wyciekom pozwalają zachować czystość oleju podczas wymiany filtra. Filtr wlotu powietrza do silnika z filtrem wstępnym jest w stanie zatrzymać dwukrotnie więcej pyłu niż poprzednia konstrukcja. Filtry paliwa zgrupowano po prawej stronie maszyny, a wszystkie wymienia się co 1000 godzin pracy. Operatorzy mogą wygodnie śledzić zużycie filtrów koparki i okresy między przeglądami na monitorze w kabinie.
Wyłącznik na poziomie podłoża odcina dopływ paliwa do silnika i wyłącza maszynę, zwiększając bezpieczeństwo czynności serwisowych. Nowa płaska pokrywa komory silnika poprawia widoczność do tyłu oraz bardzo szeroko się otwiera, ułatwiając serwisowanie i sprawdzanie poziomu oleju. Wszystkie punkty rutynowej codziennej obsługi, a także spusty wody z układu paliwowego i zbiornika paliwa, są łatwo dostępne z poziomu podłoża, co przyspiesza wykonywanie operacji. Również z podłoża można się wygodnie dostać do wszystkich króćców Cat S·O·SSM służących do pobierania próbek płynu do analizy.
Technologie usprawniają zarządzanie (oprogramowanie zostanie uaktywnione w 2021)
Nowa koparka 340 UHD z pojedynczym wysięgnikiem modernizacyjnym ma nie tylko system Cat Payload, ale również wiele innych rozwiązań Cat poprawiających wydajność pracy i usprawniających serwisowanie. Systemy Cat E-Fence i Cat Grade z funkcją 2D automatycznie pokazują głębokość, nachylenie i odległość w poziomie do nachylenia na dotykowym monitorze, umożliwiając wydajniejszą pracę. Na podstawie informacji z systemów GPS i GLONASS maszyna automatycznie kompensuje wychylenie koparki powodowane przez nachylenie podłoża.
Standardowo instalowany system Cat Product Link™ rejestruje newralgiczne informacje o pracy i stanie maszyny, po czym interfejsem VisionLink™ przekazuje je menedżerom floty, którzy mogą wtedy podejmować optymalne decyzje. Usługa Remote Troubleshoot analizuje bieżące informacje o maszynie zarejestrowane przez system Product Link, umożliwiając serwisantom wykonywanie diagnostyki bez zakłócania pracy maszyny ani czasochłonnego udawania się na miejsce. Usługa Remote Flash pilnuje, aby koparka 340 UHD korzystała zawsze z najnowszej wersji pokładowego oprogramowania, aktualizując je poza godzinami maszyny. Aplikacja Cat umożliwia śledzenie rozmieszczenia składników floty, liczby przepracowanych godzin i planowych konserwacji. Może także wysyłać alarmy do urządzeń komórkowych.
Więcej informacji o nowej koparce do prac wyburzeniowych na dużych wysokościach Cat 340 UHD można uzyskać u najbliższego dealera Cat oraz w witrynie internetowej www.cat.com.
|
Cat® 340 UHD |
Silnik |
Cat C9.3B |
Moc użyteczna — ISO 14396, kW |
232 |
Masa eksploatacyjna, kg |
55 500 (2) / 54 700 (1) |
Maksymalna masa na szczycie ramienia, kg |
3 300 (2) / 3700 (1) |
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia, m |
25 (2) / 22 (1) |
Maksymalna głębokość kopania3, m |
6,01 |
Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator
pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
1) 22-metrowy przedni zespół do prac wyburzeniowych na wysokościach
2) 25-metrowy przedni zespół do prac wyburzeniowych na wysokościach
3) 1-częściowy wysięgnik modernizacyjny i 3,9-metrowe ramię
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.
©2021 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
|
|