Nowy kompaktor do prac na wysypiskach Cat® 816
Nowy kompaktor do prac na wysypiskach Cat® 816

Nowe kompaktory do prac na wysypiskach Cat® 816 są bardziej niezawodne, mają mniejsze potrzeby serwisowe i pomagają operatorom wydajniej pracować

Do publikacji na całym świecie: kwiecień 2021 r.
Numer publikacji: 276PR21

 

Kontynuując ponad 50-letnią tradycję maksymalnej skuteczności zagęszczania i solidności konstrukcji, nowe kompaktory do prac na wysypiskach Cat® 816 otrzymały dodatkowe osłony i rozwiązania techniczne minimalizujące ryzyko nieplanowanych przestojów. Nowe zgrupowanie punktów obsługowych przyspiesza wykonywanie bieżących czynności serwisowych, a unowocześniona konstrukcja kabiny poprawia komfort i umożliwia efektywniejszą pracę.

Aby zmniejszyć ryzyko ewentualnych uszkodzeń, nowe deflektory odpychają śmieci od ramy i pokrywy silnika. Nowy zamknięty zawias drzwiczek serwisowych zapobiega ich przypadkowemu otwarciu, chroniąc w ten sposób wewnętrzne podzespoły przed dostaniem się zanieczyszczeń. Wspólnie deflektory i drzwiczki zmniejszają liczbę awarii powodowanych uciążliwymi warunkami pracy na wysypiskach.

Zmniejszenie potrzeb serwisowych nawet o 12%

W nowym kompaktorze 816 usprawniono przepływ powietrza, co upraszcza czyszczenie i bieżącą konserwację. Nowy filtr powietrza z uszczelnieniem promieniowym ma cztery razy większą żywotność niż poprzednia wersja, a operatorzy są informowani o zatkaniu za pomocą elektronicznego wskaźnika zamontowanego na wlocie powietrza. Siatka na wlocie powietrza zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń do strefy chłodnicy, co mogłoby zaburzyć przepływ powietrza, natomiast wentylator z funkcją automatycznej i ręcznej zmiany kierunku obrotów pozwala wydmuchać nagromadzone resztki.

Wzierniki w obwodach cieczy chłodzącej i oleju przekładniowego oraz układzie hydraulicznym przyspieszają kontrolę i zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia. Zgrupowanie punktów obsługowych obwodu oleju hydraulicznego, schładzacza, chłodnicy paliwa i skraplacza oraz scentralizowanie punktów smarowania dodatkowo przyspiesza wykonywanie czynności konserwacyjnych. Dostęp do wyłącznika awaryjnego, odłącznika akumulatorów i złącza wspomagania rozruchu odbywa się łatwo i wygodnie z poziomu podłoża.

Wzmocnione główne elementy konstrukcji nowej maszyny 816 można regenerować, co znacznie wydłuża okres ich przydatności użytkowej. Ponowne wykorzystywanie i regenerowanie podzespołów maszyny jest znacznie tańsze niż kupowanie nowych, dlatego przyczynia się do istotnego obniżenia całkowitych kosztów posiadania.

Wyższa wydajność pracy operatora

Kabina kompaktora zapewnia wyższy komfort i łatwiejsze sterowanie, dzięki czemu operator może efektywniej wykonywać różne operacje. Wśród elementów sterujących są m.in. panele przełączników zabezpieczone membraną, kluczykowy zapłon oraz przełącznik elektrohydraulicznego sterowania hamulcem postojowym. Unowocześniony system Cat STIC™ skraca i przyspiesza wykonywanie różnych zadań, redukując zmęczenie operatora i równocześnie pozwalając wykonać więcej pracy w tym samym czasie. Układ STIC łączy w jednej dźwigni określanie kierunku jazdy, wybór biegów i inne funkcje.

Kabina spoczywa na mocowaniach tłumiących drgania (wibroizolatorach). Wyposażono ją w nowy fotel ze skórzanym wykończeniem, ogrzewaniem i chłodzeniem z wymuszonym obiegiem powietrza, dwukierunkową regulacją głębokości siedziska, elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i pleców oraz dynamiczną regulacją końcowego położenia amortyzacji. W efekcie bez problemu zapewni on wygodę przez cały dzień pracy. W kabinie jest utrzymywane delikatne nadciśnienie, które zapobiega przenikaniu hałasów, zanieczyszczeń i nieprzyjemnych zapachów z zewnątrz. Układ automatycznej klimatyzacji samoczynnie utrzymuje temperaturę zadaną przez operatora.

Operatorzy są informowani o parametrach eksploatacyjnych maszyny na dotykowym ekranie trzeciej generacji (3G) o przyjaznym użytkownikowi interfejsie, który przekazując dane z systemu zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu Vital Information Management System (VIMS™), pomaga zapobiegać nieprzewidzianym przestojom. Dodatkowe ułatwienia w zarządzaniu flotą oferuje technologia Cat Link, która za pośrednictwem systemu VisionLink® umożliwia dostęp przez Internet do kluczowych informacji o maszynach, takich jak ich umiejscowienie, czas pracy, zużycie paliwa, czas bezczynności i kody diagnostyczne usterek. System Cat Compact wyświetla w kabinie wskazówki robocze, bieżące położenie maszyny i liczbę wykonanych przejazdów, pomagając w ten sposób oszczędzać paliwo i minimalizować zużycie maszyny oraz uzyskać mocniejsze zagęszczenie. Montowana standardowo kamera tylna zwiększa bezpieczeństwo operatora i osób znajdujących się w otoczeniu maszyny.

Sprawdzony i wydajny układ napędowy

Nowy kompaktor Cat 816 przeznaczony specjalnie do prac na wysypiskach jest napędzany znanym i sprawdzonym silnikiem Cat C7.1, zaprojektowanym pod kątem maksymalnej paliwooszczędności i większej gęstości mocy. Dostępne są dwie wersje – spełniająca normę emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) spełniająca odpowiedniki normy emisji spalin Tier 3/Stage IIIA, uwzględniające różnicę wymogów ekologicznych w poszczególnych krajach. Zarządzający pracą skrzyni biegów zaawansowany elektroniczny układ sterowania zwiększający wydajność (APECS) optymalizuje zmianę przełożeń, zapewnia wyższy moment obrotowy na pochyłościach oraz umożliwia oszczędzanie paliwa dzięki przenoszeniu tego momentu także podczas zmiany biegów.

Kołki na koła Paddle i Plus, zaprojektowane specjalnie dla walców Cat, wyraźnie zwiększają skuteczność zagęszczania i przyczepność do podłoża. Pręty zgarniające i opcjonalne palce oczyszczające zapobiegają gromadzeniu się zanieczyszczeń na kołach, tak aby ugniatanie było mocniejsze i przebiegało efektywniej.

Więcej informacji o nowych kompaktorach do prac na wysypiskach Cat można uzyskać u najbliższego dealera Cat oraz w witrynie https://www.cat.com.

 

Kompaktor do prac na wysypiskach 816 — specyfikacje produktu

 

Silnik

Cat® C7.1

Moc użyteczna – T3/Stage IIIA, KM (kW)

249 (186)

Moc maksymalna, T3/Stage IIIA KM (kW)

286 (213)

Moc użyteczna – T4F/Stage V, KM (kW)

249 (186)

Moc maksymalna, T4F/Stage V, KM (kW)

284 (212)

Masa, T3/Stage IIIA, funty (kg)

56793 (25 761)

Masa – T4F/Stage V, funty (kg)

57345 (26 052)

Maksymalna prędkość jazdy do przodu/tyłu, mph (km/h)  

7,5 (12,0) / 8,5 (13,7)

Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator

 

z

Kompaktor do prac na wysypiskach Cat 816

z

Kompaktor do prac na wysypiskach Cat 816

z

Kompaktor do prac na wysypiskach Cat 816

z

Kompaktor do prac na wysypiskach Cat 816

z

Kompaktor do prac na wysypiskach Cat 816

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

 

# # #

 

Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.

©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone 

 

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Informacje dla czytelników

www.cat.com/requestCatinfo