Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: wrzesień 2018
Numer komunikatu: 521PR18
Nowe ładowarki Cat® serii M Ag Handler — modele 906M, 907M i 908M — zostały specjalnie zaprojektowane do efektywnej obsługi szerokiej gamy zadań w rolnictwie. Ładowarki Ag Handler są wyposażone w silnik Cat C3.3B DIT o mocy użytecznej 68 KM (51 kW), szybką przekładnię hydrostatyczną, opatentowany przez firmę Caterpillar zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z”, instalację wielopompową do obsługi funkcji hydraulicznych, standardowy układ hydrauliki pomocniczej, kabinę Premium z układem klimatyzacji, opony do danego zastosowania, oraz regulowane ustawienia reakcji dla układu napędowego i układów hydraulicznych.
Wysoka moc i sprawność
Silnik ładowarek Ag Handler spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IIIB (UE), a wybierany przez operatora tryb ekonomiczny został zaprojektowany tak, aby zapewniać optymalne połączenie mocy i ekonomiki paliwowej, gdy priorytetem jest oszczędność. Filtr wstępny silnika chroni silnik podczas pracy w zapylonym otoczeniu, a napędzany hydraulicznie wentylator sterowany temperaturowo zapewnia optymalne chłodzenie silnika i cichą pracę, przyczyniając się jednocześnie do obniżenia zużycia paliwa.
Czas reakcji przekładni hydrostatycznej można wyregulować stosownie do zastosowania lub preferencji operatora, co zapewnia dodatkową kontrolę nad maszyną. Dodatkowym ułatwieniem w sterowaniu ładowarką Ag Handler jest system sterowania momentem obrotowym kół oraz układ "pełzania", który umożliwia operatorowi połączenie niskiej prędkości jazdy z wysoką prędkością obrotową silnika (i maksymalnym przepływem hydraulicznym) w celu uzyskania optymalnej pracy z osprzętem roboczym.
Za pomocą klawiatury dotykowej można dostosować również szybkość reakcji układu hydraulicznego, co z kolei poprawia kontrolę i zwiększa bezpieczeństwo obsługi. Układ hydrauliczny ładowarek Ag Handler pracuje przy ciśnieniu otwarcia 235 bar (3400 psi) i umożliwia standardowy przepływ 85 l/min (22 gal./min), zapewniając dużą moc w przypadku najbardziej wymagających zadań. Układ wysokiego przepływu zapewnia natężenie 130 l/min (34 gal./min) do efektywnego zasilania osprzętu hydrauliczno-mechanicznego, na przykład łyżki do kiszonki, chwytaka do bel czy łyżki chwytakowej. Dostępne złącza osprzętu obejmują uniwersalny interfejs ładowarki o sterowaniu burtowym lub złącze ISO ze sworzniem poziomym. Ładowarki są również wyposażone w dedykowane pompy hydrauliczne do układów osprzętu roboczego, układu kierowniczego i napędowego, co pozwala maszynie obsługiwać jednocześnie funkcje podnoszenia, kierowania i napędu bez wpływu na moc i prędkość.
Łatwa praca i komfort przez cały dzień
Uzupełnieniem mocy hydraulicznej i dodatkowym elementem kontroli operatora nad maszyną jest opatentowany zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z”, który łączy w sobie duże siły odspajania z podnoszeniem równoległym w całym cyklu roboczym, co pozwala zarówno na dynamiczne kopanie, jak i pewne przenoszenie ładunków za pomocą wideł. Funkcja "powrotu zawieszenia osprzętu do zadanego położenia" pozwala na dalszą dopasowanie ładowarki stosownie do zastosowania.
Komfort operatora zajmuje czołową pozycję na liście najlepszych funkcji ładowarek Ag Handler, do których należą przestronna kabina ze standardowym ogrzewaniem i klimatyzacją zapewniającymi komfort przez cały rok, ergonomiczne joysticki, w pełni regulowany/ogrzewany fotel z amortyzacją oraz układ kontroli komfortu jazdy oferujący płynną pracę na nierównych powierzchniach. Bezpieczeństwo podczas pracy zapewniają konstrukcja umożliwiająca widoczność dookoła z fotela operatora, oświetlenie robocze LED oraz światło ostrzegawcze, które zwiększa widoczność maszyny w czasie przejazdu na plac budowy.
906M |
907M |
908M |
|
Silnik |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Moc użyteczna (SAE J1349) |
68 hp (51 kW) |
68 hp (51 kW) |
68 hp (51 kW) |
Masa eksploatacyjna |
12 758 funtów (5798 kg) |
12 958 funtów (5880 kg) |
14 402 funtów (6535 kg) |
Zakres pojemności łyżki |
1,0–1,6 jarda3 |
1,0–1,6 jarda3 |
1,2–2,0 jarda3 |
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego układu hydraulicznego |
3 400 psi (235 barów) |
3 400 psi (235 barów) |
3 400 psi (235 barów) |
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego, pomocniczy, wysokie |
31 galonów/min (120 l/min) |
31 galonów/min (120 l/min) |
34 galony/min (130 l/min) |
# # #
Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.
©2018 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Obsługa prasowa |
Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami Ameryka Północna i Południowa Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Pytania od czytelników | www.cat.com/requestCatinfo |