Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Nowej Zelandii: marzec 2020 r.
Numer publikacji: 96PR20
Wykorzystując sukces kompaktowej ładowarki kołowej Cat® serii M, firma Caterpillar dodała do oferty trzy nowe modele ze znacznymi ulepszeniami konstrukcyjnymi: 910, 914 i 920 (zastępujący model 918M). Dostępne są nowe opcje, a wybrane funkcje dostępne opcjonalnie w poprzednich modelach są teraz oferowane w standardzie. Wszystkie nowe modele są oferowane w konfiguracji o zwiększonej wysokości podnoszenia, a modele 914 i 920 są dostępne w konfiguracji do przeładunku kruszywa.
Wśród zmian konstrukcyjnych można wymienić nowy silnik we wszystkich trzech modelach. Silnik Cat C3.6 zastępuje silnik C4.4, dzięki czemu wszystkie modele zyskują dodatkową moc. Nowością w modelach 910 i 914 jest układ powrotu osprzętu do zadanego położenia z czujnikiem obrotowym, obsługujący widły i łyżkę. Nowa funkcja z dwoma ustawieniami jest teraz dostępna standardowo w układzie powrotu do zadanego położenia w modelu 920. W modelach 914 i 920 dostępna jest dodatkowa osłona tylna, a w przypadku wyboru konfiguracji z trzema lub czterema zaworami dostępne są nowe przewody hydrauliczne. Pozostałe nowe opcje to: wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów, oświetlenie robocze LED i światło LED pod pokrywą silnika, złącze osprzętu Fusion w modelu 914 oraz gniazda USB w kabinie.
Silnik
Nowy silnik Cat C3.6 zaprojektowano specjalnie z myślą o produktach marki Cat. Oferuje moment obrotowy identyczny, jak w poprzednim modelu Cat 4,4, a także moc maksymalną podwyższoną ze 101 do 111 KM (z 74 do 82 kW) w modelach 910 i 914 oraz ze 117 do 122 KM (z 86 do 90 kW) w modelu 920. Nowy silnik Caterpillar zapewnia nawet o 5% niższe zużycie paliwa i spełnia wymogi norm emisji spalin Stage V (UE) oraz EPA Tier 4 Final (USA). Pojemność zbiornika paliwa nowych ładowarek zwiększono o 11 litrów (2,9 galona), co przekłada się na dłuższe cykle robocze.
Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
W środowisku, w którym lotne zanieczyszczenia mogą być wciągane do rdzeni chłodnicy i ograniczać przepływ powietrza, stwarzając ryzyko przegrzania, nowy opcjonalny wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów pomaga utrzymywać rdzenie w czystości w celu skuteczniejszego kontrolowania temperatury. Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów jest sterowany 3-pozycyjnym przełącznikiem kołyskowym w kabinie, dzięki czemu system może być wyłączony, działać w trybie automatycznym lub zostać włączony na chwilę przez operatora. W trybie automatycznym wentylator działa fabrycznie w trybie odwróconych obrotów przez 10 sekund, raz na 10 minut. Częstotliwość i czas trwania automatycznych zmian kierunku obrotów można zmieniać za pomocą programu Electronic Technician firmy Cat. Częstotliwość może być regulowana w zakresie od 5 do 240 minut, a czas działania — od 5 do 20 sekund.
Powrót osprzętu do zadanego położenia
Układy powrotu osprzętu do zadanego położenia z czujnikami obrotowymi są teraz opcjonalnie dostępne w modelach 910 i 914. W przypadku modelu 920 system ten obsługuje nowe ustawienia wideł i łyżki, a także funkcję płynnego zatrzymywania siłownika. Układ można kontrolować czterema przyciskami w kabinie, aby dostosować go do zadanych położeń wymaganych przez dwa różne osprzęty robocze. Po ustawieniu osprzętu w wybranym miejscu naciśnięcie na dwie sekundy odpowiedniego przycisku powoduje zaprogramowanie funkcji, którą można następnie wywołać joystickiem. Wszystkie funkcje można z łatwością obsługiwać wspólnie po ustawieniu osprzętu w wybranym miejscu. Prawidłowe korzystanie z zadanych położeń pozwala zwiększyć żywotność krawędzi tnącej łyżki nawet o 20%.
Złącze osprzętu Fusion (914)
Model 914 może być wyposażony w układ złącza osprzętu Fusion firmy Caterpillar, który zapewnia większą trwałość i zgodność osprzętu roboczego. Złącze Fusion jest wyposażone w zaawansowany mechanizm klinowy, który tworzy dokładne i niezawodne połączenie, eliminujące ruchy złącza względem osprzętu roboczego i wynikające z tego zużycie. Kliny w złączu mocno dociągają osprzęt do maszyny w dwóch kierunkach (do wewnątrz i w dół), a w celu zapewnienia równomiernego i dokładnego zamocowania kliny znajdują się pod stałym ciśnieniem hydraulicznym, co sprawia, że maszyna pracuje bardziej precyzyjnie i wydajniej. Złącze osprzętu Fusion jest wykorzystywane w innych ładowarkach Cat, umożliwiając jednoczesne stosowanie wideł i hydrauliczno-mechanicznego osprzętu roboczego, na przykład zamiatarek i dmuchaw śnieżnych.
Dodatkowe przewody hydrauliczne
W przypadku wybrania konfiguracji z trzema lub czterema zaworami we wszystkich modelach ładowarek dostępne są nowe przewody dodatkowe (od środkowego ramienia podnoszenia do złącza osprzętu). Funkcja ta ułatwia obsługę
dodatkowego osprzętu roboczego z oferty firmy Caterpillar.
Oświetlenie LED
Wydajne oświetlenie LED o dużej mocy jest teraz dostępne opcjonalnie zarówno w przypadku oświetlenia roboczego i drogowego, jak i oświetlenia serwisowego pod pokrywą silnika. Światło diod LED jest bardziej precyzyjne i czystsze, co zapewnia lepsze oświetlanie obszaru roboczego podczas pracy w trudnych warunkach. Oświetlenie LED jest także dostępne w celu ułatwienia wykonywania prac pod pokrywą silnika w ciemnym otoczeniu. W odróżnieniu od konwencjonalnych świateł LED do jazdy po drogach, diodowe światła firmy Cat są wyposażone w zintegrowany z obudową unikatowy zespół rezystorów, który nagrzewa się, topiąc śnieg i lód oraz zwiększając w ten sposób wydajność roboczą.
Tylne osłony przed odpadami
Nowa osłona tylna jest dostępna w modelach 914 i 920 wykorzystywanych w trudnych warunkach, w których mogą występować wyrzucane pod ciśnieniem zanieczyszczenia, na przykład podczas przeładunku odpadów na wysypiskach oraz w niektórych zastosowaniach przemysłowych. Osłony chronią najważniejsze podzespoły i układy, co przekłada się na krótsze czasy czyszczenia i wyższą produktywność.
Gniazda USB
W przypadku modeli 910, 914 i 920 w kabinie dostępne są gniazda USB. W celu zwiększenia wygody operatora gniazda te zapewniają niskie napięcie zasilania umożliwiające ładowanie telefonów komórkowych oraz innych zgodnych urządzeń elektronicznych.
|
910 |
914 |
920 |
---|---|---|---|
Silnik |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Moc — KM (kW) |
111 (82) |
111 (82) |
122 (90) |
Masa eksploatacyjna* — funty (kg) |
17,822 (8 086) |
19,056 (8 646) |
21,694 (9 843) |
Pojemność łyżki* — jardy3 (m3) |
1.7 (1.3) |
2.0 (1.5) |
2.2 (1.7) |
*Standardowa konfiguracja do podnoszenia
# # #
Uwaga dla przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację dostępności i specyfikacji produktu u lokalnego dealera mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez zezwolenia.
©2020 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych firmy Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka i Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
www.cat.com/requestCatinfo |