Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Europie: marzec 2020 r.
Numer publikacji: 223PR20
Bazując na tej samej podstawowej platformie maszyny, jak ich udani przodkowie, małe spycharki nowej generacji Cat® D2 i D3 wyróżniają się zmianami stylistycznymi, udoskonaleniami technologicznymi oraz nowym ekologicznym i oszczędnym silnikiem, który stanowi szczególnie dużą wartość dodaną dla klientów. Spycharki D2 i D3 nowej generacji zastępują odpowiednio modele D4K2 i D5K2, zachowując takie same opcje modeli specjalnych.
Celem opracowania tych małych spycharek nowej generacji była poprawa szybkości jazdy i pracy, możliwości transportowych, zwrotności, wszechstronności i precyzji wykańczania powierzchni. Niżej poprowadzona pochylona pokrywa komora silnika pozwala lepiej obserwować teren dokoła i krawędź tnącą lemiesza, a dzięki temu sprawniej wykańczać profilowanie.
Większy główny wyświetlacz o przekątnej 254 milimetrów, wyposażony w kolorowy dotykowy ekran, zapewnia łatwy dostęp do wielu standardowych i opcjonalnych funkcji technologicznych. Standardowy automatycznie załączany układ przeciwpoślizgowy, który ogranicza poślizg gąsienic przy maksymalnym obciążeniu maszyny i dzięki temu poprawia wydajność pracy w każdym cyklu roboczym, obecnie nie wymaga już żadnych interwencji operatora. Funkcja wskaźnika pochylenia Slope Indicate minimalizuje ryzyko w trakcie pracy na pochyłościach, podając wiarygodną wartość przechyłu podwozia w kierunku poprzecznym. Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade optymalizuje polecenia sterowania lemieszem wydawane przez operatora, umożliwiając łatwiejsze, szybsze i mniej pracochłonne niwelowanie terenu.
Układ Slope Assist, dostępny w ramach opcji przygotowania do montażu osprzętu w celu ułatwienia rozbudowy do technologii GRADE z układami sterowania 3D, oszczędza cenny czas, pomagając operatorowi szybciej uzyskać pożądany spadek wzdłużny (w kierunku przód-tył) i spadek poprzeczny (kierunek lewo-prawo) poprzez utrzymanie zadanych kątów ustawienia lemiesza. Z kolei funkcja Power Pitch umożliwia operatorowi sterowanie nachyleniem lemiesza (do przodu/do tyłu) zdalnie z kabiny w celu jak najlepszego wypełnienia go materiałem, co poprawia wydajność pracy maszyny nawet o 6 procent.
Dwie konfiguracje podwozia — standardowa i LGP (o małym nacisku na podłoże) — będą oferowane również w małych spycharkach nowej generacji, jednak zniknie oznaczenie XL. Do modelu D3 z podwoziem LGP będzie dostępna gąsienica o szerokości 762 mm, która poprawia przyczepność i zdolność poruszania się po miękkim i grząskim terenie. Możliwość wyboru między nasmarowanym i uszczelnionym podwoziem gąsienicowym (SALT) a układami podwozia Cat Abrasion™ zapewni klientom rozwiązanie najtańsze w eksploatacji w konkretnym zastosowaniu.
Nowy zespół napędowy
Małe spycharki D2 i D3 nowej generacji są napędzane przez paliwooszczędny silnik wysokoprężny Cat C 3.6, który spełnia wymogi normy emisji spalin Stage V obowiązującej w Unii Europejskiej. Duże drzwiczki na zawiasach zapewniają łatwy dostęp serwisowy do wszystkich punktów okresowej konserwacji silnika, które przeniesiono na prawą stronę maszyny.
Spycharki nowej generacji mają taką samą znamionową moc użyteczną, jak odpowiednie poprzednie modele, ale do jej wytworzenia potrzebują 10 procent mniej paliwa. Tryb Eco, dostępny w wersjach dla jazdy do przodu/cofania lub tylko cofania, dodatkowo obniża zużycie paliwa poprzez automatyczne redukowanie obrotów silnika przy niskim zapotrzebowaniu na moc. Jeśli zmiana obciążenia wymaga wyższej prędkości obrotowej, tryb Eco automatycznie pozwala silnikowi na zwiększenie mocy na cały okres podwyższonego obciążenia.
Liczne opcjonalne funkcje pomagają klientowi optymalizować działanie silnika odpowiednio do warunków eksploatacji. Turbinowy filtr wstępny poprawia żywotność filtra powietrza w mocno zanieczyszczonym środowisku. Automatyczny wentylator dwukierunkowy ogranicza gromadzenie się zanieczyszczeń w chłodnicy i obudowie silnika, zmieniając kierunek obrotów w ustalonych odstępach czasu bez udziału użytkownika. W celu okresowego czyszczenia chłodnicy można się do niej dostać bez używania narzędzi przez kratkę chłodnicy.
Nowa rodzina małych spycharek Cat zadebiutuje w Ameryce Północnej na targach CONEXPO-CON/AGG 2020 w nowej powierzchni ekspozycyjnej na otwartym powietrzu, na stoisku #F4455 firmy Caterpillar. Produkcja rozpocznie się w sierpniu 2020 roku. Więcej informacji o małych spycharkach Cat można uzyskać u lokalnego dealera Cat.
Model |
D2 |
D3 |
Masa eksploatacyjna (kg) |
8 319 – 8 627 |
9 217 – 9 593 |
Silnik |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Moc użyteczna, kW |
68.8 |
77.6 |
Pojemność lemiesza, m3 |
1.85 – 1.98 |
2.19 – 2.34 |
Szerokość lemiesza, mm |
2 782 – 3 149 |
2 782 – 3 226 |
Liczba rolek dolnych |
7 |
7 |
Długość styku gąsienicy z podłożem |
89 |
91 |
# # #
Uwaga dla przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację dostępności i specyfikacji produktu u lokalnego dealera mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez zezwolenia.
©2020 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych firmy Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka i Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
www.cat.com/requestCatinfo |