Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Nowej Zelandii: lipiec 2021 r.
Numer publikacji: 313PR21
Spycharka Cat® D4 (starsza nazwa D6K2) od dawna jest ulubieńcem użytkowników, co zawdzięcza wysokiej mocy, precyzji oraz świetnemu zoptymalizowaniu konstrukcji pod kątem profilowania terenu. Najnowsza D4 jest jeszcze lepsza, ponieważ poprawiono w niej widoczność, obniżono koszty eksploatacji oraz przygotowano ogromny wybór przyjaznych użytkownikowi rozwiązań technicznych, które pozwalają maksymalnie wykorzystać potencjał maszyny. D4 waży 29 259 funtów (13 272 kg) przy mocy użytecznej 130 KM (97 kW). Masa eksploatacyjna maszyny D4 LGP wynosi 30 882 funtów (14 008 kg).
Lepszy obraz sytuacji
Niżej poprowadzona pochylona pokrywa komory silnika zapewnia o 30% większe pole widzenia przed lemieszem. Obniżenie granic pola widzenia sprawia, że odległość wizualna między lemieszem a hałdą materiału spadła o około 40 procent, więc operator marnuje mniej czasu na cofanie w celu uzyskania całościowego obrazu usytuowania i ilości materiału.
W kabinie operator otrzymał wygodniejszy fotel z ulepszonym zawieszeniem i wieloma regulacjami, aby zapewnić indywidualny komfort. Łatwy w obsłudze główny wyświetlacz z dotykowym ekranem o przekątnej 10 cali (254 mm), teraz montowany standardowo w wielu spycharkach Cat, bardzo ułatwia podgląd na ustawienia i funkcje maszyny. Standardowa kamera cofania zapewnia obraz w jakości HD na wyświetlaczu głównym.
Niespotykane wybory technologiczne
Spycharka D4 ma pakiet najlepszych na rynku zaawansowanych technologii, które są łatwe w obsłudze i maksymalizują skuteczność pracy maszyny.
Niektóre funkcje instalowane standardowo pomagają operatorom pracować efektywniej niezależnie od poziomu doświadczenia. Zadbano również o odpowiednie rozmieszczenie punktów mocowania, które upraszczają zamontowanie systemu kontroli nachylenia wybranego przez użytkownika.
Klienci mogą również zamawiać system Cat Grade z funkcją 3D, który zostanie zamontowany w fabryce. Układ wykorzystuje sygnał GPS do automatycznej regulacji ruchów podnoszenia i obracania lemiesza, zgodnie z ustawieniami planu projektu. Anteny i odbiorniki są umieszczone w niskim spojlerze na dachu. Intuicyjny interfejs operatora układu Grade z ekranem o przekątnej (254 mm) działa jak typowy smartfon, co bardzo ułatwia nauczenie się obsługi. Oparcie interfejsu na systemie operacyjnym Android umożliwia instalowanie zewnętrznych aplikacji według uznania użytkownika. Do systemu Grade z funkcją 3D jest dołączany system AutoCarry™, który automatyzuje podnoszenie lemiesza w celu utrzymania równomiernego rozkładu obciążenia w każdym przejeździe oraz zmniejszenia poślizgu gąsienic. Doskonale współpracuje z systemem Grade z funkcjami 3D i Slope Assist.
Dzięki możliwości instalowania trójwymiarowych systemów kontroli nachylenia firm Trimble, Topcon i Leica maszyna D4 może bez problemu podjąć pracę w lokalizacjach, gdzie już używane inne oprogramowanie do profilowania terenu. Wszystkie systemy Cat Grade współpracują z aparatami radiowymi i stacjami bazowymi firm Trimble, Topcon i Leica.
Niższe koszty eksploatacji
Wydłużenie okresów międzyobsługowych obniża koszty konserwacji nawet o 7 procent. Okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju silnikowego został wydłużony do 1000 godzin*. Rzadziej trzeba również wymieniać filtr powietrza oraz filtr pompy płynu DEF (Diesel Exhaust Fluid). Światła LED nawet sześciokrotnie przewyższają halogenowe pod względem trwałości, co dodatkowo obniża koszty.
Wyższa wydajność
Technologia telematyki Cat Link pozwala uprościć zarządzanie miejscem pracy dzięki gromadzeniu danych generowanych przez sprzęt, materiały i personel i dostarczaniu ich w formatach dostosowanych do potrzeb klientów.
Wyposażenie dostosowane do potrzeb
Spycharka D4 jest dostępna w konfiguracjach ze standardowym lub niskim naciskiem na podłoże (LGP). Standardowo maszyna ma lemiesz o regulowanym kącie obrotu i przechyłu (VPAT), natomiast opcjonalnie można go zastąpić składanym lemieszem VPAT zmniejszającym szerokość transportową.
Do spycharki D4 można również zamówić specjalistyczne osłony przystosowane do prac leśnych/czyszczenia terenu. Dodatkowo, oprócz zabezpieczeń chroniących przed uderzeniami i unoszącymi się odpadami, spycharki można wyposażyć we wzmocnioną kabinę z poliwęglanowymi szybami.
Aby uzyskać więcej informacji lub obejrzeć wirtualną prezentację modelu, przejdź do strony www.cat.com lub skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat.
Uwaga: Wszystkie porównania względem poprzedniego modelu D4/D6K2
*Pierwsza wymiana po 500 godzinach. Wymagane planowe pobieranie próbek oleju (S·O·Ssm). Szczegółowy opis w instrukcji obsługi i konserwacji.
1 Funkcja nie działa we wnętrzach ani w miejscach poza zasięgiem sygnału GPS.
2 Funkcja może zostać uaktywniona przez technika w punkcie dealerskim.
Silnik |
Cat® C4.4 |
||
Układ napędowy |
Hydrostatyczny |
||
Normy emisji spalin |
EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE) / Normy japońskie 2014 / Tier 4 Final (Korea) |
||
Numer konstrukcji |
16A |
||
Moc użyteczna (przy 2100 obr./min) |
|||
ISO 9249/SAE J1349 |
97 kW |
130 KM |
|
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) |
132 KM |
|
|
Masa eksploatacyjna |
|||
D4 |
13 272 kg |
29 259 funtów |
|
D4 LGP |
14 008 kg |
30 882 funtów |
|
|
|||
Pojemność lemiesza |
|||
VPAT |
3,26 m3 |
4,26 jarda3 |
|
LGP VPAT |
3,81 m3 |
4,98 jarda3 |
|
Uwaga: lemiesze składane mają taką samą pojemność, jak standardowe lemiesze VPAT. |
|||
•Moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania spalin i alternator przy prędkości obrotowej 2100 obr./min. Moc podawana jest mierzona według normy obowiązującej w czasie produkcji.
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.
©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |