Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Silnik |
Cat C7.1 |
||
Układ napędowy |
W pełni automatyczna, 3-biegowa przekładnia |
||
Norma emisji spalin |
Stage V (UE), USA EPA Tier 4 Final, Norma japońska z 2014 roku (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final |
||
Moc użyteczna znamionowa (1,770 obr./min) |
|||
ISO 9249/SAE J1349 |
127 kW |
170 KM |
|
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) |
|
172 KM |
|
Masa eksploatacyjna (z belką zaczepową) |
|||
VPAT |
17 180 kg |
37 875 funtów |
|
VPAT – precyzyjne profilowanie powierzchni |
17 780 kg |
39 198 funtów |
|
LGP VPAT |
19 170 kg |
42 263 funtów |
|
SU |
17 340 kg |
38 228 funtów |
|
Dodaj długość ze zrywakiem trójzębowym |
1 393 kg |
3071 funtów |
|
Pojemność lemiesza |
|||
VPAT/składany lemiesz VPAT |
3,5 m3 |
4,6 jarda3 |
|
LGP VPAT |
4,0 m3 |
5,2 jarda3 |
|
Składany lemiesz LGP VPAT |
4,2 m3 |
5,5 jarda3 |
|
SU |
4,3 m3 |
5,6 jarda3 |