Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Europie, Izraelu i Turcji: luty 2019 r.
Numer wydania: 63PR19
Nowe, montowane na górze, wyciszone młoty hydrauliczne Cat® GC S z oferty Caterpillar Work Tools — modele H115 GC S, H120 GC S, H130 GC S i H140 GC S zostały zaprojektowane specjalnie do koparek hydraulicznych o masie eksploatacyjnej od 13 do 40 ton.
Nowe modele z serii GC S łączą optymalny stosunek mocy do wagi z prostotą konstrukcji, zapewniając niezawodną wydajność, uniwersalność, łatwość użytkowania, wygodną konserwację i ekonomikę eksploatacji w różnych zastosowaniach, m.in. przy pracach miejskich, ogólnych pracach budowlanych, wyburzeniach oraz w kamieniołomach i kopalniach. Zestawy hydrauliczne Caterpillar to rozwiązanie pakietowe, zaprojektowane w celu dokładnego dopasowania młota do maszyny w przypadku modeli Cat, co zapewnia optymalną wydajność.
Najważniejsze cechy &i zalety
Napęd gazowy: Młoty hydrauliczne z serii Cat GC S zapewniają optymalną moc uderzeniową i obniżenie kosztów posiadania &i eksploatacji. Cykl roboczy z napędem gazowym zapewnia stałą, niezawodną i maksymalną wydajność młota.
Funkcja automatycznego wyłączenia: Ta funkcja zabezpiecza przed pracą bez obciążenia, powodując zatrzymanie tłoka, gdy pod narzędziem nie ma żadnego materiału. Zapobieganie pracy bez obciążenia chroni młot, zmniejszając naprężenia wewnętrzne i ciepło, co skutkuje niższymi kosztami posiadania &i eksploatacji. Dodatkowo funkcja automatycznego wyłączania pozwala chronić wypożyczone młoty, które zazwyczaj są używane przez operatorów o różnym poziomie doświadczenia.
Wersja wyciszona:
Młoty hydrauliczne z serii GC S są standardowo wyposażone w ochronną, zamkniętą obudowę, która obniża poziom hałasu docierającego do uszu operatora oraz ogólnie w miejscu pracy. Dodatkowo seria GC S oferuje funkcje, które łagodzą skutki skoków ciśnienia w układzie hydraulicznym maszyny nośnej i redukują obciążenia udarowe, a przednie układy zawieszenia osprzętu służą również do obniżania poziomu hałasu.
Opcja smarowania automatycznego: Najważniejszy wymóg dotyczący konserwacji młotów to odpowiednie ich smarowanie (pasta do młotów). W przypadku młotów z serii GC S dostępne są układy automatycznego smarowania. Klienci mają możliwość montażu układu na maszynie nośnej lub młocie.
Montaż na górze (prostokątny): Konstrukcja młotów z serii GC S, przystosowana do montażu na górze, zwiększa moc udaru, sprawiając, że młot i ramię znajdują się w jednej linii. Montaż na górze zapewnia również większy obszar roboczy i lepszą widoczność ze stanowiska operatora. Kolejną zaletą tej konstrukcji jest wspornik mocowany u góry, który przenosi znacznie mniej siły na koniec ramienia, co powoduje redukcję naprężenia zginającego i ogólnego wpływu uderzenia na strukturę maszyny nośnej.
Akumulator dostarczany w standardzie: Akumulator wysokociśnieniowy jest standardowym, dostarczanym fabrycznie wyposażeniem młotów hydraulicznych z serii GC S, które może być serwisowane w miejscu pracy. Akumulator chroni obwód hydrauliczny maszyny nośnej, pochłaniając skoki ciśnienia powstałe podczas zapłonu.
Regulator skoku: Prędkość/częstotliwość pracy młota hydraulicznego można łatwo wyregulować pod kątem konkretnych zastosowań i materiałów, aby zapewnić optymalną wydajność.
Niezawodność i trwałość: Konstrukcja, procesy produkcyjne, kontrole jakości oraz testowanie młotów z serii GC S zapewnia wytrzymałość w wymagających zastosowaniach.
Dopasowane do maszyn Cat: Młoty hydrauliczne z serii GC S zostały zaprojektowane ze wspornikami montażowymi, specjalnie dopasowanymi do układów zawieszenia Caterpillar, co zapewnia optymalną zgodność z maszynami firmy Cat.
Łatwa konserwacja: Pełnowymiarowe płyty boczne na młotach z serii GC S zapewniają łatwy dostęp do punktów serwisowych. Ponadto możliwość konserwacji narzędzi i tulei w terenie, a także wymiany dolnych tulei osprzętu w miejscu pracy ułatwia klientowi codzienną obsługę i konserwację.
Kompleksowe wsparcie techniczne: Młoty hydrauliczne z serii GC S są objęte pełnym wsparciem dealerów Cat. Klienci mogą zamawiać części i usługi do maszyn i osprzętu roboczego z pojedynczego źródła. Każdy osprzęt roboczy Cat jest objęty kompleksową gamą usług przedsprzedażnych i posprzedażnych, począwszy od porad udzielanych przy wyborze osprzętu roboczego, a kończąc na szkoleniach operatorów, zarządzaniu sprzętem oraz rozwiązaniach z zakresu finansowania i ubezpieczeń.
Model młota | H115 GC S* | H120 GC S* | H130 GC S* | H140 GC S* |
Zalecany zakres mas eksploatacyjnych maszyn nośnych (w funtach) | 13–18 ton (28 600–39 600) | 18–25 ton (39 672–55 100) | 25–32 ton (55 100–70 500) | 30–40 ton (66 130–88 160) |
Maks. masa eksploatacyjna** | 1330 kg | 1780 kg | 2500 kg | 3100 kg |
Częstotliwość udaru (liczba uderzeń na minutę) | 450–800 uderzeń/min | 400–800 uderzeń/min | 350–700 uderzeń/min | 250–550 uderzeń/min |
Klasa energii (w dżulach) | 3000 J | 4000 J | 5000 J | 6000 J |
Ciśnienie robocze | 15 000–17 000 kPa | 16 000–18 000 kPa | 16 000–18 000 kPa | 16 000–18 000 kPa |
Średnica narzędzia (cale) | 120 mm (4,7 cala) | 135 mm (5,3 cala) | 150 mm (5,9 cala) | 153 mm (6,0 cala) |
*S: wersja wyciszona
** dotyczy młota, standardowego osprzętu roboczego i średniego wspornika montażowego
# # #
Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, Cat „Modern Hex”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.
VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
©2019 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone
Obsługa prasowa |
Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami Ameryka Północna i Południowa Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Pytania od czytelników |
www.cat.com/requestCatinfo |