Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
For Release in North America, Europe, Japan, Korea: March 2021
Release Number:100PR21
Caterpillar wzbogaca rodzinę jednobębnowych walców wibracyjnych do gruntu o nową serię Cat® GC GC o szerokości bębna 84 cali (2134 mm), które opracowano specjalnie pod kątem prostoty obsługi, wysokiej niezawodności i niskich jednostkowych kosztów eksploatacji. Nowa seria oferuje wyższe statyczne obciążenie liniowe i większy nacisk na bęben, co znacznie zwiększa skuteczność zagęszczania. Obejmuje 10-tonowy model CS10 GC, 11-tonowe CS11 GC i CP11 GC oraz 12-tonowe CS12 GC i CP12 GC. Dostępne są wersje z bębnami gładkim (CS) i z kołkami (CP) umożliwiającymi zagęszczanie gleb ziarnistych i spoistych. Nowe modele nadają się świetnie do zadań takich jak budowa dróg, przygotowanie terenu, budownictwo mieszkaniowe na dużą skalę, wykonywanie dużych nasypów ziemnych i prace rolne.
Walce z nowej serii GC są napędzane silnikiem wysokoprężnym Cat C3.6 o mocy 120,7 KM (90,0 kW), który spełnia wymagania rygorystycznej normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE). Stanowiący standardowe wyposażenie tryb Eco redukuje prędkość obrotową silnika do 2000 obr./min, co obniża zużycie paliwa nawet o 10% w porównaniu z pracą na wysokich obrotach biegu jałowego. Wydłużone okresy między wymianą olejów i filtrów minimalizują czas i koszty przestojów na serwis.
Łatwy w obsłudze układ sterowania prędkością pozwala jednym przełącznikiem zmienić prędkość roboczą na przejazdową. Zastosowana w walcu pojedyncza pompa układu napędowego z tylną osią wyposażoną w mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu zapewnia imponującą zdolność pokonywania wzniesień: do 55% w modelach 10- i 11-tonowych oraz do 50% w modelach 12-tonowych. Wszystkie walce mają obniżoną łączną wysokość 9,8 stopy (3 metry) oraz zoptymalizowane punkty mocowania, które umożliwiają szybki i ekonomiczny transport zgodny z odnośnymi przepisami.
Sprawdzona wydajność i elastyczność maszyn Cat
Nowe walce wibracyjne do gruntu GC otrzymały stosowany tylko przez Cat podwieszany układ wibracyjny, który wymaga serwisowania jedynie co 3 lata lub 3000 godzin pracy. Oferując większy nacisk na bęben niż modele z serii B, są wyraźnie skuteczniejsze w zagęszczaniu. Dwie amplitudy i dwie częstotliwości zwiększają uniwersalność zagęszczania, a operator może jednym przyciskiem łatwo przełączać między dużą i małą amplitudą.
Dodatkowe zestawy obciążników XT i zestawy nakładek z kołkami do modeli z bębnami gładkimi CS to kolejna opcja poprawiająca wszechstronność. Zestawy obciążników do modeli CS10 GC i CS11 GC zastępują przedni zderzak i zwiększają masę pod rurą jarzma, przenosząc model do wyższej klasy wagowej i w ten sposób poszerzając zakres jego możliwych zastosowań. Ten sam zestaw nakładek, jak do serii B, przekształca walce z serii GC z bębnem gładkim w walce z kołkami, umożliwiając im sprawne zagęszczanie gleb spoistych i ziarnistych.
Prosta, komfortowa obsługa
Uproszczone elementy sterujące i zasady obsługi walców GC umożliwiają nawet najbardziej niedoświadczonym operatorom szybkie dojście do wprawy. Cyfrowe wskaźniki przejrzyście pokazują najważniejsze dane eksploatacyjne, a operator może je mocno spersonalizować. Wszystkie najważniejsze elementy sterujące zgrupowano w prawej konsoli, gdzie są łatwo dostępne. Jest tam m.in. dźwignia sterująca układu napędowego z regulatorem wibracji, przełączniki przepustnicy silnika i wyboru trybu Eco, przycisk zatrzymania awaryjnego i przełącznik hamulca postojowego. Standardowa funkcja automatycznej regulacji wibracji samoczynnie włącza/wyłącza wibrowanie maszyny zależnie od położenia dźwigni sterującej układu napędowego, aby zapobiec zagęszczaniu, gdy maszyna nie jedzie.
Nowe maszyny z serii GC ułatwiają wchodzenie i schodzenie z pomostu operatora, co osiągnięto za pomocą pochyłych schodów, płyty antypoślizgowej przy wejściu i wygodniej rozmieszczonych poręczy. Ergonomicznie zgrupowane elementy sterujące usprawniają obsługę, a stanowisko operatora montowane na elementach izolacyjnych i wyposażone w gumową matę podłogową ogranicza przenoszenie drgań i w efekcie zmęczenie. Konstrukcja maszyny zapewnia doskonałą widoczność dookoła walca, umożliwiając dostrzeżenie przeszkód bez nienaturalnego wyciągania szyi. Lusterka wewnętrzne i zewnętrzne mają świetne pole widzenia, a opcjonalna tylna kamera dodatkowo przekazuje operatorowi obraz sytuacji za maszyną niezakłócony przeszkodami występującymi między kierowcą a tylną szybą.
Wygodne serwisowanie i przyjazne rozwiązania techniczne
Niezawodne kompaktory do gruntu Cat z serii GC mają okresy międzyobsługowe dłuższe niż w konkurencyjnych maszynach, co obniża koszty konserwacji i zwiększa czas efektywnej pracy. Olej hydrauliczny i olej w obudowie obciążnika mimośrodowego wymienia się zaledwie co 3000 godzin/
3 lata, a olej silnikowy i jego filtr co 500 godzin. Połączenie przegubowe i akumulator są bezobsługowe.
Konstrukcja kompaktora zapewnia poręczny dostęp do zbiornika oleju hydraulicznego, filtrów i portów do pobierania próbek do analizy S∙O∙SSM bez podnoszenia pokrywy silnika.
Wszystkie walce są standardowo wyposażone w system Product Link™ Elite, który rejestruje newralgiczne dane eksploatacyjne, monitoruje kondycję maszyny, przypomina o czynnościach serwisowych oraz sygnalizuje kody usterek, ułatwiając w ten sposób zarządzanie flotą. Dodatkowo maszyny z nowej serii GC można wyposażyć w opcjonalne skalowalne technologie, takie jak Machine Drive Power, Compaction Meter Value czy systemy odwzorowania powierzchni i komunikacji między maszynami.
Więcej informacji o nowych jednobębnowych walcach wibracyjnych do gruntu Cat z serii GC można uzyskać od lokalnego dealera oraz na następującej stronie: https://www.cat.com.
Model |
CS10 GC |
CS11 GC |
CS11 GC |
CS12 GC |
CS12 GC |
Silnik |
Cat® C3.6 |
Cat® C3.6 |
Cat® C3.6 |
Cat® C3.6 |
Cat® C3.6 |
Moc użyteczna (ISO 9249), KM (kW) |
121 (90) |
121 (90) |
121 (90) |
121 (90) |
121 (90) |
Masa eksploatacyjna, funty (kg) |
22 679 |
24 295 |
24 652 |
27 438 |
27 410 |
Szerokość bębna, cale (mm) |
84 (2134) |
84 (2134) |
84 (2134) |
84 (2134) |
84 (2134) |
Statyczne obciążenie liniowe, funty/cal (kg/cm) |
151,8 (27,1) |
158,5 (28,3) |
|
200,5 (35,8) |
|
Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
# # #
Uwaga dla wydawców: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu, przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację dostępności i specyfikacji produktu u lokalnego dealera.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej
w USA i innych krajach.
© 2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych firmy Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka i Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników
|
|
|