Sign In
Welcome! Sign In to personalize your Cat.com experience
If you already have an existing account with another Cat App, you can use the same account to sign in here
Register Now
One Account. All of Cat.
Your Caterpillar account is the single account you use to log in to select services and applications we offer. Shop for parts and machines online, manage your fleet, go mobile, and more.
Do publikacji w Europie: czerwiec 2021
Numer publikacji: 438PR21
Nowa koparka Cat® MH3040 kontynuuje dziedzictwo modelu Cat® MH3040, zapewniając moc i niezawodność koniecznie w szczególnie wymagających pracach przeładunkowych na złomowiskach, na wysypiskach śmieci i w tartakach. Wysięgnik, ramiona i inne strefy wysokich naprężeń są wzmocnione grubymi wielopłytowymi przegrodami oraz elementami odlewanymi i kutymi, tak aby pewnie wytrzymały lata ciężkiej eksploatacji. Specjalnie zaprojektowane mocowania na górnej ramie stanowią podparcie dla nowej, wytrzymałej kabiny.
Zastosowany w koparce nowy silnik Cat C7.1 o mocy 151 kW (202 KM) spełnia unijną normę emisji spalin Stage V oraz jest wyposażony w układ oczyszczania spalin, który nie wymaga obsługi ani okresowego wyłączania. Nowy tryb pracy Smart automatycznie dostosowuje moc silnika i układu hydraulicznego do warunków pracy w celu ograniczenia zużycia paliwa, natomiast tryb Power zapewnia ustawiczne dostarczanie maksymalnej mocy i w efekcie najwyższą wydajność. Energooszczędny silnik może pracować na biodieslu o stężeniu do B20, a zużycie paliwa ma nawet 25 procent niższe niż silnik w modelu M325D L MH.
Zwiększona o 12 procent prędkość mechanizmu obrotu skraca czasy trwania cykli, tzn. pozwala przemieścić więcej materiału w tym czasie. Zaawansowany układ hydrauliczny ma mechanizm priorytetyzacji zaworów, który kieruje ciśnienie i przepływ tam, gdzie akurat są potrzebne, oraz dobiera najlepsze proporcje między mocą, wydajnością i możliwością sterowania obciążeniem. Nowością w koparce jest tryb zwiększonego udźwigu, który umożliwia podnoszenie większych ciężarów i poprawia sterowalność. Funkcje automatycznego rozgrzewania skracają czas potrzebny na nagrzanie oleju hydraulicznego w niskich temperaturach, zwiększając w ten sposób żywotność podzespołów.
Komfort i elastyczność
Większa kabina Premium w modelu MH3040 ma pakiet wyciszający, który zmniejsza hałas odbierany wewnątrz podczas pracy. Węższe słupki w połączeniu z dużymi szybami ze szkła hartowanego zapewniają doskonałą widoczność dookoła. Standardowo są montowane kamery tylna i boczna po prawej stronie, które pokazują operatorowi sytuację w otoczeniu maszyny. Nowy układ sterowania za pomocą joysticków pozwolił wyeliminować kolumnę kierownicy, co dodatkowo polepszyło widoczność do przodu. Odchylana lewa konsola bardzo ułatwia wchodzenie i wychodzenie z kabiny.
Monitor powiększony do 254 mm (10 cali), wyposażony w dotykowy panel o wysokiej rozdzielczości oraz pokrętła, ułatwia nawigowanie po intuicyjnym interfejsie. Joysticki sterujące są umieszczone ergonomicznie w zasięgu operatora, tak aby nie musiał on wykonywać zbędnych czynności, natomiast ustawieniach joysticków i preferowanego trybu mocy można szybko skonfigurować na monitorze pod konkretnym identyfikatorem użytkownika. Fotel Premium z zawieszeniem pneumatycznym oraz zagłówkiem, ogrzewaniem i wentylacją można dopasować do postury każdej osoby.
Ramiona i wysięgniki mogą mieć maksymalną długość 15,5 m (50,8 stopy), a różnorodność ich konfiguracji uwzględnia specyfikę najróżniejszych zastosowań. Klienci mogą wybierać wśród osprzętu roboczego o różnych typach i wielkości, odpowiednio do potrzeb w zakresie przeładunku materiałów i wykonywania innych zadań w miejscu pracy. Lampy LED montowane standardowo na wysięgniku, ramieniu i kabinie mają łączną moc 1800 lumenów, umożliwiając normalne operowanie maszyną przy słabym oświetleniu. Opcjonalny, montowany w fabryce 20-kilowatowy generator z okablowaniem doprowadzonym do szczytu ramienia pozwala sprawnie zasilać magnes przeznaczony do przeładunku materiałów ferromagnetycznych.
Uproszczona obsługa serwisowa
Zmiany konstrukcyjne maszyny MH3040 związane z obsługą serwisową obniżają koszty konserwacji nawet o 20 procent. W celu zmniejszenia wymagań konserwacyjnych okres wymiany wszystkich filtrów paliwa zsynchronizowano do 1000 godzin pracy, a nowy filtr wlotu powietrza z filtrem wstępnym również starcza nawet na 1000 godzin. Nowy filtr oleju hydraulicznego lepiej wychwytuje zanieczyszczenia, a okres jego wymiany wydłużono do 3000 godzin pracy — to 50% więcej niż w modelu M325D L MH. Nowe zawory zapobiegające wyciekom pozwalają zachować czystość oleju podczas wymiany i w ten sposób poprawić żywotność układu.
Zużycie filtrów koparki i okresy między przeglądami można szybko sprawdzać na wysokiej jakości monitorze w kabinie. Wysokowydajne wentylatory chłodzące mają napęd elektryczny, który załącza się tylko w razie potrzeby. Można w nich zaprogramować okresową zmianę kierunku obrotów, tak aby oczyszczać rdzenie chłodnicy bez przerywania pracy maszyny. Nowy węzeł serwisowy z prawej strony umożliwia wygodny dostęp na potrzeby uzupełniania paliwa i sprawdzania oleju silnikowego.
Standardowa funkcja Product Link™, stanowiąca nowość w koparce do prac przeładunkowych MH3040, rejestruje newralgiczne dane eksploatacyjne, takie jak lokalizacja maszyny, przepracowany czas, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności, alarmy serwisowe i kody usterek. Menedżer floty może zdalnie śledzić te informacje i na ich podstawie odpowiednio dysponować sprzętem. Nowa usługa Remote Flash uruchamia wszelkie instalacje poza godzinami pracy maszyny. W ten sposób wygodnie pilnuje, aby maszyna miała zawsze najnowszą wersję oprogramowania pokładowego zapewniającego wysoką wydajność, sprawność użytkową i minimalizację przestojów.
Więcej informacji o nowej koparce do prac przeładunkowych Cat MH3040 można uzyskać u najbliższego dealera Cat oraz w witrynie internetowej www.cat.com.
Silnik |
Cat® C7.1 |
Moc użyteczna, kW (KM) |
152 (202) |
Maksymalna masa eksploatacyjna, kg (funty) |
38 529 (84 940) |
Maksymalny zasięg, mm (stopy/cale) |
15 490 (50 stóp i 10 cali) |
Maksymalna wysokość, mm (stopy/cale) |
17 510 (57 stóp i 5 cali) |
Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.
©2021 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
|
|