Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Turcji i Eurazji: styczeń 2019
Numer wydania: 578PR18
Trzy nowe modele narzędzi wieloczynnościowych Cat® MP332, MP345 i MP365 to wytrzymałe, wysokowydajne urządzenia, które dzięki wymiennym szczękom sprawdzą się przy wykonywaniu różnorodnych specjalistycznych zadań wyburzeniowych. W porównaniu z poprzednimi modelami mogą one działać o 50 procent szybciej, generując o 19 procent większą siłę cięcia/kruszenia. Innowacyjny układ blokujący umożliwia jednemu operatorowi wymianę rodzaju szczęk w zazwyczaj 15 minut lub szybciej przy użyciu jedynie standardowych narzędzi ręcznych. Dołączony stojak zapewnia bezpieczne i stabilne trzymanie nieużywanych zestawów szczęk.
Szybkie, silne, wydajne
Nowe modele narzędzi wielofunkcyjnych są wyposażone w "technologię zwiększania wydajności ", która automatycznie dostosowuje działanie układu hydraulicznego, regulując siłę (tryb boost) i prędkość (tryb prędkości) w zależności od warunków pracy, co zapewnia optymalną efektywność i produktywność. W warunkach braku obciążenia zawór prędkości umożliwia szybkie otwarcie lub zamknięcie szczęk (aż do kontaktu) dzięki wysokiemu przepływowi hydraulicznemu. Przy kontakcie z materiałem zostaje zastosowana maksymalna siła cięcia/kruszenia. Zależnie do modelu narzędzia wielofunkcyjnego oraz typu użytych szczęk, siły nacisku mogą się wahać od ok. 460 do 1 270 t.
W przypadku montażu na małych koparkach konstrukcja nowych modeli zapewnia większą moc, a jej wyważenie środek ciężkości blisko pracującej maszyny. Dodatkową korzyścią są programy kontroli narzędzi wbudowane w wyświetlacze operatora w modelach koparek Cat nowej generacji.
Aby zapewnić długoterminową trwałość, szczęki są chronione łatwymi w wymianie częściami zużywalnymi. Opancerzone tłoczysko siłownika i konstrukcja ochronna głównego korpusu siłownika zabezpiecza ważne komponenty nawet wtedy, gdy szczęki są zanurzone głęboko w materiale. Większość ostrzy tnących można odwracać na dwa sposoby, dzięki czemu można wykorzystać cztery krawędzie tnące, zanim będzie wymagana wymiana. Taka konstrukcja obniża koszty eksploatacji i ogranicza czas serwisowania do minimum.
| MP332 | MP345 | MP365 |
Masa nośnika, t | 32–50 | 45–65 | 65–90 |
Grubość betonu, maks., cal. (mm) |
|
|
|
Szczęki do cięcia betonu* | 29,5 (750) | 33,5 (850) | 39,4 (1 000) |
Szczęki wyburzeniowe | 33,5 (850) | 37,4 (950) | 43,3 (1 100) |
Rozdrabniacz | 27,6 (700) | 29,5 (750) | 39,4 (1 000) |
Szczęki uniwersalne | 27,6 (700) |
|
|
Grubość metalu, maks., cal. (mm) |
|
|
|
Nożyce, teownik | 17,7 (450) | 19,7 (500) | 23,6 (600) |
Nożyce, dwuteownik | 11,0 (280) | 13,4 (340) | 15,7 (400) |
Nożyce do cięcia zbiorników, grubość płyty | 1,2 (30) |
|
|
* Szczęka do cięcia betonu MP332 jest przeznaczona do cięcia teowników (15,7 cala, 400 mm) oraz dwuteowników (10,2 cala, 260 mm); szczęka do cięcia betonu MP345 jest przeznaczona do cięcia teowników (17,7 cala, 450 mm) oraz dwuteowników (11,0 cala, 280 mm); szczęka do cięcia betonu MP365 jest przeznaczona do cięcia teowników (19,7 cala, 500 mm) oraz dwuteowników (11,8 cala, 300 mm).
# # #
Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, Cat „Modern Hex”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.
©2019 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Obsługa prasowa |
Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami Ameryka Północna i Południowa Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Pytania od czytelników |
www.cat.com/requestCatinfo |