Nowy, zdalny system załadunku Command zwiększa bezpieczeństwo i możliwości wykorzystania ładowarek kołowych 988K

Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: marzec 2017 r.  
Numer komunikatu: 108PR17

Nowy system załadunku Cat® Command umożliwia zdalne sterowanie ładowarkami kołowymi 988K w zasięgu wzroku. Rozwiązanie ogranicza ryzyko obrażeń ciała i zapewnia nieprzerwaną produkcję dzięki umożliwieniu bezpiecznego działania w strefach potencjalnie niebezpiecznych. System załadunku Command jest dostępny jako pakiet modernizacyjny do aktualnie użytkowanych maszyn 988K.

System został zaprojektowany jako kompaktowa konsola do zdalnego sterowania noszona na wygodnych szelkach. Ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące zapewniają operatorowi pełny dostęp do podstawowych funkcji maszyny. Elementy sterujące są zintegrowane z układami elektronicznymi maszyny, co umożliwia taki sam sposób sterowania i takie samo reagowanie maszyny jak w przypadku sterowania z kabiny, dzięki czemu operator może utrzymać wydajność, pracując na odległość. Za pomocą konsoli można także uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji, takich jak Autodig. Przenośna konsola umożliwia operatorowi sterowanie w zasięgu wzroku nawet na odległość ćwierć mili (400 metrów).

Pełna integracja z układami elektronicznymi Caterpillar umożliwia otrzymywanie komunikatów o kluczowych parametrach stanu maszyny oraz aktywacji różnych funkcji zabezpieczeń, co zapewnia operatorowi ciągłą kontrolę nad maszyną. Na przykład w przypadku utraty zasilania przez zewnętrzny nadajnik-odbiornik bądź braku komunikacji radiowej lub wewnętrznej zostanie aktywowana funkcja wyłączenia maszyny. Wyłączenie nastąpi również wtedy, gdy konsola operatora przechyli się pod kątem większym niż 60 stopni, co może oznaczać, że operator przewrócił sięW przypadku jakiegokolwiek ręcznego zatrzymania maszyny zadziała hamulec postojowy.

System załadunku Command nadaje się dobrze do takich czynności jak prace przy ścianach i na krawędziach, na hałdach węglowych i zboczach, niestabilnych powierzchniach lub wokół materiałów niebezpiecznych. System umożliwia także dostęp do cennych materiałów, których wydobycie za pomocą maszyny sterowanej przez operatora w kabinie może okazać się niebezpieczne. Możliwość wykorzystania zdalnie sterowanej ładowarki w miejscu pracy oznacza różnicę między ciągłą produkcją a jej całkowitym zatrzymaniem.

Wytrzymała konstrukcja i bezpieczna komunikacja

System załadunku Command składa się z wytrzymałych podzespołów wewnętrznych, które zostały uszczelnione w celu ochrony przez kurzem i wilgocią. Elementy zewnętrzne są zabezpieczone przed uszkodzeniem przez stalową obudowę. W obudowie na elementy elektroniczne, przeznaczonej do montażu na dachu, znajdują się: antena, kontrolki i bezprzewodowy odbiornik. Dzięki różnym kolorom kontrolek LED osoby znajdujące się w pobliżu uzyskują wyraźny komunikat o stanie maszyny.

Działanie zdalnej konsoli i wewnętrznego nadajnika-odbiornika bazuje na technologii widma rozproszonego, co umożliwia eliminację praktycznie wszystkich zakłóceń pochodzących od innych urządzeń bezprzewodowych w paśmie częstotliwości 900 MHz lub 2,4 GHz. Chronione patentem algorytmy zabezpieczają komunikację pomiędzy wewnętrznym bezprzewodowym odbiornikiem i konsolą, zabezpieczając przed komunikacją z nieuprawnionymi urządzeniami.

Więcej informacji o systemie załadunku Cat Command można uzyskać u najbliższego dealera Cat lub na stronie www.cat.com

Command Command

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

©2017 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone