Koparka 335
Koparka 335

Koparka nowej generacji o małym promieniu obrotu Cat® 335 poprawia efektywność i wydajność w miejscu pracy

 

Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Japonii, Korei Południowej, Australii, Nowej Zelandii: grudzień 2020 r.
Numer publikacji: 736PR20

Nowa konstrukcja redukuje zużycie paliwa, obniża koszty konserwacji nawet o 20 procent oraz poprawia wydajność operacji nawet o 45 procent

Dzięki konstrukcji z małym promieniem obrotu koparka hydrauliczna nowej generacji Cat® 335 wprowadza znakomitą wydajność i najnowocześniejsze technologie montowane już w standardzie do klasy koparek 35-tonowych. Nowa 335 ma najmniejszy promień obrotu rufy wśród wszystkich tego typu maszyn dostępnych na rynku, co znakomicie poprawia manewrowość. Dzięki temu koparka nadaje się świetnie do pracy w ciasnych miejscach, na przykład na drogach z wyłączonymi pasami ruchu, oraz do kopania w pobliżu budynków.

Silnik Cat C7.1 napędzający koparkę 335 jest doskonale oceniany przez użytkowników na całym świecie ze względu na niezawodność, spełnia najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin i ma bezobsługowy układ oczyszczania spalin. Trzy tryby pracy do wyboru – mocy, inteligentny i ekologiczny (Power, Smart i Eco) – oraz szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego pozwalają obniżyć zużycie paliwa nawet o 10%. Silnik w standardowej konfiguracji może pracować w temperaturach otoczenia sięgających 52 stopni Celsjusza (126 stopni Fahrenheita), uruchamia się w temperaturze do -18 stopni Celsjusza (0 stopni Fahrenheita) oraz działa na wysokościach do 4600 metrów (15 090 stóp) nad poziomem morza.

Wysokowydajne kopanie i podnoszenie

Nowa 335 ma większe ramię i siłownik łyżki, które razem zwiększają siłę kopania o 15%, ułatwiając przebijanie się przez twarde podłoże i asfalt. Moc układu hydraulicznego wzrosła o 20%, umożliwiając wydajniejszą pracę. A równocześnie zużycie paliwa pozostało mniej więcej na poziomie poprzedniego modelu.

Wybór trybu Smart pracy silnika jeszcze poprawia paliwooszczędność, ponieważ wtedy automatyka dopasowuje prędkość obrotową silnika do zapotrzebowania na moc hydrauliczną w danych warunkach kopania. Zazwyczaj tryb Smart obniża zużycie paliwa o 10% bez pogarszania wydajności.

W koparce 335 zoptymalizowano również masę i rozmiary, tak aby spełniała najpopularniejsze ograniczenia gabarytowe w transporcie. Na przykład powiększono rozstaw gąsienic, aby poprawić boczną stabilność, a mimo to masa maszyny nigdy nie przekracza 36 200 kg (80 000 funtów) z łyżką lub bez.

Opcje dodatkowego układu hydraulicznego do różnego osprzętu Cat zwiększają wszechstronność zastosowań. Zęby łyżki Advansys™ poprawiają penetrację w materiale i przyspieszają wykonywanie operacji. Można je łatwo wymieniać bez używania młotka ani specjalnych narzędzi, co zwiększa bezpieczeństwo, a minimalizuje przestoje. Dostępna jest również nowa szersza łyżka, która obejmuje całą szerokość z nowym rozstawem gąsienic.

Znaczna poprawa wydajności działania

Zintegrowane, proste w obsłudze technologie Cat zastosowane w koparce nowej generacji 335 znacząco pomagają w pracy operatorowi niezależnie od jego poziomu doświadczenia. Praca automatyczna jest nawet o 45% efektywniejsza w porównaniu z obsługą ręczną. Technologia Cat Payload umożliwia ważenie materiału na bieżąco, pomagając zapobiegać przeciążeniu lub niedociążeniu. System Lift Assist oblicza podnoszony ciężar i porównuje go z udźwigiem znamionowym. Na tej podstawie informuje operatorów, czy maszyna mieści się w bezpiecznych granicach roboczych, czy też jest potrzebna interwencja w celu zapobieżenia wywróceniu.

Standardowy system Cat Grade z funkcją 2D umożliwia wybieranie i nasypywanie materiału według dokładnych specyfikacji bez przekraczania linii nachylenia, a w efekcie szybsze osiągnięcie wymaganego profilu terenu. Aby operator nie tracił czasu na miejscu pracy, system może zapisać cztery najczęściej używane docelowe głębokości i przechylenia. Automatyzacja ruchów wysięgnika, ramienia i łyżki realizowana przez system Cat Grade z funkcją Assist zwiększa precyzję wybierania materiału przy mniejszym nakładzie pracy operatora. Dostępne ulepszenia systemu Cat Grade, takie jak zaawansowana funkcja 2D czy funkcja 3D, jeszcze bardziej poprawiają wydajność pracy i poszerzają możliwości profilowania.

System telematyczny Cat Link gromadzi informacje wytwarzane przez nową koparkę 335 do wsparcia zarządzania flotą. Product Link™ automatycznie zbiera informacje o pracy maszyn dowolnych typów i marek. Potem w systemie VisionLink są one dostępne w dowolnym miejscu i czasie. Dane te pomagają kierownikom podejmować racjonalne decyzje służące poprawie wydajności na miejscu pracy, obniżaniu kosztów, upraszczania serwisu oraz poprawie bezpieczeństwa. Informacje o rozmieszczeniu składników floty, liczbie przepracowanych godzin, krytycznych alarmach serwisowych i innych parametrach eksploatacyjnych maszyn są wyświetlane również w aplikacji Cat.

Sprawniejsze serwisowanie

Usługi zdalne Cat pozwalają użytkownikom zdalnie rozwiązywać problemy z maszynami oraz aktualizować ich oprogramowanie, co bardzo usprawnia pracę. Funkcja zdalnego usuwania usterek umożliwia dealerom Cat zdalne wykonywanie testów diagnostycznych i wykrywanie potencjalnych problemów w trakcie pracy koparki 335. Funkcja zdalnej aktualizacji oprogramowania pozwala samodzielnie, czyli bez udziału serwisanta, zaktualizować oprogramowanie pokładowe w okresie niekolidującym z harmonogramem prac, potencjalnie skracając czas aktualizacji nawet o 50%.

Wydłużone i lepiej zsynchronizowane przeglądy okresowe pozwalają zintensyfikować wykorzystanie nowej koparki 335 przy kosztach konserwacji niższych nawet o 20% w porównaniu z modelem 335F. Wszystkie filtry paliw, a także filtr wlotu powietrza z filtrami wstępnymi, wymienia się co 1000 godzin pracy. Zwiększona skuteczność działania filtra oleju hydraulicznego w połączeniu z zaworami zapobiegającymi wyciekom, pozwala zachować czystość oleju podczas wymiany, dzięki czemu filtr można wymieniać co 3000 roboczogodzin w porównaniu z 2000 roboczogodzin wcześniej.

Wysoki komfort i bezpieczeństwo

Koparka nowej generacji Cat 335 oferuje klientom wybór między przeprojektowanymi kabinami Deluxe i Premium, które wyposażono m.in. w elastyczne mocowania tłumiące wibracje, regulowane fotele operatora oraz automatyczną klimatyzację. Konfigurowalne joysticki umieszczono ergonomicznie w sposób redukujący zmęczenie, a operator może zapisywać swoje preferowane ustawienia czułości i parametrów hydraulicznych. Podnoszona konsola ułatwia wchodzenie i wychodzenie.

Płaska pokrywa komory silnika, węższe słupki kabiny oraz duże panoramiczne okna zapewniają operatorowi doskonały podgląd na wykop z boków i z tyłu koparki. Montowane w standardzie kamery tylna i prawa jeszcze poprawiają widoczność i bezpieczeństwo, a w razie potrzeby można je zastąpić systemem kamer dookolnych.

Dla poprawy wygody i bezpieczeństwa wszystkie codziennie używane punkty obsługowe są dostępne z poziomu podłoża. Nowa platforma serwisowa z przodu maszyny jest wykonana z perforowanej płyty zapobiegającej pośliźnięciu oraz pozwala łatwo i bezpiecznie dostać się do górnej platformy serwisowej.

Więcej informacji o koparce Cat 335 nowej generacji można uzyskać u najbliższego dealera Cat oraz w witrynie internetowej www.cat.com. 

 

Specyfikacje produktu 335

Silnik

Cat C7.1

Moc maksymalna, KM (kW)

273 (204)

Masa eksploatacyjna, funty (kg)
[33 cale (850 mm) z potrójnymi ostrogami przeciwślizgowymi i przeciwwagą
16 980 (7,7 tony metrycznej)]

79 900 (36 200)

Maksymalna głębokość kopania, stopy/cale (mm)
[wysięgnik 20 stóp i 2 cale (6,15 m); ramię 10 stóp i 6 cali (3,2 m)]

22 stóp i 11 cali (6 990)

Maksymalny zasięg na poziomie podłoża, stopy/cale (mm)
[wysięgnik 20 stóp i 2 cale (6,15 m); ramię 10 stóp i 6 cali (3,2 m)]

34 stopy i 11 cali (10 640)

Maksymalna wysokość załadunku, stopy/cale (mm)
[wysięgnik 20 stóp i 2 cale (6,15 m); ramię 10 stóp i 6 cali (3,2 m)]

26 stóp i 1 cal (7 960)

 

z

Koparka Cat 335

z

Koparka Cat 335

z

Koparka hydrauliczna Cat 349

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

         

 

                                                   # # #

Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.

©2020 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone 

 

 

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Informacje dla czytelników

www.cat.com/requestCatinfo