Do publikacji w Europie: wrzesień 2016 r.
Numer komunikatu: 371PR16
Nowa koparka Cat® 323F LN jest przeznaczona do najcięższych zadań, a jej specjalna budowa opiera się na wzmocnionej strukturze i masywnych przeciwwagach. Jej wytrzymałe wysięgniki są wykonane ze wzmacnianej stali, a konstrukcja o przekroju prostokątnym zawiera wewnętrzne przegrody, co jeszcze bardziej zwiększa ich wytrzymałość. Masywna rama górna, rama podwozia (dolna rama) i ramy rolek gąsienic są zaprojektowane z naciskiem na wytrzymałość i długą żywotność.
Silnik i hydraulika
W porównaniu z serią 323E LN koparka z serii F zapewnia zwiększenie oszczędności paliwa o 4%, co wynika głównie z wydajności silnika Cat C4.4 ACERT™ o mocy 120 kW spełniającego normy emisji Stage IV (UE). Sprawdzone elementy układu elektronicznego, paliwowego, powietrza i oczyszczania spalin (włącznie z bezobsługowym filtrem cząstek stałych) zapewniają skuteczną kontrolę emisji bez przerywania cykli pracy oraz bez obniżania produktywności, oszczędności paliwa, niezawodności czy trwałości użytkowej.
Oszczędność paliwa w przypadku silnika C4.4 ACERT została dodatkowo podwyższona za pomocą funkcji automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika, która obniża prędkość obrotową przy lekkim obciążeniu lub jego braku, a także za pomocą układu regulatora czasu pracy na biegu jałowym, który zatrzymuje silnik po upływie określonego czasu, oraz standardowym trybom ECO lub HP, które umożliwiają operatorom dostosowywanie możliwości maszyny do danego zadania. Silnik pracuje efektywnie również na paliwie biodiesel (do B20) po zmieszaniu z paliwem ULSD o bardzo niskiej zawartości siarki.
Najważniejsze elementy wydajnego układu hydraulicznego w modelu 323F LN zostały umieszczone blisko siebie, aby skrócić przewody, zmniejszyć straty spowodowane tarciem hydraulicznym i ograniczyć spadki ciśnienia. Układ hydrauliczny Cat, w połączeniu z układami odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia, które zmniejszają obciążenia głównych pomp, przyczynia się w istotny sposób do zmniejszenia ogólnego zużycia paliwa. Model 323F LN jest dostępny z dwoma konfiguracjami przedniego układu zawieszenia osprzętu: długą i dwuczęściową.
Stanowisko pracy operatora, bezpieczeństwo, możliwości serwisowe
Hermetyczna kabina jest przestronna i cicha, z dużą powierzchnią przeszkoloną poprawiającą widoczność naokoło maszyny. Kabina jest wyposażona w wymuszoną filtrację powietrza, konsole joysticków z regulacją wysokości i duży kolorowy monitor oraz dostępna z fotelami z amortyzacją pneumatyczną, ogrzewaniem i chłodzeniem.
Funkcje z zakresu bezpieczeństwa obejmują kabinę ze zintegrowaną konstrukcją chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS), powierzchnie antypoślizgowe, programowalne halogenowe światła robocze, łatwe do przechowywania górne i dolne okna, duże okno dachowe oraz kamerę pokazującą widok z tyłu i z prawej strony maszyny.
Funkcje z zakresu obsługi technicznej obejmują dostęp z poziomu podłoża do głównych punktów obsługowych, elektrycznej pompy zasilającej układu paliwowego, zewnętrznego spustu zbiornika paliwa oraz wskaźnika poziomu paliwa zapobiegającego przepełnieniu.
Udoskonalenia technologiczne
Dzięki technologii Cat Connect oraz usługom świadczonym przez dealerów klienci mogą w pełni wykorzystać możliwości maszyn Cat i uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji, ponieważ zwiększają swoją produktywność i obniżają zużycie paliwa, a ich sprzęt jest trwalszy i zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Układ kontroli głębokości i nachylenia Cat Grade Control Depth and Slope dostępny w ramach technologii Cat Connect jest standardowym zintegrowanym fabrycznie układem, który umożliwia operatorom szybkie i wydajne profilowanie. Układ wyposażony jest w dobrze chronione czujniki w przednim układzie zawieszenia osprzętu, które umożliwiają wyświetlanie na standardowym monitorze w kabinie informacji na temat położenia maszyny w czasie rzeczywistym oraz procesu kopania i zasypywania. System ten pomaga eliminować powtarzanie prac związanych z kopaniem i pochyłościami, realizując je dokładnie za pierwszym razem, co przekłada się na oszczędność paliwa i materiałów oraz minimalizację potrzeby kontroli nachylenia. Układ można z łatwością poszerzyć o funkcję 3D przez dodanie sprawdzonych systemów Cat AccuGrade™ GPS lub Universal Total Station (UTS).
Opcjonalny układ Cat GRADE z funkcją ASSIST zapewnia jeszcze więcej korzyści w zakresie wydajności i produktywności. Użycie przycisku i joysticka pozwala temu prostemu w użyciu układowi na automatyczne prowadzenie prac, które tradycyjnie wykonywane są przez operatora z użyciem ręcznego sterowania wysięgnikiem, ramieniem i łyżką. Operatorzy o różnym stopniu doświadczenia mogą wykonywać prace profilowania terenu o 45% szybciej niż w tradycyjny sposób oraz o 30% szybciej w porównaniu ze stosowaniem wyłącznie wskaźnikowych systemów kontroli poziomu i pochylenia. Wbudowane funkcje układu obejmują również ochronę nawierzchni oraz ochronę powyżej i poniżej określonego poziomu. Wynik netto to szybsze i dokładniejsze profilowanie nawierzchni z mniejszym poziomem ręcznego wprowadzania zmian i zmęczenia operatora.
Technologie LINK, takie jak opcjonalny system Product Link™, umożliwiają bezprzewodową łączność właścicieli z maszynami i udostępniają dane dotyczące lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa i czasu przestojów oraz informacje o zdarzeniach i kodach diagnostycznych na potrzeby analizy i raportowania za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika VisionLink®. Informacje uzyskiwane dzięki technologiom LINK umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o fakty oraz podnoszenie wydajności i obniżanie kosztów posiadania i eksploatacji.