Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Cztery nowe modele koparko-ładowarek oparte na doskonale ocenianej przez rynek serii F2
Do publikacji w Europie: marzec 2020 r.
Numer publikacji: 222PR20
Firma Caterpillar ogłasza premierę czterech nowych modeli koparko-ładowarek opartych na doskonale ocenianej przez rynek serii koparko-ładowarek Cat F2®. Nową linię tworzą modele Cat® 428, 432, 434 i 444, zastępujące dotychczasowe maszyny 428F2, 432F2, 434F2 i 444F2. Maszyny bazują na podobnych platformach modelowych, co pozwoliło zastosować wiele wspólnych części i wprowadzić zbliżone zasady obsługi. Mają również nową identyfikację wizualną i nazewnictwo, w którym usunięto sufiksy oznaczeń modeli.
Przeprojektowany układ sterowania łączy analogowe wskaźniki pracy maszyny z kolorowym wyświetlaczem informacyjnym LCD, na którym do nawigowania służą wygodne przyciski programowe. Wyskakujące ikony informacyjne umożliwiają szybkie przechodzenie między trybami pracy, a pełnotekstowe opisy diagnostyczne ułatwiają usuwanie usterek i wykonywanie czynności serwisowych. Ulepszony system zabezpieczeń wyłącza silnik, skrzynię biegów i układ hydrauliczny do czasu wpisania poprawnego kodu dostępu na ekranie LCD.
Modele 428 i 434 mogą być opcjonalnie wyposażone w sterowanie pilotowe, a modele 432 i 444 mają teraz standardowo nowe elementy sterujące montowane w fotelu, które zapewniają one operatorowi więcej wygody i lepsze możliwości sterowania.
Wyższa sprawność eksploatacji
Silnik Cat C3.6 spełnia wymagania normy emisji spalin Stage V obowiązującej w Unii Europejskiej. Jest wyposażony w system oczyszczania spalin obejmujący bezobsługowy układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) wykorzystujący płyn DEF oraz filtr cząstek stałych (DPF). Model 428 zastępujący model 427F2 zawiera silnik o mocy 55 kW, który do spełnienia unijnej normy emisji Stage V potrzebuje tylko filtra DPF. Konstrukcja filtra DPF zapewnia jego niezawodne działanie przez cały okres użytkowania maszyny.
W celu obniżenia kosztów eksploatacji zużywa nawet 10 procent mniej paliwa niż silnik w serii F2. Wszystkie modele w nowej rodzinie koparko-ładowarek mają standardowo napęd na 4 koła z blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi, co poprawia przyczepność na niesprzyjającym podłożu.
Operator może wybierać między różnymi trybami zarządzania mocą. Ekonomiczny i standardowy zapewniają dobre osiągi silnika i obniżone zużycie paliwa, natomiast tryb Standard Plus podnosi osiągi maszyny, zwiększając szybkość pracy osprzętu podsiębiernego. Model 432 będzie standardowo wyposażany w nową skrzynię biegów Powershift, a opcjonalnie można ją zamówić również do modeli 428 i 434. Ułatwia ona operatorowi zmianę przełożeń podczas jazdy. Model 444 nadal będzie w standardzie zawierał w pełni automatyczną skrzynię biegów.
Wszystkie nowe modele będą zawierały układ regulowanego dodatkowego przepływu hydraulicznego do układu podsiębiernego, który umożliwi precyzyjne dostosowywanie pracy układu hydraulicznego do specyfikacji roboczych osprzętu. W celu poprawienia użyteczności maszyn z nowej rodziny wszystkie mogą być fabrycznie lub już w terenie wyposażane w zestaw złączy zintegrowanych nośników osprzętu ładowarek (IT), który pozwala szybko zmieniać osprzęt roboczy. Do nowych koparko-ładowarek pasuje osprzęt z maszyn serii F2, więc nie trzeba wydawać pieniędzy na nowe akcesoria.
Nowe modele zawierają standardowo najnowszą wersję systemu Cat Product Link™, który umożliwia zdalne monitorowanie danych za pomocą usługi VisionLink® i w ten sposób redukowanie nieplanowanych przestojów maszyny. Klienci mogą sami określać, jakie dane eksploatacyjne maszyny chcą gromadzić, np. zużycie paliwa, zbiorcze informacje o ładunkach, przypomnienia o zaplanowanych przeglądach czy alarmy o usterkach, odpowiednio do własnych potrzeb w kwestii zarządzania flotą.
Lepsze parametry pracy modeli 428 i 434
Nowe siłowniki wysięgników, dostępne opcjonalnie do modeli 428 i 434, mają nawet o 25% większy udźwig, umożliwiając szybsze wykonywanie zadań. Maszyny 432 i 444 mają nowe elementy sterujące montowane w fotelach. Obracają się one razem z operatorem podczas obsługi funkcji ładowarki i koparki, zapewniając znacznie lepszą ergonomię i wygodę pracy. Taki układ pozwala również stosować tryb podwójny, który optymalizuje zmianę pozycji maszyny. Ponadto w tym trybie operator może siedzieć pod kątem, który daje najlepszą widoczność.
Po raz pierwszy w koparko-ładowarkach Cat zastosowano (opcjonalny) dotykowy ekran LCD, który pozwala bardzo szybko zmieniać parametry funkcji maszyny, np. schemat sterowania czy ustawienia hydraulicznego układu sterowania.
Modele 428, 432, 434 i 444 będą dostępne od maja 2020 roku, wprowadzając nowe standardy w dziedzinie wygody obsługi i możliwości roboczych koparko-ładowarek.
Aby uzyskać więcej informacji na temat koparko-ładowarek Cat, należy się skontaktować z lokalnym dealerem Cat.
|
428 |
432 |
434 |
444 |
Silnik |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Moc użyteczna, maksymalna, kW |
68 |
76 |
68 |
76 |
Masa eksploatacyjna, kg |
8,131 |
8,322 |
9,170 |
9462 |
Udźwig ładowarki, łyżka MP, maks. wysokość, kg |
3,488 |
3,488 |
4,303 |
4,310 |
Maks. wysokość sworznia przegubu ładowarki, mm |
3,463 |
3,462 |
3,518 |
3,615 |
Maks. głębokość kopania, |
5,700 |
6,169 |
5,748 |
6,218 |
Siła kopania ramienia, ramię teleskopowe, wsunięte, N |
36,899 |
47,251 |
36,818 |
47,173 |
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.
©2020 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych firmy Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka i Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
www.cat.com/requestCatinfo |