Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie: wrzesień 2018
Numer komunikatu: 498PR18
Firma Caterpillar oferuje kompaktową ładowarkę kołową 918M z czterema nowymi opcjami: układem zawieszenia osprzętu ładowarki o zwiększonej wysokości, złączem Cat Fusion™, pięcioczęściowym zestawem osłon i szerszymi oponami.
Układ zawieszenia osprzętu o zwiększonej wysokości
Nowy opcjonalny układ zawieszenia osprzętu ładowarki o zwiększonej wysokości jest przeznaczony specjalnie do zastosowań związanych z przemysłem odpadów i recyklingiem, rolnictwem i budownictwem, w których można efektywnie wykorzystać zwiększoną wysokość podnoszenia oraz większy zasięg zawieszenia ładowarki. W nowo zaprojektowanej ładowarce czołowej zespół ramienia zapewnia do 10% większą wysokością podnoszenia oraz zasięg w porównaniu ze standardowym zawieszeniem ładowarki wyposażonym w podobny interfejs narzędzia roboczego, tj. mocowanie sworzniowe, złącze IT (zintegrowany nośnik osprzętu) lub złącze ISO. Model 918M wyposażony zarówno w układ zawieszenia o zwiększonej długości, jak i opony 20,5, cechuje się wysokością sworznia łyżki przekraczającą 13 stóp, 5 cali (4,1 m).
Złącze osprzętu Fusion
Dodatkowo zaprojektowane przez firmę Caterpillar złącze systemu Fusion, które dodano do listy opcji modelu 918M, daje nabywcom możliwość wyboru trzech złączy. Opracowane z myślą o optymalnej wydajności i długotrwałej niezawodności złącze Fusion wykorzystuje zaawansowany system klinowania przy użyciu stałego ciśnienia, co zapewnia dokładne, nieruchome połączenie z osprzętem roboczym.
Opatentowany układ blokujący eliminuje luz (względny ruch pomiędzy szybkozłączem a osprzętem roboczym), a tym samym eliminuje zużycie wynikającego z tego ruchu. Złącze Fusion jest zaprojektowane tak, aby generować stałe ciśnienie hydrauliczne oddziałujące na kliny, które stale dociskają osprzęt roboczy do złącza w dwóch kierunkach — do wewnątrz i w dół. Zapewnia to bezpieczne sterowanie osprzętem i zwiększa wydajność pracy. Złącze można stosować z osprzętem roboczym kompatybilnym z systemem Fusion.
Wybór opon
Trzy nowe opony 20.5R25 do modelu 918M zapewniają wiele korzyści w porównaniu ze standardowymi oponami 17.5R25, w tym do 20% dłuższą żywotność opony oraz polepszenie trakcji, stabilności i zwiększenie obciążenia destabilizującego — wszystko to wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji.
Przeznaczone na rynek Ameryki Północnej trzy nowe opcje opon obejmują 12-warstwową oponę diagonalną ogólnego zastosowania Goodyear E/L-2A "Sure Grip Loader z kierunkowym i samoczyszczącym bieżnikiem, oponę " Michelin "Xsnoplus " zaprojektowaną specjalnie do pracy na śniegu i lodzie, wyposażoną w bieżnik bezkierunkowy o doskonałych właściwościach samoczyszczących, a także Michelin XHA2 Radial — oponę z szerokimi wypustami, bieżnikiem bezkierunkowym, wzmocnionymi barkami i zabezpieczeniem ścian bocznych przeznaczoną do ciężkich zastosowań.
Szerokość między krawędziami zewnętrznymi opon wynosi około 91 cali w przypadku większych opon 20.5R25. Wszystkich trzech opcji opon należy używać ze złączem Fusion bądź z opcjonalnym układem zawieszenia osprzętu ładowarki o zwiększonej wysokości, aby zapewnić równe rozłożenie osprzętu roboczego na podłożu. Ogranicznik wychylenia zapobiega ocieraniu się opony o błotnik.
Osłony
Nowe opcjonalne osłony, których można używać z aktualnie dostępnymi stalowymi deflektorami na przednich błotnikach, chronią szczególnie wrażliwe miejsca:
# # #
Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.
©2018 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Obsługa prasowa |
Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami Ameryka Północna i Południowa Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Pytania od czytelników | www.cat.com/requestCatinfo |