Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Japonii, Korei Południowej, Australii, Nowej Zelandii: marzec 2020 r.
Numer publikacji: 164PR20
Nowa koparka hydrauliczna Cat® 325 wyróżnia się małym promieniem obrotu, co czyni z niej idealną maszynę do pracy w ograniczonej przestrzeni. Zintegrowane, łatwe w obsłudze rozwiązania techniczne zapewniają doskonałe parametry użytkowe, minimalizując zmęczenie operatora i poprawiając efektywność wykonywania operacji nawet o 45 w porównaniu z poprzednimi modelami. Nowa koparka zużywa też mniej paliwa, ma niższe koszty serwisowania, zapewnia bardziej komfortowe warunki operatorowi i ma niskie koszty eksploatacji w przeliczeniu na godzinę.
W modelu 325 wprowadzono wiele nowych funkcji wzmacniających uniwersalność. Ze względu na coraz bardziej restrykcyjne wymogi transportowe udostępniono dwie nowe przeciwwagi. 8,3-tonowa zwiększa zdolność podnoszenia ładunków, natomiast 4,9-tonowa ma utrzymać stabilność całej maszyny na wyrobiskach, gdzie obowiązują ostrzejsze limity transportowe. W Japonii oferujemy podwozie o standardowej długości, co pozwala budować jeszcze mniejsze i kompaktowe maszyny, jak również znane wcześniej długie podwozie. Ponadto już w fabryce może zostać zamontowany lemiesz, który ułatwia wykonywanie prac sprzątających, a dodatkowo pełni rolę stabilizatora poprawiającego udźwig.
Opcja wysięgnika długiego lub dwuczęściowego, różnorodne elementy sterowania narzędziami hydraulicznymi oraz szeroki wybór złączy i łyżek sprawiają, że nowa koparka 325 jest niezwykle uniwersalna.
Silnik Cat C4.4 został wszechstronnie przebadany w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, spełnia najnowsze normy emisji spalin i sprawnie napędza nową koparkę 325 nawet w najcięższych zadaniach, zużywając przy tym nawet 25 procent mniej paliwa niż silnik w odchodzącym na emeryturę modelu 325F. Układ oczyszczania spalin jest bezobsługowy, więc nie wywołuje żadnych przestojów. Nowy model Cat oferuje wybór trzech trybów mocy umożliwiających dopasowanie intensywności pracy koparki do konkretnego zastosowania, czyli w efekcie obniżenie zużycia paliwa. Koparka standardowo może pracować w temperaturach otoczenia o dużej rozpiętości — od -18°C do 50°C.
Podstawowym założeniem przy konstruowaniu nowej maszyny było uproszczenie obsługi. Korzystając ze swojego identyfikatora, operator może zaprogramować i zapisać ustawienia joysticków i trybów mocy. Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości umożliwia szybkie nawigowanie i przejście do instrukcji operatora. W nowej koparce silnik uruchamia się przyciskiem bez używania kluczyka, wpisując kod operatora pozwalający ograniczać i monitorować dostęp do maszyny.
Wydajne kopanie i podnoszenie
Zaawansowany układ hydrauliczny nowej koparki Cat 325 zapewnia optymalną równowagę między mocą i wydajnością, a jednocześnie umożliwia operatorowi pełną kontrolę nad precyzją kopania. Zwiększenie o 10 procent momentu obrotowego mechanizmu obrotu ułatwia pracę na pochyłościach. Tryb Smart automatycznie dopasowuje prędkość obrotową silnika i moc układu hydraulicznego do warunków kopania, obniżając zużycie paliwa o 5 procent bez szkody dla wydajności pracy.
Opcjonalna funkcja SmartBoom™ umożliwia swobodne podnoszenie i opuszczanie wysięgnika bez angażowania pompy, co odciąża operatora i zmniejsza zużycie paliwa. Końcówki łyżek Cat Advansys™ można szybko zmieniać za pomocą prostego klucza oczkowego, bez stosowania młota lub specjalistycznych narzędzi, co zwiększa bezpieczeństwo i skraca przestoje. Nowa koparka ma również dodatkowe elementy hydrauliczne przeznaczone do obsługi różnorodnego osprzętu Cat.
Technologia napędza wydajność
Zwiększ efektywność roboczą nawet o 45 procent za pomocą standardowych technologii Cat, które minimalizują zmęczenie operatora i koszty eksploatacyjne, w tym koszty związane ze zużyciem paliwa i codzienną konserwacją. W standardowym systemie Cat Grade z funkcją 2D zaprogramuj nawet cztery docelowe głębokości i przechylenia, aby szybciej uzyskać żądane nachylenie terenu i zakończyć zadanie. Do bardziej wymagających zastosowań wykonawcy mogą zamienić standardowy układ 2D na Cat Grade z zaawansowanymi funkcjami 2D i 3D.
Standardowa funkcja Grade Assist pozwala operatorowi łatwo i bez wysiłku utrzymać się na pochyłości, obsługując kopanie za pomocą jednej dźwigni, a funkcja Bucket Assist automatycznie utrzymuje kąt podczas niwelacji i kopania rowów. Innowacyjny układ Swing Assist odciąża operatora i obniża zużycie paliwa, automatycznie zatrzymując obrót koparki w uprzednio ustalonych punktach podczas załadunku pojazdów ciężarowych i kopania rowów. Z kolei funkcja Boom Assist utrzymuje gąsienice na podłożu w trakcie podnoszenia i ciężkiego kopania.
Technologia Cat Payload przewiduje ważenie ładunku już w trakcie pracy maszyny, co zapobiega nadmiernemu/niepełnemu załadowaniu i poprawia efektywność wykonywanych operacji. System VisionLink® pokazuje informacje i cele produkcyjne za pomocą danych pozyskiwanych zdalnie przez system Payload oraz umożliwia pobranie danych o produkcji na nośnik USB.
Niezrównany komfort i bezpieczeństwo
Koparka nowej generacji Cat 325 może mieć kabinę w jednym z trzech zupełnie nowych wariantów — Comfort, Deluxe i Premium. Kabina z konstrukcją ROPS potwierdzoną certyfikatem ISO jest wyciszona, uszczelniona i wyposażona w automatyczną klimatyzację, skutecznie chroniąc operatora przed zmęczeniem, stresem, hałasem i skrajnymi temperaturami w trudnych warunkach pracy.
Nowy model Cat ma również radio z funkcją Bluetooth® i porty USB do ładowania i łączności komórkowej. Rozbudowane schowki z tyłu, nad głową i w konsoli zmieszczą mnóstwo osobistych rzeczy operatora na czas pracy.
Należące do standardowego wyposażenia kamery do obserwacji obszaru z tyłu i po bokach, duże szyby i niżej poprowadzona pokrywa silnika zapewniają operatorowi świetną widoczność całego terenu dokoła. Opcjonalnie jest również dostępny system kamer dookolnych. Funkcja Lift Assist pomaga zapobiec wywróceniu maszyny, emitując powiadomienia wizualne i dźwiękowe, gdy obciążenie zbliża się do bezpiecznych granic roboczych koparki.
Zsynchronizowane okresy międzyobsługowe
Koparka Cat 325 nowej generacji pozwala obniżyć koszty konserwacji nawet o 20 procent w porównaniu z modelem 325F, co wynika z wydłużenia okresów międzyobsługowych i ich lepszego zsynchronizowania. Wszystkie serwisowe punkty kontrolne są dostępne z poziomu podłoża, co przyspiesza, ułatwia i zwiększa bezpieczeństwo codziennych inspekcji. Operatorzy mogą łatwo monitorować żywotność filtrów i okresy międzyobsługowe na monitorze w kabinie.
Umieszczenie filtrów blisko siebie przyspiesza ich serwisowanie, a same filtry oleju hydraulicznego, powietrza i paliwa mają większą pojemność i dłuższą żywotność. Nowa koparka ma również zaawansowany filtr powietrza, który jest w stanie zatrzymać dwukrotnie więcej pyłu niż poprzedni filtr.
Więcej informacji o koparce nowej generacji Cat 325 można uzyskać u lokalnego dealera Cat lub na stronie cat.com.
Silnik |
Cat C4.4 |
|
Moc maksymalna – KM (kW) |
172 (128.5) |
|
Masa eksploatacyjna – funty (kg) |
49,604 (22 500) |
|
Maksymalna głębokość wykopu – stopy/cale (mm) |
22’ (6 700) |
|
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża – stopy/cale (mm) |
32’ 1” (9 780) |
|
Maks. wysokość załadunku stopy/cale (mm) |
25’ 1” (9 780) |
# # #
Uwaga dla przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację dostępności i specyfikacji produktu u lokalnego dealera mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.
©2020 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych firmy Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka i Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
www.cat.com/requestCatinfo |