Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Europie: styczeń 2021
Numer publikacji: 13PR21
Koparka hydrauliczna nowej generacji Cat® 352 z podwoziem o zmiennym rozstawie pracuje wydajniej nawet o 45 procent, zużywa do 10 mniej paliwa i ma koszty konserwacji niższe nawet o 15 procent niż jej poprzednik, czyli model 352F.
Nowoczesne technologie poprawiają wydajność
Model 352 oferuje najbogatszy w całej branży pakiet technologii podnoszących efektywność pracy instalowanych już w standardzie, w tym Cat Grade z funkcją 2D. System zawiera w standardzie monitor z dotykowym ekranem, na którym przekazuje operatorom wizualne wskazówki dotyczące profilowania terenu. Dzięki temu mogą oni precyzyjniej wybierać materiał. System można rozbudować do konfiguracji Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D lub Cat Grade z funkcją 3D, która pozwala jeszcze zwiększyć dokładność pracy.
Cat Payload zwiększa efektywność ładowania dzięki ważeniu w ruchu. Szacuje on masę ładunku w czasie rzeczywistym bez poruszenia mechanizmu obrotu, co pomaga zapobiegać przeciążeniu lub niedociążeniu ciężarówek/wozideł.
Lift Assist szybko oblicza masę faktycznie podnoszonego ładunku i porównuje wyniki z wartościami znamionowymi przewidzianymi dla tego konkretnego modelu. Alarmy wizualne i dźwiękowe informują, czy koparka mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.
E-Fence zapobiega wyjechaniu poza linie graniczne wyznaczone przez operatora. Chroni to maszynę, podziemne instalacje i inne obiekty dokoła przed uszkodzeniami.
Cat Product Link™ za pomocą internetowego interfejsu VisionLink® przesyła nieprzerwany strumień bezprzewodowych informacji, na podstawie których menedżerowie flot w biurze mogą szybko ocenić newralgiczne informacje eksploatacyjne.
Optymalna wydajność
Paliwooszczędność mierzy się ilością pracy wykonanej na jednostkę paliwa. W koparce 352 ten wskaźnik jest lepszy niż w modelu 352F.
Nowy tryb Smart automatycznie dopasowuje moc silnika i układu hydraulicznego do warunków kopania. W ten sposób obniża zużycie paliwa i optymalizuje wydajność maszyny. Niższe zapotrzebowanie na wydatek układu hydraulicznego powoduje automatyczny spadek prędkości obrotowej silnika, co dodatkowo obniża zużycie paliwa.
Układ chłodzenia zawiera nowy wentylator uruchamiany na żądanie, który działa tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Zmniejsza to zużycie paliwa i pomaga zmaksymalizować sprawność silnika. Opcjonalna funkcja odwracania obrotów pomaga usuwać zanieczyszczenia z rdzeni chłodnicy, co również poprawia sprawność działania całej maszyny.
Nowy elektrohydrauliczny układ sterowania opracowano pod kątem szybkości reakcji i sprawności działania. Jego główny zawór sterujący eliminuje potrzebę stosowania przewodów sterujących, zmniejsza straty ciśnienia i obniża zużycie paliwa. Mniej przewodów sterujących w całym układzie oznacza zmniejszenie potrzebnej ilości oleju, a więc niższe długofalowe koszty eksploatacji.
Mniejsze wymagania konserwacyjne
Wydłużenie i lepsze zsynchronizowanie okresów międzyobsługowych obniża długofalowe koszty użytkowania modelu 352.
Nowy filtr powietrza Cat, ze zintegrowanym filtrem wstępnym oraz filtrami zasadniczym i pomocniczym, jest w stanie zatrzymać dwukrotnie więcej pyłu niż poprzednia konstrukcja.
Nowy filtr powrotny układu hydraulicznego Cat ma żywotność sięgającą 3000 godzin, czyli o 50 procent większą niż wcześniej.
Wszystkie filtry paliwa wymienia się co 1000 godzin, a więc dwa razy rzadziej niż w poprzednich modelach.
Spusty osadników wody i zanieczyszczeń z układu paliwowego oraz wskaźnik poziomu oleju w układzie hydraulicznym umieszczono blisko siebie w zasięgu ręki osoby stojącej na podłożu, dzięki czemu rutynowe codzienne czynności konserwacyjne są szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze.
Kabina projektowana z myślą o operatorze
Stosowana w modelu 352 kabina Deluxe zapewnia operatowi najwyższy komfort i bezpieczeństwo. Rozwiązania podnoszące wydajność, takie jak bezkluczykowy rozruch przyciskiem, duży monitor z dotykowym ekranem i pokrętłami sterującymi czy wyciszona konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS), stanowią wyposażenie standardowe.
Oprócz tego kabina ma wiele innych udogodnień, które doceni każdy operator:
Nowa konfiguracja o dalekim zasięgu
Do pracy na stromych pochyłościach przewidziano nową konfigurację o dalekim zasięgu, która zapewnia dotarcie na odległość 19,6 metra (64 stóp) i głębokość 13,04 metra (43 stóp). Standardowa technologia wodoodporności umożliwia precyzyjne kopanie do głębokości 4,5 metra (15 stóp), a opcjonalne rozwiązanie podwodne zwiększa głębokość pracy do 20 m (66 stóp).
Wzmocnione wysokie i szerokie podwozie z dodatkową przeciwwagą zapewnia stabilną platformę dla kopania o dużym zasięgu. Podwozie o zmiennym rozstawie w położeniu zsunięcia ułatwia transport między miejscami pracy, a po rozsunięciu zwiększa stabilność.
Więcej informacji o modelu 352 i innych koparkach hydraulicznych nowej generacji Cat można uzyskać u najbliższego dealera Cat oraz w witrynie internetowej www.cat.com.
Silnik |
Cat® C13 |
Moc maksymalna (ISO 14396) |
317 kW (425 KM) |
Masa eksploatacyjna |
50 100 kg (110 500 funtów) |
Szerokość transportowa z nakładkami 600 mm i rozsuniętym podwoziem |
3490 mm (11 stóp i 5 cali) |
Szerokość transportowa z nakładkami 600 mm i zsuniętym podwoziem |
2990 mm (9 stóp i 9 cali) |
Maksymalna głębokość kopania* |
7060 mm (23 stopy i 1 cal) |
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża* |
11 290 mm (37 stóp) |
Maksymalna wysokość wyładunku* |
7400 mm (24 stopy i 3 cale) |
*Wysięgnik 6,9 m (22 stóp i 8 cali), ramię 2,9 m (9 stóp i 6 cali)
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
|
|