Koparka Cat® 374 nowej generacji
Koparka Cat® 374 nowej generacji

Koparka nowej generacji Cat® 374 łączy świetną wydajność, trwałość i niskie koszty konserwacji

 

Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Japonii, Korei Południowej, Australii, Nowej Zelandii: styczeń 2021 r.
Numer publikacji: 12PR21

Koparka nowej generacji Cat® 374 potrafi bardzo wydajnie pracować, ma dwa razy większą trwałość strukturalną, a jej koszty konserwacji są nawet 20 niższe niż u branżowego lidera, którego zastępuje, czyli w modelu 374F.

„Kluczowym elementem konstrukcji jest nasz nowy dedykowany obwód hydrostatycznego mechanizm obrotu,” wyjaśnia Brian Abbott, globalny kierownik produktu dla dużych koparek Cat. „Obwód odzyskuje energię z hamulca mechanizmu obrotu oraz umożliwia niezależne sterowanie natężeniem przepływu oleju w siłownikach. Dla właścicieli i operatorów oznacza to wyższą sprawność pracy oraz płynniejsze i bardziej przewidywalne działanie przy wykonywaniu różnych zadań jedną maszyną.” 

Dostępne są trzy tryby pracy: Power, Smart i ECO. Tryb Power zapewnia zawsze maksymalną moc. Tryb ECO obniża prędkość obrotową silnika i skraca czasy trwania cykli przy zachowaniu siły odspajania. Tryb Smart eliminuje niepewność i konieczność zgadywania, ponieważ automatycznie dopasowuje moc silnika i układu hydraulicznego do warunków kopania. W ten sposób obniża zużycie paliwa i optymalizuje wydajność maszyny. Niższe zapotrzebowanie na wydatek układu hydraulicznego powoduje automatyczny spadek prędkości obrotowej silnika, co dodatkowo obniża zużycie paliwa.

Układ chłodzenia zawiera nowy wentylator uruchamiany na żądanie, który działa tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Zmniejsza to zużycie paliwa i pomaga zmaksymalizować sprawność silnika. Opcjonalna funkcja odwracania obrotów pomaga usuwać zanieczyszczenia z rdzeni chłodnicy, co również poprawia sprawność działania całej maszyny.

Standardowe technologie poprawiają wydajność i bezpieczeństwo

„Kolejną ważną cechą maszyny są proste, łatwe w użyciu rozwiązania techniczne”, dodał p. Abbott. „Montujemy je standardowo. W praktyce model 374 oferuje najbogatszy w swojej klasie pakiet technologii instalowanych fabrycznie, które razem pozwalają osiągnąć bezkonkurencyjny poziom wydajności przy wykonywaniu zadań.”

Cat Payload zwiększa efektywność ładowania dzięki ważeniu w ruchu. Szacuje on masę ładunku w czasie rzeczywistym bez poruszenia mechanizmu obrotu, co pomaga zapobiegać przeciążeniu lub niedociążeniu ciężarówek/wozideł. Korzystając z portu USB monitora, operator może pobrać wyniki jednej zmiany z maksymalnego okresu 30 dni roboczych, bez konieczności łączenia z Internetem czy subskrybowania usługi VisionLink®.

Cat Grade z funkcją 2D zawiera w standardzie monitor z dotykowym ekranem, na którym przekazuje operatorom wizualne wskazówki dotyczące profilowania terenu. Dzięki temu mogą oni precyzyjniej wybierać materiał. System można rozbudować do konfiguracji Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D lub Cat Grade z funkcją 3D, która pozwala jeszcze zwiększyć dokładność pracy. Zaawansowana funkcja 2D obejmuje dodatkowy monitor z ekranem dotykowym, który umożliwia projektowanie w trakcie pracy. Funkcja 3D dodaje identyfikowanie położenia względem systemów GPS i GLONASS, umożliwiając osiągnięcie centymetrowej precyzji. Technologie komunikacyjne wbudowane w koparce 374 pozwalają jeszcze łatwiej łączyć się z usługami 3D takimi jak Trimble Connected Community czy Virtual Reference Station.

Lift Assist to nowe rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa, które zapobiega wywróceniu się koparki. Funkcja szybko oblicza masę faktycznie podnoszonego ładunku i porównuje ją z wartościami znamionowymi przewidzianymi dla tego konkretnego modelu. Alarmy wizualne i dźwiękowe informują operatora, czy koparka mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

Jeżeli do maszyny zamocowano łyżkę lub młot hydrauliczny, standardowa funkcja 2D E-Fence zapobiega wyjechaniu poza linie graniczne wyznaczone przez operatora. Chroni to maszynę i obiekty dokoła przed uszkodzeniami oraz minimalizuje ryzyko kar pieniężnych za wjazd w niedozwoloną strefę albo zniszczenie instalacji podziemnych i naziemnych. Zmniejsza również zmęczenie operatora, ponieważ eliminuje niepotrzebnie szerokie obracanie i głębokie kopanie. 

Automatyczny mechanizm zatrzymywania młota hydraulicznego zapobiega nadmiernemu zużywaniu się osprzętu i maszyny. Po 15 sekundach ciągłego uderzania na monitorze pojawia się komunikat ostrzegawczy, a po 30 sekundach młot automatycznie się zatrzyma.

Cat Product Link™ bardzo ułatwia zarządzanie maszyną. Za pomocą internetowego interfejsu VisionLink przesyła nieprzerwany strumień bezprzewodowych informacji, na podstawie których menedżerowie flot w biurze mogą szybko ocenić newralgiczne informacje eksploatacyjne.

Opcjonalna funkcja Rozpoznawanie osprzętu roboczego oszczędza cenny czas i energię przy zmianie osprzętu. Proste potrząśnięcie dołączonym osprzętem powoduje jego zidentyfikowanie, a następnie automatyczne dostosowanie parametrów układu hydraulicznego do parametrów ustawionych przez operatora dla tego konkretnego narzędzia.

Opcjonalny Cat PL161 Attachment Locator to urządzenie Bluetooth®, które ułatwia wyszukiwanie osprzętu oraz innych narzędzi w szybki i prosty sposób. Za pomocą wbudowanego czytnika Bluetooth koparki lub aplikacji Cat w smartfonie można automatycznie zlokalizować urządzenie z odległości do 300 stóp (91 metrów). 

Większa trwałość konstrukcji

Bez względu na to, jak ciężką pracę musisz wykonać, koparka 374 bez problemu jej sprosta. Wysięgniki, ramiona i ramy są dwa razy mocniejsze niż w poprzednim modelu, tak aby działały niezawodnie przez cały okres eksploatacji maszyny. 

Wysięgniki mają grubsze płyty dolne i górne, ramiona grubsze boki, spody i płyty wsporników, a ramy grubsze elementy nośne i płyty montażowe przeciwwagi.

Dodatkowe wzmocnienia zastosowano w nadwoziu, ogniwach gąsienic, rolkach gąsienic oraz siłownikach wysięgników, ramion i łyżek. Wszystkie te zmiany mają zagwarantować długoletnią bezawaryjną pracę.

Mniejsze wymagania konserwacyjne

Wydłużenie i lepsze zsynchronizowanie okresów międzyobsługowych obniża długofalowe koszty użytkowania modelu 374.

Nowy filtr powietrza Cat, ze zintegrowanym filtrem wstępnym oraz filtrami zasadniczym i pomocniczym, jest w stanie zatrzymać dwukrotnie więcej pyłu niż poprzednia konstrukcja.

Nowy filtr powrotny układu hydraulicznego Cat ma żywotność sięgającą 3000 godzin, czyli o 50 procent większą niż wcześniej.

Wszystkie filtry paliwa wymienia się co 1000 godzin, a więc dwa razy rzadziej niż w poprzednich modelach.

Spusty osadników wody i zanieczyszczeń z układu paliwowego oraz wskaźnik poziomu oleju w układzie hydraulicznym umieszczono blisko siebie w zasięgu ręki osoby stojącej na podłożu, dzięki czemu rutynowe czynności konserwacyjne są szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Kabina projektowana z myślą o operatorze

Do modelu 374 można wybrać kabinę Deluxe lub Premium. Rozwiązania podnoszące wydajność, takie jak panel sterowania skierowany do przodu, bezkluczykowy rozruch przyciskiem czy duży monitor z dotykowym ekranem i pokrętłami, stanowią wyposażenie standardowe.

Oprócz tego kabina ma wiele innych udogodnień, które doceni każdy operator:

  • Odchylana konsola ułatwiająca wchodzenie i wychodzenie z kabiny.
  • Zaawansowane elastyczne mocowania kabiny zmniejszające drgania nawet o 50 procent w porównaniu z poprzednim modelem.
  • Radio z funkcją Bluetooth® oraz portami USB umożliwiającymi podłączanie i ładowanie telefonów.
  • Układ automatycznej klimatyzacji potrafiący utrzymać zadaną temperaturę niezależnie od temperatury na zewnątrz.
  • Programowalne przyciski na joystickach umożliwiające ustawianie schematów sterowania i szybkości reakcji układu hydraulicznego, dzięki czemu operator może dostosować działanie maszyny do swoich indywidualnych preferencji.
  • Duże okna z przodu, z tyłu i po bokach oraz standardowe kamery tylna i prawa istotnie poprawiają widoczność.
  • Opcjonalny pakiet dookolnej widoczności, który łączy obrazy z kilku kamer i w ten sposób przedstawia operatorowi obraz sytuacji ze wszystkich stron pojazdu.

„Wykonawcy oczekują wysokiej wydajności i trwałości na wiele lat. Jestem pewien, że koparka nowej generacji 374 w swojej klasie najlepiej spełni oba wymagania.”, podsumował p. Abbott. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat lub odwiedź stronę www.cat.com.

 

Specyfikacje produktu 374

 

Silnik

Cat® C15

Moc silnika (ISO 14396)

485 KM (362 kW)

Masa eksploatacyjna

158 200 funtów (71 700 kg)

Maksymalna głębokość kopania*

28 stóp i 1 cal (8570 mm)

Maksymalny zasięg na poziomie podłoża*

43 stopy i 2 cale (13 160 mm)

Maksymalna wysokość wyładunku*

27 stóp i 8 cali (8430 mm)

 *Wysięgnik 25 stóp i 7 cali (7,8 m), ramię 11 stóp i 10 cali (3,6 m, łyżka standardowa 4,32 jarda3 (3,3 m3)

 

 

z

Koparka Cat 374

z

Koparka Cat 374

z

Koparka Cat 374

z

Brian Abbott

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

         

 

                                                 # # #

 

Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.

©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

 

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Informacje dla czytelników

www.cat.com/requestCatinfo