Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Europie, Afryce, Turcji, Eurazji i na Bliskim Wschodzie: luty 2019 r.
Numer wydania: 19PR19
Pięć nowych modeli minikoparek hydraulicznych Cat®, zaprojektowanych i wyprodukowanych przez firmę Caterpillar z myślą o najlepszej wydajności, wszechstronności, bezpieczeństwie, wygodzie operatora i przystępnej cenie w klasie maszyn 1- i 2-tonowych o niewielkich gabarytach. To ukierunkowane na klienta podejście do inżynierii zaowocowało nowymi modelami, w których pierwszy raz w przypadku tak małych maszyn wprowadzono takie funkcje jak sterowanie joystickiem, odchylane zadaszenie czy kabinę w standardzie. Dodatkowe opcje obejmują klimatyzację i rozszerzalne podwozia.
Rozszerzona o nowe modele oferta zapewnia klientom większe możliwości wyboru pozwalające na dopasowanie maszyny i jej wyposażenia do poszczególnych zastosowań: 301.5 (klasa: 1,5 tony, standardowy promień obrotu rufy, z zadaszeniem); 301.6 (klasa: 1,5 tony, standardowy promień obrotu rufy, z kabiną); 301.7 CR (klasa: 1,7 tony, mały promień obrotu rufy, z kabiną); 301.8 (klasa: 1,8 tony, standardowy promień obrotu rufy, z zadaszeniem lub kabiną); 302 CR (klasa: 2 tony, mały promień obrotu rufy, z zadaszeniem lub kabiną).
Minimalne (przybliżone) masy eksploatacyjne nowych modeli mieszczą się w zakresie 1575–2045 kg, przy czym w zależności od konfiguracji maszyny zakres ten można zwiększyć do 1760–2200 kg. Głębokość kopania jest cechą indywidualną zależną od modelu i wynosi 2340 lub 2370 mm, a dostępne ramię długie umożliwia jej zwiększenie odpowiednio do 2540 lub 2570 mm. Na wyposażeniu standardowym znajduje się podwozie z gąsienicami gumowymi, jednak dla wszystkich modeli dostępne są również gąsienice stalowe.
We wszystkich nowych modelach zastosowano trzycylindrowy silnik wysokoprężny Cat C1.1 o mocy 14,3 kW netto (19,2 KM netto), dostępny w konfiguracjach spełniających normy emisji spalin Stage V (UE), jak również mniej rygorystyczne przepisy obowiązujące w innych krajach. Silnik C1.1 charakteryzuje się dużą mocą i zapewnia stałą wydajność w szerokim zakresie biegów. Układ sterowania pracą na biegu jałowym i układ automatycznego wyłączania zmniejszają zużycie paliwa.
Najlepsze rozwiązania
W minikoparkach nowej generacji zastosowano przystosowany do wykrywania obciążenia, wydajny i ekonomiczny układ hydrauliczny ze sterowaną elektronicznie pompą zmiennowyporową, która umożliwia przepływ oleju z prędkością nawet 66 l/min (17,4 gal/min). Prędkość przepływu w połączeniu z wysokim ciśnieniem głównego zaworu nadmiarowego zapewniają nowym modelom wydajność hydrauliczną umożliwiającą generowanie wysokich sił kopania i podnoszenia, jak również obsługę napędzanego osprzętu roboczego.
Standardowy pomocniczy układ hydrauliczny (wraz z przewodami szybkozwalniającymi) obsługuje przepływ jednokierunkowy, dwukierunkowy i ciągły, co zwiększa wszechstronność maszyny. Dla wszystkich nowych modeli dostępne są złącza ręczne, pakiet „thumb-ready” i certyfikowane ucho do podnoszenia. Zwiększające precyzję kopania wokół elementów instalacyjnych łyżki przedsiębierne można montować metodą sworzniową lub za pomocą złącza.
Modele 301.5, 301.6 i 301.8 są wyposażone w podwozie o stałej szerokości. Wszystkie modele są wyposażone w rozsuwane podwozie, które można zwęzić w celu wprowadzenia maszyny na miejsce pracy przez obszary o utrudnionym dostępie, a następnie rozsunąć, uzyskując w ten sposób stabilną platformę roboczą. Podwozia wszystkich modeli, z wyjątkiem 302 CR, można zwęzić, uzyskując szerokość od 1300 do 990 mm (od 51,2 do 39,0 cala), a w przypadku modelu 302 CR – szerokość od 1400 do 1090 mm (od 55,1 do 42,9 cala).
Możliwości robocze nowych modeli zwiększa również lemiesz spycharki, który umożliwia wykonywanie zadań związanych z zasypywaniem wykopów i profilowaniem terenu. Lemiesz ma duży zakres ruchu nad i pod powierzchnią podłoża, jest wyposażony w funkcję ruchu swobodnego i umożliwia "kopanie przy lemieszu", co podnosi wydajność pracy z luźnymi materiałami. Główne elementy konstrukcyjne maszyn nowej generacji – górna i dolna rama, ramy gąsienic, wysięgnik i ramię – są wzorowane na większych koparkach Cat i wyróżniają się dużą trwałością.
Stanowisko pracy operatora
Konstrukcja modeli nowej generacji kładzie nacisk na komfort, wygodę i bezpieczeństwo operatora. Kabina, będąca standardowym elementem wyposażenia modelu 301.6 i elementem opcjonalnym w przypadku modeli 301.8 i 302 CR, jest hermetyczna i dobrze uszczelniona, co ogranicza ilość przedostających się do wnętrza pyłów, oraz wyposażona w układ regulacji warunków klimatycznych (z klimatyzacją lub bez niej). Szybę przednią można przesunąć ku górze i schować w znajdującej się nad głową komorze, a duże powierzchnie przeszklone po bokach i z tyłu kabiny oraz okno dachowe zapewniają doskonałą widoczność w zakresie 360 stopni. Pulpity sterownicze są wyposażone w regulowane podpórki pod nadgarstki, a operator ma do dyspozycji wygodny amortyzowany fotel. Zwijany, szeroki pas bezpieczeństwa zapewnia komfort podczas pracy.
Obsługa elementów sterowania jest intuicyjna, a operator może dostosować ich rozmieszczenie do indywidualnych preferencji, wybierając jeden z dostępnych układów. Koparki są fabrycznie wyposażone w system zabezpieczenia maszyny w wersji z kluczem z kodem dostępu lub przyciskiem włączania z pilotem. Monitor LCD nowej generacji wyświetla czytelne informacje o maszynie i jest wyposażony w pokrętło umożliwiające jego łatwą i ergonomiczną obsługę. Koparki mogą być także wyposażone w dostępną za pośrednictwem radia funkcję Bluetooth.
Funkcją wyróżniającą modele nowej generacji jest układ sterowania ramieniem standardowym, dzięki któremu operator może poprzez jedno naciśnięcie przycisku zmienić sposób obsługi maszyny z konwencjonalnych elementów sterowania (dźwigni/pedału) na zlokalizowany po lewej stronie joystick. Sterowanie za pomocą joysticka jest łatwiejsze i wygodniejsze, a przy tym zapewnia operatorowi większą kontrolę nad maszyną. W standardzie dostępny jest automatyczny tryb jazdy z dwiema prędkościami.
Bezpieczeństwo i serwis
Zadaniem konstrukcji ochronnych (ROPS, TOPS i Top Guard—Level I) jest zapewnienie operatorom bezpiecznego środowiska pracy. Wszystkie elementy sterowania są zabezpieczone blokadą hydrauliczną, a halogenowe światła wysięgnika pomagają oświetlić obszar roboczy. Widoczność poprawiają również montowane z przodu i z tyłu opcjonalne reflektory LED. Modele nowej generacji są łatwe w transporcie i można je solidnie zabezpieczyć za pomocą zlokalizowanych na ramach gąsienic punktów mocowania.
Obszary podlegające okresowym czynnościom konserwacyjnym znajdują się za bocznymi drzwiami i są dostępne z poziomu podłoża, a akumulator jest całkowicie bezobsługowy. Unikatowa odchylana kabina pozwala w łatwy sposób uzyskać dostęp do głównych podzespołów hydraulicznych w czasie krótszym niż pięć minut.
| 301.5 / 301.6 | 301.7 CR | 301.8 | 302 CR |
---|---|---|---|---|
Masa min., kg (funty)* | 1575 (3 472) | 1785 (3 935) | 1835 (4 405) | 2045 (4 508) |
Masa maks., kg (funty)* | 1960 (4 321) | 1835 (4 045) | 2025 (4 464) | 2200 (4 850) |
Obrót rufy | Standard | Systemy Compact | Standard | Systemy Compact |
Stanowisko operatora | Zadaszenie / | Zadaszenie | Zadaszenie / | Zadaszenie / |
Głębokość kopania, standardowa, mm (stopy) | 2340 (7’ 8”) | 2340 (7’ 8”) | 2370 (7’ 9”) | 2370 (7’ 9”) |
Głębokość kopania, zwiększona, mm (stopy) | 2540 (8’ 4”) | 2540 (8’ 4”) | 2570 (8’ 5”) | 2570 (8’ 5”) |
# # #
Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
©2019 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, Cat „Modern Hex”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.
Obsługa prasowa |
Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami Ameryka Północna i Południowa Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |