Sześć nowych rozdrabniaczy głównych i wtórnych Cat® zapewnia bardzo szybkie i wydajne wyburzanie konstrukcji betonowych

 

 

Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Nowej Zelandii, Afryce i na Bliskim Wschodzie: sierpień 2021 r.
Numer publikacji: 607PR21

Oferowane przez Caterpillar rozdrabniacze główne i wtórne nowej generacji wyposażono w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, które skracają czas trwania cykli roboczych nawet o 52%, umożliwiając wykonanie więcej pracy przy tej samej ilości spalonego paliwa. W nowej rodzinie rozdrabniaczy Cat® są trzy nowe modele obrotowe główne — P318, P324 i P332, które obracają się w zakresie 360 stopni, oraz trzy nowe modele wtórne nieruchome – P218, P224 i P232. Wszystkie wersje przystosowano do maszyn o masie od 18 do 50 ton.

Wszystkie rozdrabniacze bazują na tej samej niezawodnej wiodącej branżowej technologii SpeedBooster, jak stosowana w narzędziach wieloczynnościowych Cat. To autorskie rozwiązanie zapewnia błyskawiczne zamykanie szczęk przy braku ładunku. Gdy szczęka zetknie się z materiałem, zawór hydrauliczny SpeedBooster automatycznie przełącza się na tryb maksymalnej mocy zapewniający szybkie kruszenie betonu.

Nawet 26% lepsza wydajność

Nowe rozdrabniacze główne Cat pozwalają bardzo sprawnie i zyskownie wyburzać betonowe konstrukcje. W porównaniu z poprzednimi modelami wywierają 21% większą siłę, dzięki czemu te same zadania potrafią wykonywać 52% szybciej. Modele P300 potrafią się obracać w obu kierunkach o 360 stopni, dzięki czemu szczękę można przystawić do materiału pod dowolnym kątem i w ten sposób nabrać jego ilość dokładnie potrzebną do dalszej części procesu. Zintegrowane noże do prętów zbrojeniowych szybko przecinają rury, pręty zbrojeniowe i inne materiały, istotnie zwiększając efektywność prac wyburzeniowych.

Chwytanie materiału z dowolnej strony

Rozdrabniacze wtórne Cat pracują nawet 44% szybciej, wywierając nawet 20% większą siłę, dzięki czemu pomocnicze zabiegi towarzyszące wyburzaniu betonowych konstrukcji są wykonywane nawet 15% wydajniej. Szeroko otwierające się szczęki nabierają więcej materiału pod dowolnym kątem, przyspieszając pracę i zwiększając ilość gruzu urabianego w tym samym czasie.

Więcej czasu efektywnej pracy

Oba rodzaje nowych rozdrabniaczy Cat zapewniają wydajność produkcji, niezawodność, trwałość i ekonomikę eksploatacji typowe dla wysokiej klasy produktów Cat. Elementy podlegające normalnemu zużyciu są przykręcane, można je więc szybko wymienić w terenie bez napawania typowego przy czynnościach konserwacyjnych. W efekcie rozdrabniacze spędzają wyraźnie więcej czasu na użytecznej pracy. W celu poprawy niezawodności i żywotności wszystkie podzespoły hydrauliczne są zabezpieczone zewnętrzną obudową z przykręcanym zdejmowanym panelem, który zapewnia pełną swobodę dostępu dla prac serwisowych.

Wszystkie nowe rozdrabniacze mają zintegrowaną funkcję śledzenia zasobów Cat, która pozwala szybko ustalić lokalizację osprzętu. Możliwość łatwego wyznaczenia granic obszaru roboczego zwiększa bezpieczeństwo osprzętu, ponieważ każde wyjście poza obwód powoduje natychmiastowe wysłanie alertu. Funkcja śledzenia zasobów umożliwia sprawne zarządzanie całą flotą osprzętu. Wystarczy objąć narzędzia subskrypcją usługi Product Link™, a wszystkie informacje będą wygodnie wyświetlane w systemie VisionLink®.

Nowe rozdrabniacze współpracują z wieloma koparkami. Zaprojektowano je w taki sposób, aby szczególnie w połączeniu z koparkami hydraulicznymi Cat zapewniały lepszą wydajność prac. Koparki Cat nowej generacji to zintegrowane maszyny zawierające m.in. gotowe ustawienia dla rozdrabniaczy. Dzięki nim koparka szybko rozpoznaje podłączony osprzęt i automatycznie dobiera dla niego najlepsze parametry eksploatacyjne. Dealerzy Cat świadczą wsparcie techniczne zarówno dla koparek Cat, jak i tych rozdrabniaczy.

Więcej informacji o nowych głównych i wtórnych rozdrabniaczach Cat można uzyskać u lokalnego dealera Cat oraz na następującej stronie: https://www.cat.com

 

Specyfikacje rozdrabniaczy

 

Główny

Pomocniczy

Model

P318

P324

P332

P218

P224

P232

Czas trwania cyklu — otwieranie, sekundy

1.6

1.8

1.9

1.8

1.9

1.9

Czas trwania cyklu — zamykanie, sekundy

1,0

1.2

1.3

1.2

1.3

1.4

Siła kruszenia/cięcia — końcówka,

kN (st)

795     (89)

1175 (132)

1440 (162)

955   (107)

1145 (129)

1360 (153)

Głębokość szczęk, mm (cale)

660

26

730 (28,7)

820 (32,3)

770 (30,3)

845 (33,3)

930 (36,6)

Rozwarcie szczęk, mm (cale)

1085

42,7

1210 (47,6)

1315 (51,8)

1070 (42,1)

1175 (46,3)

1280 (50,4)

Długość zespołu tnącego, mm (cale)

150 (5,9)

200 (7,9)

200 (7,9)

150 (5,9)

200 (7,9)

200 (7,9)

Minimalna masa zawieszenia, kg (funty)

18 000 (39 700)

24 000 (52 900)

32 000 (70 500)

18 000 (39 700)

24 000 (52 900)

32 000 (70 500)

Maksymalna masa zawieszenia, kg (funty)

25 000 (55 100)

35 000 (77 200)

50 000 (110 200)

25 000 (55 100)

35 000 (77 200)

50 000 (110 200)

 

z

Rozdrabniacz wtórny Cat P224

z

Rozdrabniacz wtórny Cat P224

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

 

# # #

Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

 

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Informacje dla czytelników

www.cat.com/requestCatinfo