Do publikacji w Europie, styczeń 2017 r.
Numer komunikatu: 1PR17
Nowa ładowarka gąsienicowa Cat® 953K została stworzona w oparciu solidny projekt swojego poprzednika, lecz wprowadzono szereg udoskonaleń technicznych, które zmniejszają zużycie paliwa, zapewniają lepszą kontrolę nad osprzętem, szybszą reakcję układu kierowniczego, pozwalają płynniej przenosić moc za pośrednictwem przekładni hydrostatycznej ładowarki 953K oraz zwiększają bezpieczeństwo i komfort operatora.
Wydajność, produktywność, niższe koszty
Model 953K jest napędzany silnikiem Cat C7.1 ACERT™ o mocy 132 kW spełniającym normy emisji spalin UE Stage IV. Tryb Eco automatycznie zmniejsza prędkość obrotową silnika, utrzymując wybraną prędkość jazdy, gdy maszyna jest lekko obciążona. Bardziej wydajny silnik i tryb Eco pozwalają osiągnąć spalanie niższe o 22% w porównaniu z modelem 953D (przeniesiony materiał na jednostkę paliwa). Niskie zużycie płynu DEF — przeważnie na poziomie od 2,5% do 3% zużycia paliwa — gwarantuje doskonałą ogólną wydajność w zakresie zużycia płynów.
Opcjonalna łyżka z serii Performance o wysokiej pojemności może przenieść do 10% więcej materiału w ciągu godziny. Dodatkową uniwersalność zapewnia opcjonalne szybkozłącze Fusion™ (dostępne od połowy 2017 r.), które pozwala w prosty sposób korzystać z osprzętu roboczego, takiego jak łyżki i widły od ładowarek kołowych i innych maszyn obsługujących złącze Fusion. Konfiguracje przeznaczone do pracy z odpadami lub do prac magazynowych zwiększają użyteczność maszyny przy specjalistycznych zastosowaniach.
System telematyczny Product Link™ firmy Caterpillar jest dogłębnie zintegrowany z układami modelu 953K, dzięki czemu użytkownik dysponuje dostępem do bieżących informacji, takich jak lokalizacja maszyny, liczba godzin pracy, zużycie paliwa, czas pracy silnika na biegu jałowym i kody zdarzeń poprzez internetowy interfejs użytkownika VisionLink®.
Zwiększona wydajność
Nowy system zarządzania układem napędowym zapewnia płynniejsze działanie osprzętu i układu kierowniczego oraz pozwala wydajniej przenosić moc na koła, gwarantując lepsze przyspieszenie i krótsze cykle robocze. Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie i siłowniki wykrywające położenie zwiększają precyzję maszyny oraz zmniejszają czas jej reakcji.
Mapy elektrohydrauliczne z możliwością doboru pozwalają ustawić poziomy reakcji osprzętu — dokładny, normalny lub niski — co umożliwia dopasowanie ustawienia do preferencji operatora i dostosowanie maszyny do określonych zastosowań. Szeroki wybór zakresów biegów (sześć do jazdy do przodu i sześć do jazdy do tyłu) pozwala jeszcze lepiej dopasować maszynę do zastosowania.
Łatwa praca i obsługa serwisowa
Udoskonalona kabina zapewnia operatorowi zwiększony komfort poprzez zastosowanie fotela z zawieszeniem pneumatycznym, regulowanych podłokietników i elementów sterowania oraz wydajniejszego układu klimatyzacji.
Silnik jest cichszy w porównaniu z modelem 953D, dzięki czemu maszyna wytwarza znaczenie mniejsze zanieczyszczenie akustyczne. Dodatkowe uchwyty i stopnie pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, ułatwiając wsiadanie i wysiadanie z kabiny zarówno z przedniej, jak i tylnej części gąsienicy.
Technologia redukcji emisji spalin działa w sposób niezauważalny dla operatora — nie wymaga podejmowania żadnych działań ani zatrzymywania maszyny w celu przeprowadzenia regeneracji. Punkt wlewu płynu DEF znajduje się w miejscu dostępnym z poziomu podłoża — na wysokości stopnia, obok zbiornika paliwa.
Model 953K jest także bardzo prosty w konserwacji dzięki odchylanej kabinie i punktom serwisowym znajdującym się w dostępnych miejscach. Wentylator sterowany temperaturowo zapewnia wydajne chłodzenie, a możliwość odchylenia kraty wlotu powietrza i opuszczenia wentylatora skraca i ułatwia jego czyszczenie.
Więcej informacji można uzyskać u dealera firmy Cat lub na stronie www.cat.com.