Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: marzec 2017 r.
Numer komunikatu: 79PR17
Firma Caterpillar ogłasza wprowadzenie ładowarki kołowej Cat® 950 GC do sprzedaży w Ameryce Północnej i Europie. Model 950 GC łączy wydajność i łatwość obsługi z niezawodnością i trwałością, z której słyną maszyny Cat. Wyjątkowa jakość tej ładowarki sprawia, że klienci mają więcej możliwości wyboru, poszukując najlepszej maszyny do swoich zastosowań.
Model 950 GC został sprawdzony w krajach, w których stosowane są mniej wymagające przepisy, a obecnie został przygotowany pod kątem spełniania wymogów emisji Tier 4 Final/EU Stage IV w Ameryce Północnej i Europie. Ładowarka doskonale sprawdza się przy usypywaniu, pracach załadunkowych i transportowych oraz przy załadunku koszy zasypowych i ciężarówek. Na placach budowy model 950 GC doskonale sprawdza się przy pracach przygotowawczych, zasypywaniu wykopów, ogólnych pracach porządkowych, transportowaniu rur o przeciętnym ciężarze oraz przenoszeniu materiałów z użyciem wideł paletowych lub ramienia do transportu i przeładunku materiałów. Model 950 GC jest również doskonałym wyborem w przypadku zamówień rządowych, ponieważ ta dobrze zaprojektowana i trwała maszyna nie nadweręży budżetu.
Wszechstronność i niskie zużycie paliwa
Sprawdzone zawieszenie osprzętu typu „Z” firmy Caterpillar zastosowane w modelu 950 GC zapewnia doskonałe możliwości kopania i dużą siłę odspajania poprzez użycie łyżek z serii Cat Performance i układu hydraulicznego wykrywającego obciążenie, który oferuje przepływ hydrauliczny i ciśnienie na żądanie o wielkości niezbędnej do wykonania danego zadania. Model 950 GC oferuje również najlepszą w swojej klasie wysokość sworznia przegubu łyżki wynoszącą 13’9” (4188 mm) oraz prześwit ramion koparki 12’0” (3649 mm), co zapewnia łatwość załadunku przyczep wysokoburtowych i dużych lejów.
Asortyment dostępnego osprzętu roboczego obejmuje łyżki z serii Performance, które cechuje długie dno, szeroki otwór i zakrzywione płyty boczne. Konstrukcja umożliwia operatorom o różnych poziomach doświadczenia na rutynowe uzyskiwanie wyższych o 10% wskaźników napełnienia łyżki w porównaniu ze starszymi konstrukcjami, co ostatecznie skraca czas trwania cykli roboczych i zmniejsza zużycie paliwa. Dostępne szybkozłącze Cat Fusion™ oraz elementy sterujące umożliwiają wykorzystanie w modelu 950 GC wielu narzędzi roboczych Cat używanych w licznych modelach ładowarek, co przekłada się na zwiększenie wszechstronności. Konfiguracja szybkozłączy obejmuje podwójny układ powrotu, który umożliwia powrót łyżki do pozycji kopania i obsługę wideł z kabiny.
Silnik Cat C7.1 ACERT™ wytwarza maksymalną moc 241 hp (180 kW) i spełnia normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) z użyciem w pełni automatycznego i pasywnego układu regeneracji. Układ ten obniża koszty eksploatacji bez konieczności stosowania się do okresów międzyobsługowych usuwania popiołu i ma ogólne zużycie płynu DEF na poziomie 2–3% zużytego paliwa. Układ nie ma żadnych wymagań w zakresie interwencji operatora ani nie wpływa na produktywność w miejscu pracy.
Układ zarządzania biegiem jałowym silnika, regulator czasowy pracy na biegu jałowym i chłodzenie na żądanie w dalszym stopniu optymalizują zużycie paliwa i obniżają poziomy hałasu podczas pracy. Elektronicznie sterowany wałek pośredni 4F/3R i przekładnia typu Power Shift, zaprojektowane i skonstruowane przez Caterpillar, cechują koła zębate o dużej powierzchni przyporu, które zapewniają trwałość i wyższą wartość przy odsprzedaży.
Łatwość obsługi, konfiguracji i serwisowania
Proste w obsłudze elementy sterujące modelu 950 GC zostały zaprojektowane z myślą o operatorze. Panel operatora zawiera sześć wskaźników o wyglądzie analogowym, kolorowe kontrolki i ekran LCD, a wszystko to w zasięgu wzroku, co zapewnia bezpieczną i ergonomiczną eksploatację. Łatwe w obsłudze elementy ze sterowaniem pilotowym wraz z opcjonalnym joystickiem wyposażono w zintegrowany przełącznik zmiany biegu na niższy i zdalny przełącznik zmiany kierunku jazdy w celu zapewnienia wygody użytkowania. Intuicyjny system sterowania umożliwia łatwe monitorowanie układów maszyny i pozwala na szybką naukę obsługi ładowarki, nawet w przypadku operatora, który spędził zaledwie kilka godzin w fotelu.
Drabinki i zintegrowane poręcze znajdują się po obu stronach maszyny i zapewniają dostęp do przestronnej kabiny oraz do serwisowania filtra powietrza silnika z platformy. Duże okno przednie od podłogi po dach z płaską szybą wolną od zniekształceń, standardowa kamera tylna i lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi lusterkami martwego pola gwarantują doskonałą widoczność. Dostępna w standardzie klimatyzacja z 10 regulowanymi kratkami wentylacyjnymi pomaga zwiększyć komfort pracy operatora.
Punkty serwisowania układów hydraulicznych i elektrycznych są dostępne z poziomu podłoża i zapewniają obsługę zgrupowanych elementów obsługowych w celu skrócenia czasu konserwacji. Duże, otwierane w górę panele boczne i odchylana do góry tylna krata zapewniają nieograniczony dostęp do chłodnic, filtrów i punktów pobierania próbek. Smarowniczki trudno dostępnych podzespołów zostały wygodnie zgrupowane.
Z myślą o dalszym zwiększeniu wydajności maszyny i pomocy w konserwacji zapobiegawczej oraz serwisie ładowarki model 950 GC może zostać wyposażony w układ telematyczny Product Link™ firmy Cat. Układ Product Link, głęboko zintegrowany z systemami maszyny, pozwala na zdalne monitorowanie maszyny za pomocą rozwiązania VisonLink®.