Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: grudzień 2020 r.
Numer publikacji: 981PR20
Koparka nowej generacji o małym promieniu obrotu Cat® 315 GC ma nową, większą kabinę usprawniającą pracę operatora, koszty konserwacji niższe nawet o 25% i zużycie paliwa zredukowane nawet o 15%. Intuicyjna w obsłudze konstrukcja umożliwia operatorom o różnym poziomie umiejętności szybkie nauczenie się maksymalnie efektywnego wykonywania czynności. Dzięki temu ta nowa 15-tonowa koparka nadaje się idealnie do wynajmu, terenów zabudowanych i ogólnych prac związanych z kopaniem w ciasnych miejscach, zapewniając niezawodne działanie i niskie koszty eksploatacji.
Nowy paliwooszczędny silnik Cat C3.6 napędzający koparkę 315 GC może pracować w temperaturach otoczenia sięgających 52˚C (125˚F) oraz spełnia rygorystyczne normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Nowy tryb pracy Smart automatycznie dostosowuje moc silnika i układu hydraulicznego do warunków kopania, optymalizując zarówno zużycie paliwa i osiągi. W połączeniu z trybem ECO, który oszczędza paliwo w mniej wymagających pracach, koparka nowej generacji 315 GC może osiągać spalanie niższe nawet o 15% niż model 315F.
Model 315 GC otrzymał w układzie hydraulicznym nowy główny zawór sterujący, który eliminuje konieczność stosowania przewodów sterujących, zmniejsza straty ciśnienia i obniża zużycie paliwa. Zaawansowany układ hydrauliczny koparki zapewnia optymalną równowagę mocy i efektywności, zapewniając użytkownikowi kontrolę niezbędną do spełnienia precyzyjnych wymogów kopania.
Nowa kabina wyraźnie podnosi komfort
Większa kabina nowej koparki ułatwia wchodzenie i wychodzenie oraz podnosi komfort i wydajność pracy. Przestronna komfortowa kabina Cat ma nisko poprowadzoną linię okien, a same szyby z przodu, z tyłu i po bokach są większe. W połączeniu z wąskimi słupkami poprawia to widoczność w pionie o 60% w porównaniu z koparką Cat 315F, znacznie zwiększając bezpieczeństwo pracy.
W kabinie umieszczono duży 8-calowy (203 mm) monitor LCD z ekranem dotykowym o łatwej i intuicyjnej obsłudze, dzięki czemu operatorzy o różnym poziomie umiejętności mogą efektywnie wykonywać swoje zadania. Już w standardzie są dostępne kamery tylna i prawa, które poprawiają widoczność otoczenia. W celu zredukowania zmęczenia operatora zastosowano elastyczne mocowania, dzięki którym kabina jest mniej narażona na drgania niż w starszych modelach.
Koszty konserwacji niższe nawet o 25%
Wydłużenie i lepsze zsynchronizowanie okresów międzyobsługowych pozwoliło obniżyć koszty konserwacji nowej koparki 315 GC nawet o 25 procent w porównaniu z modelem 325F. Nowy filtr oleju hydraulicznego zapewnia skuteczniejsze filtrowanie oraz wydłuża okresy między wymianami filtra do 3000 godzin pracy, czyli 50% dłużej niż wcześniej. Nowe zawory zapobiegające wyciekom utrzymują czystość oleju hydraulicznego w trakcie wymiany, poprawiając żywotność całego układu.
Operatorzy mogą wygodnie monitorować zużycie filtrów koparki i okresy między przeglądami na monitorze LCD umieszczonym w kabinie. Wszystkie punkty codziennej obsługi technicznej, w tym sprawdzania poziomu oleju, są wygodnie dostępne z poziomu podłoża, co znacznie ułatwia utrzymanie sprawności maszyny. Drugi prętowy wskaźnik poziomu oleju silnikowego oferuje serwisantom dodatkową możliwość sprawdzania i dolewania oleju na górze koparki. Wszystkie porty Cat S·O·S SM są dostępne z poziomu podłoża, umożliwiając szybkie i łatwe pobranie próbek płynu do analizy.
Więcej informacji o nowej koparce Cat 315 GC można uzyskać u najbliższego dealera Cat lub na stronie internetowej www.cat.com.
Model |
Cat® 315 GC |
Silnik |
Cat C3.6 |
Moc użyteczna — ISO 9249:2007, KM (kW) |
98 (73) |
Masa eksploatacyjna, funty (kg) |
34 000 (15 400) |
Maksymalna głębokość kopania, stopy/cale (mm) |
19 stóp i 8 cali (5990) |
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża, stopy/cale (mm) |
28 stóp i 6 cali (8690) |
Maksymalna wysokość załadunku, stopy/cale (mm) |
23 stopy i 8 cali (7220) |
Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator
pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator
# # #
Uwaga dla przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
© 2020 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
|
|