Nowe kołowe koparki do prac przeładunkowych Cat® zaprojektowane pod kątem określonych zastosowań

Do publikacji w Ameryce Północnej, Puerto Rico, Europie, Izraelu, Australii i Nowej Zelandii: listopad 2017
Numer publikacji: 547PR17  

Nowa gama kołowych koparek do prac przeładunkowych Cat® (MH3022, MH3024, MH3026), kontynuujących tradycję konstruowania przez firmę Caterpillar maszyn przeznaczonych do określonych zastosowań, cechuje się udoskonaleniami inżynieryjnymi, dzięki którym jeszcze lepiej sprawdzają się w określonych pracach w przemyśle. Usprawnienia wprowadzone do modeli na rok 2018 sprzyjają szybkiemu zwrotowi z inwestycji oraz poprawiają ogólną wydajność, wszechstronność i bezpieczeństwo.

Podczas projektowania nowych koparek do prac przeładunkowych skoncentrowano się na efektywności pracy i zmniejszeniu kosztów eksploatacji. Użytkownicy nie muszą przykładowo kupować maszyny o szerokim podwoziu, jeśli obsługiwane materiały cechują się niską gęstością, a do maszyn często wykorzystywanych w ograniczonych przestrzeniach dostępne są krótsze zaczepy przednie.

Koparka MH3022 to świetne rozwiązanie do pracy w miejscach o ograniczonej przestrzeni, zapewniające niezbędny zasięg do takich zadań, jak sortowanie we wnętrzach i obsługa odpadów. Zapewniają jednak sporą elastyczność dzięki możliwości wyboru spośród dwóch wysięgników MH, trzech ramion prostych z zaczepami oraz dwóch ramion z wygięciem. Kompaktowe podwozie jest wystarczająco szerokie, aby zapewnić doskonałą stabilność, podczas gdy umieszczone centralnie łożysko obrotu zapewnia takie same możliwości pracy koparki do przodu jak i do tyłu.

W przypadku braku ograniczeń dotyczących przestrzeni koparka MH3024 idealnie nadaje się do zadań takich, jak obsługa odpadów, recykling i przeładunek surowca. Koparka MH3024 cechuje się optymalnym zasięgiem dzięki długim przednim zaczepom typu MH oraz jest dostępna w szerokiej gamie konfiguracji podwozia, która spełni wszelkie wymagania klientów. Jeśli nie jest wymagana szczególna stabilność, nowe podwozie o szerokości 2,75 m (9 ft.) doskonale sprawdzi się w koparkach MH3024 pracujących w typowych warunkach, a także w koparkach MH3026 obsługujących materiały o niskiej gęstości. W obu przypadkach rozmiary maszyny w zupełności wystarczają do zapewnienia stabilności podczas normalnej eksploatacji, a udźwig tylny został zwiększony dzięki symetrycznemu ustawieniu łożyska obrotu.

Optymalną maszyną do zadań wymagających większego udźwigu i większego zakresu ruchów roboczych jest koparka MH3026 wyposażona w długi wysięgnik MH, oferowana z jednym z trzech ramion z wygięciem – o zasięgu od 4,9 do 5,9 m (16,1 do 19,3 ft.), trzech ramion prostych i trzech podwozi o różnych rozmiarach.

Elastyczna konstrukcja nowych koparek do prac przeładunkowych ułatwia także ich transport, co przyczynia się do obniżenia kosztów. Obecnie dostępne są dwa ramiona z wygięciem do koparek MH3022 i MH3026, o długościach 4,5 m (14,75 ft) i 5,5 m (18,1 ft.). Nowe ramiona proste mogą stanowić efektywne rozwiązanie w przypadku częstego przemieszczania między miejscami pracy, ponieważ umożliwiają transport maszyny bez ich demontażu. Ramiona zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można było utrzymywać wysokość transportową poniżej krytycznej granicy wynoszącej 4 m (13,1 ft.), co przekłada się na znaczne oszczędności zarówno czasu, jak i środków.

Kolejnym wartym uwagi dodatkiem do nowych modeli jest lemiesz pchający, który jest obecnie dostępny do wszystkich typów podwozi. Ułatwia on czyszczenie obszaru roboczego oraz spychanie materiałów powszechnie spotykanych podczas recyklingu odpadów i w składnicach. Praca na powierzchniach wolnych od zanieczyszczeń wydłuża okres eksploatacji opon, co jest ważnym czynnikiem wpływającym na wydajność maszyny.

Do większej wydajności przyczyniają się również przeprojektowane, zoptymalizowane chwytaki wielopalczaste Cat. Są one dokładnie dopasowane do narzędzia i maszyny, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia paliwa nawet o 15% w niektórych zastosowaniach. Chwytaki są lżejsze, co skraca czas cyklu pracy i pozwala na zwiększenie produktywności. Dodatkowe oszczędności gwarantuje większa trwałość chwytaków dzięki zastosowaniu elementów odlewanych zamiast spawanych w miejscach narażonych na duże obciążenia.

Zdrowie i bezpieczeństwo operatora to podstawowe założenia projektowe nowych koparek do prac przeładunkowych. W związku z tym jako fabryczne wyposażenie opcjonalne oferujemy zaawansowany układ filtrów kabinowych przeznaczony do prac w zapylonych, zanieczyszczonych środowiskach, szczególnie wewnątrz pomieszczeń. Układ ten prawie całkowicie zapobiega przedostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń (takich jak środki owadobójcze, zarodniki, grzyby, bakterie lub opary) do kabiny. Do maszyny można również zamówić opcjonalne stopnie z przodu i z tyłu podwozia, które ułatwiają wsiadanie do i wysiadanie z kabiny, gdy górna rama nie jest wyrównana z podwoziem.  

 

kołowe kołowe
MH3024

# # #

 

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2017 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo