Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie (z wyjątkiem Niemiec) i Korei Południowej: marzec 2021 r.
Numer publikacji: 160PR21
Najnowsze modernizacje wszechstronnych i wydajnych frezarek do nawierzchni na szerokości połowy pasa ruchu Cat® PM620, PM622, PM820, PM822 i PM825 przyniosły wiele ulepszeń uwzględniających postulaty klientów o łatwiejszą obsługę oraz niższe koszty eksploatacji i utrzymania. Pięć lat temu firma Caterpillar wprowadziła na rynek nowy produkt, jakim była cała rodzina frezarek do nawierzchni. Od czego czasu nieustannie doskonalimy i unowocześniamy te maszyny. Wersja z roku 2021 to już trzecia większa aktualizacja.
Modele PM620 i PM622 o mocy 470 kW (630 KM) są napędzane dobrze znanym silnikiem Cat C18. Cięższe i mocniejsze PM820, PM822 i PM825 są napędzane tym samym silnikiem C18, ale z dwoma turbosprężarkami, który dzięki temu osiąga 597 kW (800,6 KM) — nawet 27% więcej niż jego wersja w maszynach PM620 i PM622. Wszystkie pięć modeli spełniają wymagania norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (Stany Zjednoczone), Stage V (Unia Europejska) i Tier 4 Final (Korea). Są też zoptymalizowane pod kątem ograniczenia zużycia paliwa, co uzyskano poprzez zamontowanie układu chłodzenia o dużej pojemności, który utrzymuje zawsze najlepszą temperaturę roboczą silnika.
Przeprojektowane lampy lepiej oświetlają miejsce pracy
Nowe rozbudowane oświetlenie LED istotnie ułatwia pracę po zachodzie słońca i w warunkach zaciemnienia. Światła robocze LED o szerokim kącie rozpraszania stanowią teraz wyposażenie standardowe, rozświetlając otoczenie osobom pracującym na ziemi. Opcjonalnie można zainstalować obrysowe lampy LED, które dla poprawy widoczności dodatkowo oświetlają komorę bębna, drogę wybierania materiału i strefy robocze wokół maszyny. Nowe oświetlenie wejścia do maszyny rzuca światło na drabinkę i pomost operatora, gdy maszyna jest wyłączona. Opcjonalne składane do przodu zadaszenie ma teraz od spodu zamontowane listwy LED o regulowanej intensywności świecenia, które zapewniają dodatkowe oświetlenie pomostu operatora. Po opuszczeniu zadaszenia światło cały czas pada na intuicyjne, przyjazne w obsłudze elementy sterującej.
Zintegrowane technologie i wysoka sprawność działania
Wbudowany system Cat GRADE z technologią Grade and Slope eliminuje niepewność co efektów pracy, pozwalając uzyskać za każdym precyzyjne i powtarzalne rezultaty frezowania. Zawiera także funkcje automatyczne, takie jak przeskakiwanie przeszkód i programowalne przechodzenie między kolejnymi skrawanymi pasami, które dodatkowo zwiększają dokładność wybierania. Frezarki do nawierzchni Cat można również doposażyć o funkcjonalność frezowania w 3D.
Wytrzymały system frezowania zaprojektowano z myślą o najtrudniejszych zastosowaniach, wykorzystując w nim wytrzymałe i ciężkie konstrukcje stalowe oraz wzmocnione stopy odporne na ścieranie. Dostępne w wielu różnych rozstawach, bębny systemu K Cat są bardzo trwałe i efektywne, zapewniając sprawny przepływ materiału i doskonały schemat skrawania. Łopatki odbijające są odwracalne, dzięki czemu dłużej nadają się do użytku, a stożkowa konstrukcja uchwytu narzędziowego z podwójnym mocowaniem eliminuje potrzebę stosowania sworzni mocujących lub śrub ustalających/zabezpieczających, co skraca czas wymiany nawet o 50%.
Niezawodny system gąsienicowego podwozia ze starannie zaprojektowaną geometrią gąsienic zapewnia znakomitą przyczepność i lepsze rozłożenie obciążenia podczas frezowania głęboko lub przez twarde materiały. Przenośniki o bardzo wysokiej wydajności zapewniają skuteczne usuwanie sfrezowanego materiału z pełną kontrolą wysypu. Taśmę można odwrócić w celu szybkiego wyczyszczenia, a magnetyczne osłony winylowe gwarantują możliwość szybkiej kontroli zużycia rolek. Opcjonalne systemy odpylania i listwy natryskowe maksymalizują usuwanie pyłu.
Ułatwiona obsługa techniczna
Trwalszy podkład przenośnika, lepszy dostęp do napędu bębna, przewodowy wiszący sterownik do mechanizmu obrotowego bębna i dodatkowa ścieralna podkładka wewnętrznej płozy to tylko kilka z ulepszeń wprowadzonych w unowocześnionym produkcie. Frezarki Cat są projektowane z myślą o długich okresach międzyobsługowych, a duże drzwiczki serwisowe i sterowana elektrycznie pokrywa silnika ogromnie ułatwiają dostęp do newralgicznych podzespołów i układów. Nakładki gąsienic łatwo się wymienia, a łańcuchy gąsienic i pozostałe elementy podwozia są bezobsługowe nawet przez pierwszych 4000 godzin. A gdy nadejdzie pora na wymianę podzespołów narażonych na szybsze zużycie, dealerzy Cat zapewnią specjalistyczne wsparcie z wykorzystaniem zestawów naprawczych, wygodny dostęp do części oraz różne opcje serwisowe dla maszyny i silnika.
|
PM620 |
PM622 |
PM820 |
PM822 |
PM825 |
Masa eksploatacyjna, funty (kg) |
73 260 |
74 580 |
79 630 |
80 887 |
82 650 |
Masa transportowa, funty (kg) |
64 680 |
66 140 |
71 035 |
72 290 |
74 054 |
Szerokość frezowania, cale (mm) |
79 |
88 |
79 |
88 |
98,6 |
Moc znamionowa, KM (kW) |
630 |
630 |
800,6 |
800,6 |
800,6 |
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
|
|