Do publikacji w Europie, Ameryce Północnej, Australii, Nowej Zelandii: czerwiec 2021 r.
Numer publikacji: 318PR21
Nowe koparki do prac przeładunkowych CatCat® MH3022 i MH3024 zaprojektowano specjalnie pod kątem niezawodnej i sprawnej eksploatacji na wysypiskach śmieci i złomowiskach. Wyróżniają się one doskonałymi parametrami użytkowymi, niskimi kosztami operacyjnymi i świetnym komfortem stanowiska operatora. Zaawansowany układ elektrohydrauliczny zapewnia optymalną równowagę pomiędzy mocą a wydajnością. Skraca czasy trwania cykli, czyli pozwala przemieścić więcej materiału w tym samym czasie, co się bezpośrednio przekłada na wyższy zysk firmy.
Koparki do prac przeładunkowych nowej generacji są napędzane silnikiem Cat C4.4, który może pracować biodieslu o stężeniu do B20. Silnik spełnia normy emisji spalin Stage V (UE) i EPA Tier 4 Final (USA), a jego bezobsługowy układ oczyszczania spalin obniża koszty eksploatacji i wydłuża czas bezawaryjnej pracy maszyny. Dwa tryby mocy silnika — Power i Eco — pozwalają precyzyjnie dopasować wytwarzaną siłę do konkretnego zadania, dzięki czemu do tych samych prac przy zachowaniu normalnych parametrów eksploatacyjnych maszyna potrzebuje nawet 10% mniej paliwa niż poprzednie modele.
12% większy rozstaw kół poprawia stabilność koparki Cat MH3022 w trakcie pracy, umożliwiając podnoszenie większych ciężarów przy mocno wysuniętym ramieniu. W modelu MH3024 mechanizm obrotu ma 7% większy moment obrotowy, co pozwala szybciej przemieszczać materiał. Natomiast w obu modelach jest dostępny tryb zwiększonego udźwigu, który ułatwia maszynom radzenie sobie z ciężkimi ładunkami. Standardowym wyposażeniem maszyn jest SmartBoom™, która umożliwia swobodny ruch wysięgnika do góry i do dołu bez angażowania pompy. Dzięki temu operator może się skupić na sterowaniu chwytakiem i płynności pracy.
Przygotowano także bogaty zestaw osprzętu roboczego oraz nowe opcje ramion/wysięgników do różnorodnych zastosowań, tak aby jak najbardziej zwiększyć wszechstronność maszyn MH3022 i MH3024. Dla jeszcze lepszej uniwersalności do obu koparek można zamówić fabryczne 15-kilowatowe generatory, które będą zasilały magnes.
Technologie
Nowe standardowe rozwiązania techniczne w koparkach do prac przeładunkowych Cat MH3022 i MH3024 zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Układ Cab Avoidance pomaga zapobiegać kontaktowi osprzętu z kabiną. Funkcja identyfikatora operatora wymaga wpisania kodu PIN w celu uruchomienia silnika, więc niepowołana osoba nie będzie w stanie użyć maszyny.
Zaprojektowane z myślą o bezpiecznej eksploatacji
W przeprojektowanej kabinie znalazły się duże szyby ze szkła hartowanego oraz wąskie słupki, co wyraźnie poprawiło widoczność dookoła pojazdu. Standardowo są montowane kamery tylna i boczna po prawej stronie, ale można dopłacić do systemu obserwacji dookólnej. Obraz z kamer jest wyświetlany na dużym monitorze z dotykowym ekranem wewnątrz kabiny, dodatkowo zwiększając możliwość obserwowania miejsca pracy. Przednia szyba i okno dachowe są grubsze i efekcie odporniejsze na uderzenia punktowe i powierzchniowe, spełniając wymagania norm EN356, P8B i P5A.
Wyłącznik na poziomie podłoża po aktywacji odcina dopływ paliwa do silnika i wyłącza maszynę. W obwodach opuszczania wysięgnika i ramienia są standardowo montowane zawory zwrotne blokujące wsteczny przepływ oleju w razie nieoczekiwanej utraty ciśnienia hydraulicznego, więc przednie zawieszenie osprzętu zawsze pozostaje w bezpiecznej pozycji. Wszystkie punkty codziennej obsługi serwisowej są wygodnie dostępne z poziomu podłoża, a nowa platforma serwisowa ze schodkami zapewnia wygodny, bezpieczny i wygodny dostęp do górnej sekcji serwisowej.
Nowy poziom komfortu pracy
Kabina nowej generacji występuje w wersjach Deluxe i Premium. Może być wyposażona w układ kierowania za pomocą joysticka, a zatem pozbawiona kolumny kierownicy. Zyskuje na tym widoczność do przodu, ilość miejsca na nogi i łatwość wchodzenia do pojazdu. Aby jeszcze bardziej ułatwić wchodzenie do kabiny i wychodzenie z niej, lewa konsola odchyla się do góry. Wszystkie elementy sterujące są wygodnie umieszczone przed operatorem i w jego swobodnym zasięgu, tak aby nie musiał on wykonywać niepotrzebnych ruchów.
Monitor powiększony do 254 mm (10 cali), wyposażony w dotykowy panel o wysokiej rozdzielczości oraz pokrętła, ułatwia nawigowanie po intuicyjnym interfejsie. Różni operatorzy maszyny mogą zapisać swoje indywidualne ustawienia joysticków i preferowanego trybu mocy silnika, a maszyna automatycznie przywoła odpowiednią konfigurację na podstawie identyfikatora operatora. W obu modelach kabina może sięgać do wysokości maksymalnie 5 750 mm (18 stóp i 10 cali), zapewniając świetną widoczność przy załadunku i przeładunku materiału.
Wyjątkowa łatwość obsługi technicznej
Standardowa funkcja Product Link™ rejestruje newralgiczne dane eksploatacyjne, takie jak lokalizacja maszyny, przepracowany czas, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności, alarmy serwisowe i kody usterek. Menedżer floty może zdalnie śledzić te informacje i na ich podstawie odpowiednio dysponować sprzętem.
Nowe filtry oleju hydraulicznego wytrzymują o połowę dłużej niż poprzednie i teraz wymagają wymiany dopiero po 3000 godzin pracy, a dodatkowo lepiej wychwytują zanieczyszczenia. Nowe zawory zapobiegające wyciekom pozwalają zachować czystość oleju podczas wymiany. W celu zmniejszenia wymagań konserwacyjnych okres wymiany wszystkich filtrów paliwa uspójniono do 1000 godzin pracy, a nowy filtr wlotu powietrza z filtrem wstępnym również starcza nawet na 1000 godzin.
Operatorzy mogą wygodnie śledzić zużycie filtrów koparki i okresy między przeglądami na wysokiej jakości monitorze w kabinie. Wysokowydajny wentylator chłodzący nie wymaga interwencji operatora, ponieważ standardowo ma funkcję automatycznej zmiany kierunku obrotów, która czyści rdzenie chłodnicy i w ten poprawia trwałość maszyny. W celu jeszcze skuteczniejszego usuwania brudu i odłamków można zamontować wibracyjną siatkę chłodnicy, która się aktywuje po włączeniu odwrotnego kierunku obrotów.
Więcej informacji o nowych koparkach do prac przeładunkowych Cat MH3022 i MH3024 można uzyskać u najbliższego dealera Cat oraz w witrynie internetowej www.cat.com.
Model |
MH3022 |
MH3024 |
Silnik |
Cat® C4.4 |
Cat C4.4 |
Moc użyteczna, kW (KM) |
108 (145) |
128 (171) |
Minimalna Masa eksploatacyjna – kg (funty) |
21 200 (46 750) |
22 700 (50 050) |
Maks. Masa eksploatacyjna – kg (funty) |
24 500 (54 000) |
26 800 (59 100) |
Maksymalny zasięg, mm (stopy/cale) |
10 280 (33 stóp i 9 cali) |
12 010 (39 stóp i 5 cali) |
Maksymalna wysokość, mm (stopy/cale) |
11 710 (38 stóp i 5 cali) |
13 030 (42 stóp i 9 cali) |
Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.
©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
|
|