Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Cat® generator sets provide backup power for Edward Via College of Osteopathic Medicine at Virginia Tech. Continuous, uninterrupted power is a critical element that supports virtually everything that takes place on campus.
Produzindo energia confiável de 1.230 a 1.500 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel 3512B foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores oferecem sistemas com baixo consumo de combustível e baixo nível de emissões.
Saiba MaisA Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de energia a gás que incluem sistemas de calor e energia combinados (CHP) alimentados a gás natural, energia de emergência para unidades, energia renovável de biogás para sustentar a rede elétrica local ou eletricidade gerada a partir de gases da mina de carvão.
Saiba MaisDe gás natural a biogás, gases da mina de carvão ou misturas de combustível de hidrogênio para sustentar aplicações de calor e energia combinados (CHP, Combined Heat and Power), energia de emergência e rede elétrica local, a Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de energia a gás.
Saiba MaisO Cat® XQ425 oferece desempenho e usabilidade aprimorada de nível mundial. Esse modelo é movido pelo motor Cat C13 em conformidade com Tier 4 Final, eficiente em termos de combustível e equipado com o Sistema de Redução de NOx Cat. Equipado com o novo painel de controle EMCP 4.4, o XQ425 apresenta uma interface de fácil utilização e uma ligação em paralelo do grupo gerador automático. Uma vantagem do sistema de controle oferece alterações de tensão mais simples e rápidas. Proporcionando maior flexibilidade quando em movimento entre vários locais de trabalho com diferentes necessidades de tensão e frequência, a capacidade de configuração automática elimina o tempo necessário em caso de reprogramação de unidades e erros potenciais. Os recursos adicionais incluem níveis de ruído mais baixos e maior consumo de combustível de carga parcial.
Saiba Mais