Вид сверху

Высокопроизводительный кузов XL (HP) Высокопроизводительный кузов XL — 797F


Ключевые характеристики

Вместимость
268 м3 (350 ярдов3)
268 м3 (350 ярдов3)
Масса базового кузова
45 500–46 100 кг (100 400–101 700 фунтов)
45 500–46 100 кг (100 400–101 700 фунтов)
Ожидаемый срок службы
Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки
Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки

Обзор

Высокопроизводительный кузов (HP) Cat© сочетает легкую конструкцию с прочностью и характеризуется высокой полезной нагрузкой и длительным сроком эксплуатации. Навес с верхним покрытием, а также усиление по периметру от заднего ребра до верхней направляющей повышает прочность и долговечность. Запатентованные плавающие держатели и пружинные пластины заменяют сварные швы в зонах высокого напряжения, повышая долговечность. Толстые опорные плиты уменьшают потребность в использовании тяжелой футеровки. Изогнутые передние и боковые переходы сводят к минимуму обратный перенос материала, а подъем в хвостовой части обеспечивает удержание материала и максимально доступную высоту разгрузки.

Преимущества

Производительность

Потенциальная полезная нагрузка при использовании высокопроизводительного кузова на 7,5% выше, чем у кузова MSD II (с типичной конфигурацией футеровки).

Универсальность

Высокопроизводительный кузов, представляющий собой идеальное сочетание легкости и прочности, предназначен для эксплуатации в любых условиях.

Эффективность

Кузова самосвалов Cat® отличаются идеальными размерами и предназначены для работы в составе комплексной системы транспортировки, помогая клиентам достичь высокой производительности и самых низких удельных затрат на тонну.

Характеристики продукции Высокопроизводительный кузов XL — 797F

Вместимость 268 м3 (350 ярдов3) 268 м3 (350 ярдов3)
Масса базового кузова 45 500–46 100 кг (100 400–101 700 фунтов) 45 500–46 100 кг (100 400–101 700 фунтов)
Ожидаемый срок службы Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки Более 40 тыс. часов; 1–2 цикла восстановления/ремонта футеровки
Модель машины 797 797
Материалы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы Все черные и цветные металлы, вскрышные породы
Идеально для рабочей площадки и технического обслуживания Распределение массы с уклоном в переднюю часть > 36% Распределение массы с уклоном в переднюю часть > 36%
Масса базового кузова, стандартная конфигурация 45 500 кг (100 400 фунтов) 45 500 кг (100 400 фунтов)
Масса футеровки, типовая 1270 кг (2800 фунтов) 1270 кг (2800 фунтов)
Материал футеровки Число твердости по Бринеллю 450–500 Число твердости по Бринеллю 450–500
Варианты футеровки Брус барабана, гладкая облицовка, ударопрочность Брус барабана, гладкая облицовка, ударопрочность
Разгрузочный габарит 1,59 (5 футов 2 дюйма) 1,59 (5 футов 2 дюйма)
С подогревом или без подогрева Доступен подогрев Доступен подогрев

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Высокопроизводительный кузов XL — 797F

Просмотреть дополнительные предложения