426F2 Экскаватор-погрузчик

Боковое смещение 426F2

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность — полезная
88 л. с.
66 кВт
Эксплуатационная масса — номинальная
18574 фунт
8425 кг
Эксплуатационная масса — максимальная
24251 фунт
11000 кг

Обзор

Машина 426F2 располагает лучшим в своем классе рабочим местом оператора со стандартным сиденьем с пневмоподвеской, расширенным пространством для ног оператора и улучшенным обзором. Эргономичные джойстики управления обеспечивают эффективное функционирование и легкое переключение.

Характеристики продукции 426F2

Мощность — полезная 88 л. с. 66 кВт
Максимальный крутящий момент — 1400 об/мин 291 футо-фунт-сила 394 Н·м
Полезная мощность — 2200 об/мин — ISO 9249 88 л. с. 66 кВт
Запас крутящего момента — 1200 об/мин — полезный 38% 38%
Номинальная мощность (стандартная) — 2200 об/мин — полная — ISO 14396 93 л. с. 68.5 кВт
Рабочий объем 268.5 дюйм³ 4.4 л
Примечание (2) При работе на высоте до 2286 м над уровнем моря не происходит снижения номинальной мощности двигателя. Автоматическое снижение мощности обеспечивает защиту гидросистемы и коробки передач. При работе на высоте до 2286 м над уровнем моря не происходит снижения номинальной мощности двигателя. Автоматическое снижение мощности обеспечивает защиту гидросистемы и коробки передач.
Модель Cat 3054C с механическим управлением и турбонаддувом Cat 3054C с механическим управлением и турбонаддувом
Примечание (1) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором.
Выбросы загрязняющих веществ Стандарты на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентные стандарту Stage II ЕС. Стандарты на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентные стандарту Stage II ЕС.
Диаметр цилиндров 4.1 дюйм 105 мм
Ход поршня 5 дюйм 127 мм
Эксплуатационная масса — номинальная 18574 фунт 8425 кг
Эксплуатационная масса — максимальная 24251 фунт 11000 кг
Эксплуатационная масса 18574 фунт 8425 кг
Противовесы — среднее значение 529 фунт 240 кг
Эксплуатационная масса — конструкция ROPS — максимальная 24251 фунт 11000 кг
Примечание *Конфигурация машины — стандартный двигатель; стандартная рукоять обратной лопаты; стандартная кабина с системой кондиционирования воздуха; стандартная коробка передач для полного привода; универсальный ковш погрузчика вместимостью 0,96 м3; ковш обратной лопаты для нормальных условий эксплуатации 24 дюйма; шины 12.5/80-18 и 16.9-28; без учета противовеса, оператора массой 80 кг и полного топливного бака. *Конфигурация машины — стандартный двигатель; стандартная рукоять обратной лопаты; стандартная кабина с системой кондиционирования воздуха; стандартная коробка передач для полного привода; универсальный ковш погрузчика вместимостью 0,96 м3; ковш обратной лопаты для нормальных условий эксплуатации 24 дюйма; шины 12.5/80-18 и 16.9-28; без учета противовеса, оператора массой 80 кг и полного топливного бака.
Эксплуатационная масса – Расчетная 18574 фунт 8425 кг
Противовесы — базовые 254 фунт 115 кг
Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: телескопическая рукоять 463 фунт 210 кг
Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: ковш погрузчика общего назначения 1168 фунт 530 кг
Противовесы — большие 1014 фунт 460 кг
Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: универсальный ковш погрузчика 1501 фунт 681 кг
Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: универсальный ковш погрузчика с кронштейнами вил 1523 фунт 691 кг
Давление в системе — обратная лопата 3626 фунт на кв. дюйм 250 бар
Давление в системе — погрузчик 3626 фунт на кв. дюйм 250 бар
Максимальная производительность насоса 34.9 галл./мин 132 л/мин
Тип С закрытым центром С закрытым центром
Тип насоса Регулируемый аксиально-поршневой Регулируемый аксиально-поршневой
Диаметр поворота (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, по передним колесам 26.8 фут 8.18 м
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр штока 1.4 дюйм 36 мм
Диаметр поворота (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, с самым широким ковшом погрузчика 36 фут 10.97 м
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — ход поршня 4.7 дюйм 120 мм
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр цилиндра 2.6 дюйм 65 мм
Тип Переднее колесо Переднее колесо
Усилитель рулевого управления Гидростатический Гидростатический
Гидробак 10.6 галл. (США) 40 л
Задний мост — планетарные передачи 0.4 галл. (США) 1.7 л
Система охлаждения 5.8 галл. (США) 22 л
Коробка передач — с переключением под нагрузкой — полный привод 4 галл. (США) 15 л
Топливный бак 42.3 галл. (США) 160 л
Передний мост (полный привод) 2.9 галл. (США) 11 л
Моторное масло с фильтром 2.3 галл. (США) 8.8 л
Задний мост 4.4 галл. (США) 16.5 л
Гидросистема 28 галл. (США) 106 л
Передний мост (полный привод) — планетарные передачи 0.2 галл. (США) 0.7 л
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 2-я передача переднего хода 5.8 миля/ч 9.3 км/ч
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 4-я передача переднего хода 24.9 миля/ч 40 км/ч
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 1-я передача переднего хода 3.5 миля/ч 5.6 км/ч
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 3-я передача переднего хода 13 миля/ч 21 км/ч
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 3-я передача заднего хода 13 миля/ч 21 км/ч
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 1-я передача заднего хода 3.5 миля/ч 5.6 км/ч
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 2-я передача заднего хода 5.8 миля/ч 9.3 км/ч
Примечание Скорость движения экскаватора-погрузчика с приводом на четыре колеса на максимальных оборотах двигателя, с задними шинами 16.9×28. Скорость движения экскаватора-погрузчика с приводом на четыре колеса на максимальных оборотах двигателя, с задними шинами 16.9×28.
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 4-я передача заднего хода 24.9 миля/ч 40 км/ч
Особенности (1) Задний мост для тяжелых условий эксплуатации с саморегулирующимися внутренними тормозами, блокировкой дифференциала и бортовыми редукторами. Задний мост для тяжелых условий эксплуатации с саморегулирующимися внутренними тормозами, блокировкой дифференциала и бортовыми редукторами.
Особенности (3) Передний мост AWD установлен на маятнике, герметизирован и не требует регулярной смазки и выполнения ежедневного технического обслуживания. Кроме того, привод оборудован рулевым цилиндром двойного действия с углом поворота 52° для обеспечения повышенной маневренности. Передний мост AWD установлен на маятнике, герметизирован и не требует регулярной смазки и выполнения ежедневного технического обслуживания. Кроме того, привод оборудован рулевым цилиндром двойного действия с углом поворота 52° для обеспечения повышенной маневренности.
Особенности (2) Привод AWD задействуется панельным переключателем на передней консоли или педалью тормоза во время торможения всеми колесами. Привод AWD можно задействовать во время движения, под нагрузкой, на любой передаче (переднего или заднего хода). Привод AWD располагает внешними бортовыми редукторами для упрощения технического обслуживания. Привод AWD задействуется панельным переключателем на передней консоли или педалью тормоза во время торможения всеми колесами. Привод AWD можно задействовать во время движения, под нагрузкой, на любой передаче (переднего или заднего хода). Привод AWD располагает внешними бортовыми редукторами для упрощения технического обслуживания.
Тип Полностью герметичные, гидравлические, многодисковые с усилительным механизмом. Полностью герметичные, гидравлические, многодисковые с усилительным механизмом.
Особенности (6) Соответствует требованиям стандарта ISO 3450:2011 и Основных правил по автотранспортным средствам. Соответствует требованиям стандарта ISO 3450:2011 и Основных правил по автотранспортным средствам.
Особенности (2) Полностью закрытая и герметичная конструкция. Полностью закрытая и герметичная конструкция.
Особенности (5) Стояночный/вспомогательный тормоза не зависят от системы рабочего тормоза. Стояночный тормоз (вспомогательный) задействуется механическим образом с помощью рукоятки, расположенной на правой консоли. Стояночный/вспомогательный тормоза не зависят от системы рабочего тормоза. Стояночный тормоз (вспомогательный) задействуется механическим образом с помощью рукоятки, расположенной на правой консоли.
Особенности (3) С автоматической регулировкой. С автоматической регулировкой.
Особенности (1) Внутренние, маслопогружные, с гидравлическим приводом и несколькими кевларовыми дисками на входном валу бортового редуктора. Внутренние, маслопогружные, с гидравлическим приводом и несколькими кевларовыми дисками на входном валу бортового редуктора.
Особенности (4) Сдвоенные педали тормоза с ножным приводом и гидравлическим усилителем могут быть заблокированы во время движения под дорогам. Сдвоенные педали тормоза с ножным приводом и гидравлическим усилителем могут быть заблокированы во время движения под дорогам.
Вылет при погрузке 64.9 дюйм 1648 мм
Высота погрузки 155.4 дюйм 3947 мм
Глубина копания, плоское днище 600 мм 163.7 дюйм 4158 мм
Максимальная рабочая высота 225.3 дюйм 5722 мм
Усилие копания рукояти 7567 фунт 33.66 кН
Глубина копания; максимальное значение, установленное производителем 187.2 дюйм 4756 мм
Вылет от поворотного шарнира на уровне опорной поверхности 222.7 дюйм 5657 мм
Усилие копания ковша 12726 фунт 56.61 кН
Глубина копания, плоское днище 600 мм, задано производителем 185.8 дюйм 4719 мм
Глубина копания, плоское днище 2440 мм 149.8 дюйм 3806 мм
Глубина копания, максимальная по SAE 165 дюйм 4191 мм
Общая ширина стабилизатора 88.3 дюйм 2242 мм
Угол поворота стрелы 180° 180°
Поворот ковша 205° 205°
От решетки радиатора до режущей кромки ковша, положение переноса материала 57 дюйм 1449 мм
Опрокидывающая нагрузка в точке отрыва 13334 фунт 6048 кг
Максимальная рабочая высота 190.2 дюйм 4832 мм
Вырывное усилие подъема 11474 фунт 51.04 кН
Вылет разгрузки при максимальном угле 32.4 дюйм 822 мм
Грузоподъемность 35.31 фут³ 1 м³
Ширина 89.1 дюйм 2262 мм
Глубина копания 5.7 дюйм 145 мм
Высота разгрузки при максимальном угле 108.9 дюйм 2766 мм
Угол разгрузки при полной высоте 46 ° 46 °
Грузоподъемность при максимальной высоте 6993 фунт 3172 кг
Максимальная высота оси шарнира 135.8 дюйм 3449 мм
Максимальный откат ковша на уровне грунта 40° 40°
Вырывное усилие наклона 13322 фунт 59.26 кН
Максимальный угол профилирования 116° 116°
Общая высота транспортировки — 4,3 м 147.9 дюйм 3757 мм
Колесная база, полный привод 86.6 дюйм 2200 мм
Высота до верха кабины/навеса 114 дюйм 2895 мм
Габаритная ширина 92.4 дюйм 2346 мм
Общая длина в положении перемещения по дорогам 223.4 дюйм 5674 мм
Высота до верха выпускной трубы 106.9 дюйм 2716 мм
Общая транспортная длина 223.7 дюйм 5681 мм
Задний мост, от средней линии до передней решетки радиатора 106.6 дюйм 2708 мм
Примечание Представлены размеры и производительность машин, оснащенных передними шинами 12.5/80-18, задними шинами 16.9-28, стандартной кабиной, стандартной рукоятью с ковшом 610 мм для стандартных условий работы и ковшом погрузчика общего назначения вместимостью 1,05 м3, а также стандартным оборудованием, если не указано иное. Представлены размеры и производительность машин, оснащенных передними шинами 12.5/80-18, задними шинами 16.9-28, стандартной кабиной, стандартной рукоятью с ковшом 610 мм для стандартных условий работы и ковшом погрузчика общего назначения вместимостью 1,05 м3, а также стандартным оборудованием, если не указано иное.
Номинальная мощность при 2200 об/мин 88 л. с. 66 кВт
Полная мощность — ISO 14396 93 л. с. 68.5 кВт
Максимальная рабочая высота 249.5 дюйм 6338 мм
Вылет от поворотного шарнира на уровне опорной поверхности 259.3 дюйм 6585 мм
Общая ширина стабилизатора 88.3 дюйм 2242 мм
Глубина копания; максимальное значение, установленное производителем 224.3 дюйм 5697 мм
Угол поворота стрелы 180° 180°
Усилие копания ковша 12726 фунт 56.61 кН
Глубина копания, максимальная по SAE 205 дюйм 5208 мм
Высота погрузки 176.8 дюйм 4491 мм
Глубина копания, плоское днище 2440 мм 192.4 дюйм 4887 мм
Вылет при погрузке 100.2 дюйм 2546 мм
Глубина копания, плоское днище 600 мм, задано производителем 223.8 дюйм 5684 мм
Усилие копания рукояти 5528 фунт 24.59 кН
Поворот ковша 205° 205°
Глубина копания, плоское днище 600 мм 203.5 дюйм 5168 мм
Глубина копания; максимальное значение, установленное производителем 185.3 дюйм 4707 мм
Глубина копания, плоское днище 600 мм, задано производителем 183.8 дюйм 4668 мм
Высота погрузки 154.9 дюйм 3934 мм
Общая ширина стабилизатора 88.3 дюйм 2242 мм
Глубина копания, плоское днище 2440 мм 147.2 дюйм 3740 мм
Усилие копания ковша 12864 фунт 57.22 кН
Глубина копания, максимальная по SAE 162 дюйм 4116 мм
Вылет от поворотного шарнира на уровне опорной поверхности 220.6 дюйм 5603 мм
Усилие копания рукояти 7936 фунт 35.3 кН
Угол поворота стрелы 180° 180°
Глубина копания, плоское днище 600 мм 161.1 дюйм 4092 мм
Вылет при погрузке 60.2 дюйм 1528 мм
Максимальная рабочая высота 225.2 дюйм 5721 мм
Поворот ковша 205° 205°
Глубина копания 185.3 дюйм 4707 мм
Телескопическая рукоять втянута 187.2 дюйм 4756 мм
Телескопическая рукоять выдвинута 224.3 дюйм 5697 мм
Внутри кабины 80 дБ(А) 80 дБ(А)
Снаружи кабины 104 дБ(А) 104 дБ(А)
Ширина 89.1 дюйм 2262 мм
Вылет разгрузки при максимальном угле 35.3 дюйм 897 мм
Глубина копания 4.4 дюйм 112 мм
Вырывное усилие подъема 12248 фунт 54.48 кН
Максимальный откат ковша на уровне грунта 41° 41°
Высота разгрузки при максимальном угле 107.7 дюйм 2735 мм
Угол разгрузки при полной высоте 46° 46°
Максимальная высота оси шарнира 135.8 дюйм 3449 мм
От решетки радиатора до режущей кромки ковша, положение переноса материала 58.3 дюйм 1480 мм
Опрокидывающая нагрузка — точка отрыва 13724 фунт 6225 кг
Грузоподъемность при максимальной высоте 8003 фунт 3630 кг
Вырывное усилие наклона 12119 фунт 53.91 кН
Максимальная рабочая высота 172 дюйм 4370 мм
Грузоподъемность 37.08 фут³ 1.05 м³
Максимальный угол профилирования 113° 113°
Вылет разгрузки при максимальном угле 32.4 дюйм 822 мм
Опрокидывающая нагрузка в точке отрыва 13891 фунт 6301 кг
Вырывное усилие наклона 13594 фунт 60.47 кН
Грузоподъемность при максимальной высоте 7707 фунт 3496 кг
Вырывное усилие подъема 12128 фунт 53.95 кН
Максимальный откат ковша на уровне грунта 42° 42°
Глубина копания 5.7 дюйм 145 мм
Высота разгрузки при максимальном угле 108.9 дюйм 2766 мм
От решетки радиатора до режущей кромки ковша, положение переноса материала 57 дюйм 1449 мм
Максимальная высота оси шарнира 135.8 дюйм 3449 мм
Максимальная рабочая высота 171.2 дюйм 4348 мм
Грузоподъемность 35.31 фут³ 1 м³
Ширина 89.1 дюйм 2262 мм
Угол разгрузки при полной высоте 46° 46°
Максимальный угол профилирования 116° 116°
Габаритная ширина 92.4 дюйм 2346 мм
Общая транспортная длина 223.7 дюйм 5681 мм
Общая длина в положении перемещения по дорогам 223.4 дюйм 5674 мм
Высота до верха выпускной трубы 106.9 дюйм 2716 мм
Высота до верха кабины/навеса 114 дюйм 2895 мм
Примечание Представлены размеры и производительность машин, оснащенных передними шинами 12.5/80-18, задними шинами 16.9-28, стандартной кабиной, стандартной рукоятью с ковшом 610 мм для стандартных условий работы и ковшом погрузчика общего назначения вместимостью 1,05 м3, а также стандартным оборудованием, если не указано иное. Представлены размеры и производительность машин, оснащенных передними шинами 12.5/80-18, задними шинами 16.9-28, стандартной кабиной, стандартной рукоятью с ковшом 610 мм для стандартных условий работы и ковшом погрузчика общего назначения вместимостью 1,05 м3, а также стандартным оборудованием, если не указано иное.
Задний мост, от средней линии до передней решетки радиатора 106.6 дюйм 2708 мм
Общая высота транспортировки — 4,3 м 147.9 дюйм 3757 мм
Колесная база, полный привод 86.6 дюйм 2200 мм
Задний мост — жестко закрепленный 50627 фунт 22964 кг
Передний мост (полный привод) — подвижный 20252 фунт 9186 кг
Задний мост, подвижный 20252 фунт 9186 кг
Передний мост (полный привод) — жестко закрепленный 50627 фунт 22964 кг
Высота до верха выпускной трубы 106.9 дюйм 2716 мм
Колесная база, полный привод 86.6 дюйм 2200 мм
Общая высота транспортировки — 4,3 м 147.9 дюйм 3757 мм
Примечание Представлены размеры и производительность машин, оснащенных передними шинами 12.5/80-18, задними шинами 16.9-28, стандартной кабиной, стандартной рукоятью с ковшом 610 мм для стандартных условий работы и ковшом погрузчика общего назначения вместимостью 1,05 м3, а также стандартным оборудованием, если не указано иное. Представлены размеры и производительность машин, оснащенных передними шинами 12.5/80-18, задними шинами 16.9-28, стандартной кабиной, стандартной рукоятью с ковшом 610 мм для стандартных условий работы и ковшом погрузчика общего назначения вместимостью 1,05 м3, а также стандартным оборудованием, если не указано иное.
Общая транспортная длина 223.5 дюйм 5677 мм
Общая длина в положении перемещения по дорогам 225.4 дюйм 5725 мм
Габаритная ширина 92.4 дюйм 2346 мм
Высота до верха кабины/навеса 114 дюйм 2895 мм
Задний мост, от средней линии до передней решетки радиатора 106.6 дюйм 2708 мм

426F2 Стандартное оборудование

КАБИНА

  • Навес, базовый
  • Конструкции ROPS и FOPS кабины входят в стандартную комплектацию. ROPS (конструкция для защиты при опрокидывании), предлагаемая компанией Caterpillar для этой машины, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 в отношении ROPS, а FOPS (конструкция для защиты от падающих предметов) — требованиям стандарта ISO 3449:2005.

ШИНЫ/РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ/ТОРМОЗА

  • Привод на два колеса
  • 100% блокировка дифференциала
  • Тормоза с гидравлическим усилителем (двойные педали)
  • Шины 12-16.5 (передние) — привод на два колеса
  • Шины 12.5/80-18 (передние) — полный привод
  • Шины 16.9-28 задние

ДВИГАТЕЛЬ/КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея, ток холодного пуска 750 А (стандартная)
  • Двигатель Cat 3054C мощностью 68,5 кВт (93 л. с.)
  • Устройство перевода коробки передач на нейтраль
  • Коробка передач, 4-ступенчатая механическая

ВХОД

  • Органы управления, механический рычаг
  • Усилитель рулевого управления, гидростатический

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Ящик для хранения инструментов
  • Крепления для транспортировки

ЗАЩИТА

  • Предохранительная скоба погрузчика

СТРЕЛЫ, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ — ЭКСКАВАТОР

  • Рукоять стандартная
  • Блокировка в транспортном положении, механизм поворота
  • Блокировка в транспортном положении, стрела

ГИДРАВЛИКА

  • Гидравлический насос (132 л/мин)
  • Блокировка бокового смещения (электрогидравлическая)
  • Маслоохладитель гидросистемы

ГИДРАВЛИКА — ПОГРУЗЧИК

  • Позиционер погрузчика, плавающее положение
  • Параллельный подъем

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Звуковой сигнал заднего хода

ВАРИАНТЫ КАБИНЫ — НАВЕС БАЗОВЫЙ

  • Разъем для проблескового маячка (2 шт.)
  • Подстаканник
  • Кнопка блокировки дифференциала на органе управления погрузчиком
  • Съемный напольный коврик
  • Передние фары
  • Полностью регулируемые галогенные фонари рабочего освещения (6 шт.)
  • Приборная панель
  • Звуковой сигнал, передний
  • Звуковой сигнал, задний
  • Внутренняя штепсельная розетка (2 шт.)
  • Задние габаритные фонари
  • Левая консоль для хранения
  • Предохранительный фиксатор, коробка передач
  • Сиденье с виниловой обивкой и механической подвеской
  • Указатель поворота с автоматическим возвратом

ВАРИАНТЫ КАБИНЫ — НАВЕС "ПЛЮС"

  • Разъем для проблескового маячка (2 шт.)
  • Подстаканник
  • Кнопка блокировки дифференциала на органе управления погрузчиком
  • Съемный напольный коврик
  • Передние фары
  • Полностью регулируемые галогенные фонари рабочего освещения (6 шт.)
  • Кабина, частично остекленная (ветровое стекло)
  • Приборная панель
  • Звуковой сигнал, передний
  • Звуковой сигнал, задний
  • Внутренняя штепсельная розетка (2 шт.)
  • Задние габаритные фонари
  • Левая консоль для хранения
  • Предохранительный фиксатор, коробка передач
  • Сиденье с виниловой обивкой и механической подвеской
  • Указатель поворота с автоматическим возвратом
  • Стеклоочистители, передние

ВАРИАНТЫ КАБИНЫ — КАБИНА СТАНДАРТНАЯ

  • Разъем для проблескового маячка (2 шт.)
  • Подстаканник
  • Кнопка блокировки дифференциала на органе управления погрузчиком
  • Съемный напольный коврик
  • Передние и задние открывающиеся боковые окна
  • Передние фары
  • Полностью регулируемые галогенные фонари рабочего освещения (6 шт.)
  • Кабина, целиком остекленная
  • Приборная панель
  • Звуковой сигнал, передний
  • Звуковой сигнал, задний
  • Внутренняя штепсельная розетка (2 шт.)Внутренняя штепсельная розетка (2 шт.)
  • Задние габаритные фонари
  • Левые и правые открывающиеся двери
  • Левая консоль для хранения
  • Предохранительный фиксатор, коробка передач
  • Сиденье с тканевой обивкой и механической подвеской
  • Указатель поворота с автоматическим возвратом
  • Стеклоочистители, задние
  • Стеклоочистители, передние

ВАРИАНТЫ КАБИНЫ — КАБИНА "СТАНДАРТНАЯ ПЛЮС"

  • Разъем для проблескового маячка (2 шт.)
  • Подстаканник
  • Кнопка блокировки дифференциала на органе управления погрузчиком
  • Съемный напольный коврик
  • Передние и задние открывающиеся боковые окна
  • Передние фары
  • Полностью регулируемые галогенные фонари рабочего освещения (6 шт.)
  • Кабина, целиком остекленная
  • Приборная панель
  • Звуковой сигнал, передний
  • Звуковой сигнал, задний
  • Внутренняя штепсельная розетка (2 шт.)
  • Задние габаритные фонари
  • Левые и правые открывающиеся двери
  • Левая консоль для хранения
  • Предохранительный фиксатор, коробка передач
  • Сиденье с тканевой обивкой и механической подвеской
  • Указатель поворота с автоматическим возвратом
  • Рулевая колонка, регулировка наклона
  • Стеклоочистители, задние
  • Стеклоочистители, передние

426F2 Дополнительное оборудование

КАБИНА

  • Навес, комплектация Plus
  • Кабина, стандартная
  • Кабина "Стандартная плюс"

ШИНЫ/РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ/ТОРМОЗА

  • Полный привод
  • Шины 18.4-26 задние

ДВИГАТЕЛЬ/КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея, ток холодного пуска 750 А (для тяжелых условий эксплуатации)
  • Обогреватель блока цилиндров двигателя

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Противовес, 115 кг
  • Противовес, 240 кг
  • Противовес, 460 кг
  • Передние крылья
  • Накладки для работы на улицах, стабилизирующие опоры
  • Держатель и подсветка заднего номерного знака

ЗАЩИТА

  • Ограждения, зубья (общего назначения/универсальные)
  • Защитное ограждение, приводной вал
  • Ограждение, габаритные фонари

СТРЕЛЫ, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ — ЭКСКАВАТОР

  • Телескопическая рукоять

ГИДРАВЛИКА

  • Гидравлические вспомогательное быстроразъемные соединения

ГИДРАВЛИКА — ОБРАТНАЯ ЛОПАТА

  • Гидролинии, однонаправленные
  • Гидролинии, двунаправленные (с телескопической стрелой)

ГИДРАВЛИКА — ПОГРУЗЧИК

  • Регулирование плавности хода

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Product Link, сотовая связь
  • Product Link (спутниковая связь)
  • Проблесковый маячок, мигающий фонарь
  • Проблесковый маячок, стандартный

ВАРИАНТЫ КАБИНЫ — НАВЕС БАЗОВЫЙ

  • Вентилятор для лица

ВАРИАНТЫ КАБИНЫ — НАВЕС "ПЛЮС"

  • Вентилятор для лица

ВАРИАНТЫ КАБИНЫ — КАБИНА СТАНДАРТНАЯ

  • Кондиционирование воздуха
  • Вентилятор для лица
  • Перфорированный солнцезащитный козырек на всю ширину

ВАРИАНТЫ КАБИНЫ — КАБИНА "СТАНДАРТНАЯ ПЛЮС"

  • Кондиционирование воздуха
  • Вентилятор для лица
  • Перфорированный солнцезащитный козырек на всю ширину

Узнайте результаты сравнения 426F2 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  426F2

Просмотреть дополнительные предложения