Мини-экскаватор 304

Мини-экскаваторы 304

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность
45 л. с.
33.6 кВт
Эксплуатационная масса
9867 фунты
4475 кг
Глубина копания
138.2 дюймы
3510 мм

Обзор

Мини-экскаваторы, спроектированные по отзывам наших клиентов

Мини-экскаватор Cat® 304 обеспечивает максимальную мощность и производительность, сохраняя минимальные размеры, что позволяет выполнять работы в самых разных областях применения.

Преимущества

4 Лучшие в отрасли особенности

Функции, которые есть только в мини-экскаваторах Cat

До 10% Более низкая совокупная стоимость владения

с увеличенными интервалами технического обслуживания, более низкими ремонтными расходами и удобным доступом для обслуживания

До 20% Большая производительность

при подъеме грузов, выемке грунта, а также многофункциональность

Характеристики продукции 304

Полезная мощность 45 л. с. 33.6 кВт
Модель двигателя C1.7 с турбонаддувом C1.7 с турбонаддувом
Полная мощность — 2400 об/мин ― SAE J1995:2014 48.4 л. с. 36.1 кВт
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ.
Ход поршня 3.9 дюймы 100 мм
Рабочий объем 101 дюйм³ 1.662 л
Номинальная полезная мощность при 2400 об/мин по стандарту ISO 9249, 80/1269/EEC 45 л. с. 33.6 кВт
Примечание Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой. Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой.
Эксплуатационная масса 9867 фунты 4475 кг
Минимальная эксплуатационная масса с навесом* 8655 фунты 3925 кг
Максимальная эксплуатационная масса с навесом** 9647 фунты 4375 кг
Примечание (2) ** В максимальной массе учитываются стальные гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, удлиненная рукоять, прямой отвал, дополнительный противовес и не учитывается ковш. ** В максимальной массе учитываются стальные гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, удлиненная рукоять, прямой отвал, дополнительный противовес и не учитывается ковш.
Примечание (1) * В минимальной массе учитываются фиксированные резиновые гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, прямой отвал и не учитываются ковш и дополнительный противовес. * В минимальной массе учитываются фиксированные резиновые гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, прямой отвал и не учитываются ковш и дополнительный противовес.
Максимальная эксплуатационная масса с кабиной** 9867 фунты 4475 кг
Минимальная эксплуатационная масса с кабиной* 8875 фунты 4025 кг
Глубина копания 138.2 дюймы 3510 мм
Максимальная глубина копания отвала 18.7 дюймы 475 мм
Габаритная транспортная высота 100 дюймы 2540 мм
Максимальная высота разгрузки 147.2 дюймы 3740 мм
Длина рукояти 66.7 дюймы 1695 мм
Максимальная высота копания 201.8 дюймы 5125 мм
Максимальный вылет на уровне земли 214.4 дюймы 5445 мм
Ширина гусеничной ленты 66.9 дюймы 1700 мм
Вылет задней части платформы при повороте с противовесом 51.2 дюймы 1300 мм
Клиренс поворотного подшипника 21.9 дюймы 557 мм
Высота стрелы в транспортном положении 75.2 дюймы 1910 мм
Поворот стрелы — влево 20.9 дюймы 530 мм
Максимальный вылет 219.3 дюймы 5570 мм
Вылет стрелы 92.1 дюймы 2340 мм
Поворот стрелы — вправо 28.7 дюймы 730 мм
Ширина гусеничной ленты/башмака 13.8 дюймы 350 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 99.8 дюймы 2535 мм
Максимальная высота отвала 16.5 дюймы 420 мм
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Габаритная длина в транспортном положении* 194.9 дюймы 4950 мм
Дорожный просвет 12 дюймы 305 мм
Габаритная длина ходовой части 87 дюймы 2210 мм
Вылет задней части платформы при повороте без противовеса 47.4 дюймы 1205 мм
Стальные гусеничные ленты 430 фунты 195 кг
Противовес 496 фунты 225 кг
Поворотный отвал 243 фунты 110 кг
Длинная рукоять 66 фунты 30 кг
Давление на грунт, минимальная масса 4.2 фунт на кв. дюйм 28.7 кПа
Максимальное тяговое усилие, низкая скорость 7329 фунт-сила 32.6 кН
Скорость хода, низкая 2.2 миля/ч 3.5 км/ч
Давление на грунт, максимальная масса 4.9 фунт на кв. дюйм 33.8 кПа
Скорость хода, высокая 3.2 миля/ч 5.2 км/ч
Максимальное тяговое усилие, высокая скорость 4271 фунт-сила 19 кН
Преодолеваемый уклон, максимальный 30 градусов 30 градусов
Система охлаждения 2.9 галл. (США) 11 л
Моторное масло 1.6 галл. (США) 6 л
Гидросистема 17 галл. (США) 65 л
Топливный бак 17 галл. (США) 63 л
Гидробак 14 галл. (США) 52 л
Рабочее давление, ход 3553 фунт на кв. дюйм 245 бар
Вспомогательный контур, вторичный — давление 3553 фунт на кв. дюйм 245 бар
Усилие копания — рукоять, удлиненная 4316 фунт-сила 19.2 кН
Вспомогательный контур, вторичный — расход 7 галл./мин 28 л/мин
Производительность насоса при 2400 об/мин 25 галл./мин 96 л/мин
Рабочее давление, поворот 2611 фунт на кв. дюйм 180 бар
Вспомогательный контур, первичный — расход 21 галл./мин 65 л/мин
Вспомогательный контур, первичный — давление 3553 фунт на кв. дюйм 245 бар
Примечание Поток и давление не согласуются. Под нагрузкой при увеличении потока давление уменьшается. Поток и давление не согласуются. Под нагрузкой при увеличении потока давление уменьшается.
Тип Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью
Усилие копания — рукоять, стандартная 4721 фунт-сила 21 кН
Усилие копания, ковш 8588 фунт-сила 38.2 кН
Рабочее давление, оборудование 3553 фунт на кв. дюйм 245 бар
Поворот стрелы — вправо 50 градусов 50 градусов
Скорость поворота платформы 9 об/мин 9 об/мин
Поворот стрелы — влево 78 градусов 78 градусов
Высота поворотного отвала 14.2 дюймы 360 мм
Высота прямого отвала 14.2 дюймы 360 мм
Ширина прямого отвала 66.9 дюймы 1700 мм
Ширина поворотного отвала 66.9 дюймы 1700 мм
Поворотный отвал ― вправо 25 градусов 25 градусов
Поворотный отвал ― влево 25 градусов 25 градусов
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Верхнее ограждение ISO 10262:1998 (уровень I) ISO 10262:1998 (уровень I)
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Средний уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008) 97 дБ(А) 97 дБ(А)
Звуковое давление на оператора (ISO 6396:2008) 76 дБ(А) 76 дБ(А)
Примечание Директива ЕС "2000/14/EC" Директива ЕС "2000/14/EC"
Максимальный вылет на уровне земли 204.7 дюймы 5200 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 94.3 дюймы 2395 мм
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Вылет задней части платформы при повороте с противовесом 51.2 дюймы 1300 мм
Вылет стрелы 88.8 дюймы 2255 мм
Глубина копания 126.4 дюймы 3210 мм
Максимальная высота копания 198.4 дюймы 5040 мм
Максимальная высота отвала 16.5 дюймы 420 мм
Клиренс поворотного подшипника 21.9 дюймы 557 мм
Поворот стрелы — влево 20.9 дюймы 530 мм
Длина рукояти 54.9 дюймы 1395 мм
Габаритная длина ходовой части 87 дюймы 2210 мм
Ширина гусеничной ленты/башмака 13.8 дюймы 350 мм
Высота стрелы в транспортном положении 63.8 дюймы 1620 мм
Поворот стрелы — вправо 28.7 дюймы 730 мм
Максимальная высота разгрузки 143.5 дюймы 3645 мм
Дорожный просвет 12 дюймы 305 мм
Максимальный вылет 209.8 дюймы 5330 мм
Габаритная транспортная высота 100 дюймы 2540 мм
Вылет задней части платформы при повороте без противовеса 47.4 дюймы 1205 мм
Максимальная глубина копания отвала 18.7 дюймы 475 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 194.9 дюймы 4950 мм
Возможность повторного использования 96% 96%

304 Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Двигатель Cat® C1.7 с турбонаддувом (соответствие требованиям стандарта Tier 4 Final EPA США / Stage V ЕС)
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Функция автоматического отключения двигателя на холостом ходу
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Водоотделитель топливной системы
  • Мощность по запросу (доступно не во всех регионах)
  • Поршневой насос переменной производительности
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке/разделением потока

ГИДРАВЛИКА

  • Smart Tech Electronic Pump
  • Гидроаккумулятор
  • Автоматический тормоз механизма поворота
  • Вспомогательные гидролинии
  • Одно- или двунаправленный вспомогательный поток
  • Непрерывный вспомогательный поток
  • Быстроразъемные соединения для вспомогательных контуров

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Навес или кабина (навес доступен не во всех регионах)
  • Верхнее ограждение ISO 10262:1998, уровень I
  • ROPS ― ISO 12117-2:2008
  • TOPS ― ISO 12117:1997
  • Stick Steer Mode
  • Круиз-контроль для режима движения
  • Система изменения схемы управления (дополнительно в некоторых регионах)
  • Регулируемая опора для запястья
  • Моющийся напольный коврик
  • Педали управления с рычагами управления ходом
  • Безопасность машины— стандартный ключ с кодом
  • Подрессоренное сиденье с тканевым покрытием (только для кабины)
  • Подрессоренное сиденье с виниловой обивкой (только для навеса)
  • Блокировка гидравлики — все органы управления
  • Хорошо заметный ремень безопасности с инерционной катушкой (75 мм/3 дюйма)
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Карман для хранения
  • Потолочный люк
  • Крепежные бобышки для передней части
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Внутреннее освещение (только кабина)
  • Освещение стрелы, галогенное (доступно не во всех регионах)
  • Отсек для мобильного телефона
  • Цветной ЖК-монитор нового поколения (IP66)
    – Указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
    – Техническое обслуживание и контроль состояния машины
    – Производительность и регулировки машины
    – Цифровой код безопасности
    – Несколько языков
    – Счетчик моточасов с переключателем активации
    – Поворотный переключатель (только с кабиной)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Резиновая лента (350 мм / 13,8 дюйма)
  • Прямой бульдозерный отвал
  • Плавающий отвал бульдозера
  • Крепежные проушины на раме гусеничной ленты

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Односекционная стрела (2500 мм / 98,4 дюйма)
  • Стандартная рукоять (1395 мм / 54,9 дюйма)
  • Возможность установки прямой лопаты — крепление с помощью пальца
  • Готовый прижим
  • Сертифицированная проушина

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аккумуляторная батарея на 12В
  • Программное обеспечение (машина и монитор)
  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Розетка питания на 12 В
  • Сигнал хода (в некоторых регионах по заказу)

ПРОЧЕЕ

  • Противовес (225 кг / 496 фунтов)

304 Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Кабина с системой кондиционирования
  • Кабина с нагревателем
  • Без педали хода и ручных рычагов (дополнительно в некоторых регионах)
  • Безопасность машины— нажатие для запуска (брелок/код)
  • Светодиодные передние фонари
  • Светодиодные передние и задние фонари
  • Светодиодный фонарь стрелы
  • Зеркала, правое, левое и заднего вида
  • Видеокамера.
  • Беспроводная связь: Bluetooth®, внешний микрофон, USB (только зарядка) (только для кабины)
  • Усовершенствованный монитор нового поколения
    – Сенсорный экран
    – Система привязки к рабочей площадке
    – Возможность установки фотокамеры с высокой разрешающей способностью (IP68 и IP69K)
    – Цифровой код безопасности

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Стальная гусеничная лента (350 мм / 13,8 дюйма)
  • Стальная гусеничная лента с резиновыми накладками
  • Поворотный отвал

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Длинная рукоять (1695 мм / 66,7 дюйма)
  • Возможность установки прямой лопаты— механическое устройство для смены навесного оборудования с двойной фиксацией
  • Возможность установки прямой лопаты — гидравлическая соединительная муфта
  • Навесное оборудование, включая устройства быстрой смены навесного оборудования, захваты, ковши, шнековые буры и молоты
  • Дополнительные вспомогательные гидролинии
  • Линии отвода ковша
  • Обратный клапан опускания стрелы
  • Обратный клапан опускания рукояти
  • Гидравлические контуры для устройства быстрой смены навесного оборудования

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Product Link™ PL243 (согласно нормативным требованиям)
  • Система Product Link PL643 (согласно нормативным требованиям)

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

  • Поликарбонатная половинная передняя защитная панель (только с навесом)
  • Поликарбонатная передняя защитная панель (ISO 10262:1998 уровень I и EN356 P5A)
  • Переднее ограждение для тяжелых условий эксплуатации ISO 10262:1998, уровень II
  • Верхнее ограждение для тяжелых условий эксплуатации 10262:1998, уровень II (только для кабины)

ПРОЧЕЕ

  • Возможность применения биомасла
  • Сливной шланг типа ECO
  • Нагреватель кожуха водяного охлаждения

Узнайте результаты сравнения 304 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  304

Просмотреть дополнительные предложения