Motor
Motor Modeli | C27 Cat® C27 Cat® |
Azami Devir | 1.800/dak. 1.800/dak. |
Motor Gücü - ISO 14396 | 752 hp 561 kW |
Brüt Güç - SAE J1995 | 766 hp 571 kW |
Net Güç - SAE J1349 - Standart Ortam Sıcaklığı | 699 hp 521 kW |
Net Güç - SAE J1349 - Yüksek Ortam Sıcaklığı | 648 hp 483 kW |
İç Çap | 5.4 inç 137.2 mm |
Strok | 6 inç 152.4 mm |
Silindir Hacmi | 1649.5 in³ 27.03 l |
Maksimum Tork - 1.200 dev/dk. | 2624 lb/ft 3557 N·m |
Tork Artışı | 18 % 18 % |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartları veya U.S. EPA Tier 2 ve EU Stage II eş değeri U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartları veya U.S. EPA Tier 2 ve EU Stage II eş değeri |