| 工作重量 - 含工具 | 273.2 lb 123.9 kg |
| 能级 | 213.9 ft·lbf 290 J |
| 机器类别 | 1 吨小型挖掘机 1 吨小型挖掘机 |
| 钎杆轴直径 | 1.8 in 45 mm |
| 冲击频率 | 700-1200 bpm 700-1200 bpm |
| 最小工作压力 | 1276.3 psi 8800 kPa |
| 最小承载重量 | 3300.3 lb 1497 kg |
| 最佳液压流量 | 20-30 lpm(5.3-7.9 gpm) 20-30 lpm(5.3-7.9 gpm) |
| 总宽度 | 9.1 in 232 mm |
| 总长度 | 8.2 in 209 mm |
| 总高度 | 45.5 in 1155 mm |
| 高度 - 不含工具 | 32.6 in 829 mm |
| 噪声级别 | 128 dB 128 dB |
| 安装支架尺寸 | 销接式 销接式 |
