H155 液压锤

液压锤 H155

请求报价 查找代理商

主要技术规格

每分钟打击次数
300 - 450
300 - 450
最小工作重量
5509 lb
2499 kg
额定流量 - 最小
48 gal/min
180 l/min

概述

Cat® 液压锤专为高效拆除混凝土和岩石而设计。Cat 液压锤改进了液压装置并可快速进入保养区域,有助于提高整体生产率并降低维护成本。Cat 液压锤是一款多功能解决方案,适用于包括道路施工、挖渠和拆除等在内的众多应用。

产品技术规格适用产品 H155

每分钟打击次数 300 - 450 300 - 450
最小工作重量 5509 lb 2499 kg
额定流量 - 最小 48 gal/min 180 l/min
额定流量 - 最大 63 gal/min 240 l/min
最小工作压力 2277 psi 15700 kPa
最大工作压力 2567 psi 17700 kPa
钎杆轴直径 6.1 in 155 mm
最小承载重量 61729 lb 28 t
最大承载重量 77161 lb 35 t

了解 H155 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。

通过共享您的信息,您将允许 Caterpillar 处理您的数据以恰当满足您的请求。根据请求的具体情况,我们可能需要与 Caterpillar 集团公司内的相关代理商以及代表 Caterpillar 运营的相关服务提供商共享您的数据。妥善保护您的信息,我们责无旁贷。我们的网站隐私声明详细说明了我们的数据隐私实践以及您管理个人数据的权利。

*营销内容

查看当前优惠(按对象)  H155

查看更多优惠