Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Codziennie musisz podejmować nowe wyzwania. Aby dobrze wykonać pracę — na czas i bez przekroczenia budżetu. Angażujemy się w rozwijanie nowych rozwiązań z dziedziny systemów zasilania, tak aby spełniały Twoje oczekiwania we wszystkich zastosowaniach.
Dzięki najszerszej w branży ofercie agregatów prądotwórczych zasilanych olejem napędowym, gazem i przeznaczonych na wynajem, automatycznych przełączników źródła prądu, systemów podtrzymywania zasilania (UPS) i aparatury rozdzielczej zespół Cat® może zaoferować bezpośrednią pomoc przy tworzeniu systemów zasilania — od konfiguracji po instalację i eksploatację.
Poniżej możesz wyszukać zasoby odpowiednie dla Twojej firmy oraz przykładowe historie sukcesu naszych klientów — ludzi takich jak Ty, ze wszystkich stron świata. Jeżeli poniżej nie pokazuje się odpowiednie zastosowanie, skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat, który pomoże Ci w procesie konfiguracji.
Agregaty prądotwórcze Cat® zasilane olejem napędowym stanowią ekonomiczne i niezawodne źródła zasilania w obiektach użyteczności publicznej.
Dowiedz się więcejNasze agregaty prądotwórcze są zaprojektowane do pracy ciągłej, zapewniając zasilanie kluczowych systemów.
Dowiedz się więcejGeneratory Cat pomagają usprawnić pracę w cieplarniach, a przy tym ograniczyć koszty i poprawić stan upraw.
Dowiedz się więcejAgregaty prądotwórcze Cat® dostarczają energii elektrycznej na potrzeby największych szpitali na świecie. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam skonfigurować system zasilania odpowiednio do potrzeb danego zakładu służby zdrowia.
Dowiedz się więcejFirma Caterpillar jest wiodącym współtwórcą wysokowydajnych elektrowni opartych na średnioobrotowych zespołach prądotwórczych. Dotychczas na całym świecie powstały zakłady o mocy ponad 4500 MW.
Dowiedz się więcejZaufaj zespołowi Cat jako dostawcy generatorów na plac budowy. Niezależnie od miejsca budowy możesz liczyć na wsparcie największej na świecie sieci dealerów.
Dowiedz się więcejZnajdź odpowiednie systemy zasilania, aby dotrzymać harmonogramu produkcji. Nasza działalność nie ogranicza się do zapewnienia zasilania w miejscu pracy — nasze rozwiązania dostarczają energii elektrycznej w sposób usprawniający pracę.
Dowiedz się więcejNasze agregaty prądotwórcze wspomagają pracę ważnych służb użytku publicznego — straży pożarnej, policji, szkół, zakładów uzdatniania wody czy budynków służb miejskich.
Dowiedz się więcejNasze rezerwowe generatory awaryjne pomagają rolnikom w zapewnieniu ciągłości pracy w gospodarstwie podczas kosztownych przerw w zasilaniu. Zobacz nasze generatory Cat® zasilane paliwem niskoenergetycznym.
Dowiedz się więcejWynajmij lub kup sprzęt do wytwarzania energii elektrycznej w zastosowaniach telekomunikacyjnych. Taki sprzęt w wykonaniu fabrycznym zapewnia ciągłość zasilania, a ponadto zespół Cat może go dostosować do potrzeb konkretnej placówki.
Dowiedz się więcejGeneratory komercyjne Cat pomagają ograniczyć koszty dzięki zastosowaniu technologii produkcji skojarzonej. Naszym zadaniem jest zapewnienie wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej, aby klient mógł wrócić do własnej działalności.
Dowiedz się więcejWiele zakładów przemysłowych lub obiektów komercyjnych może zmniejszyć koszty eksploatacji dzięki wprowadzeniu systemu CHP firmy Cat® (znanego również jako system produkcji skojarzonej) wykorzystującego czysty gaz ziemny jako źródło paliwa.
Dowiedz się więcejAgregaty prądotwórcze Cat® są zaprojektowane do zasilania szkodliwymi gazami z wysypisk, które gromadzą i oczyszczają. Stanowią niezawodne źródło zasilania, ograniczające negatywny wpływ konkretnej działalności na środowisko naturalne.
Dowiedz się więcejAgregaty prądotwórcze Cat® zapewniają ciągłość pracy w kopalni. Obdarzony zaufaniem przez największe kopalnie i najmniejsze kamieniołomy zespół Cat® instaluje i dostosowuje systemy na potrzeby dzisiejszych kopalń dowolnego rodzaju
Dowiedz się więcej
Energia elektryczna jest dla firmy tym samym, czym krew dla człowieka. Mobilne agregaty prądotwórcze gwarantują, że nigdy jej nie zabraknie. Podłączysz agregat do swojego budynku. Zabierzesz go w odległe miejsce. Połączysz kilka agregatów równolegle. Nasze mobilne agregaty zasilane gazem ziemnym i olejem napędowym zostały zaprojektowane z naciskiem na łatwość przewożenia i szybki montaż.
Dowiedz się więcejAgregaty prądotwórcze Cat z silnikami wysokoprężnymi o mocy znamionowej od 6 do 5 720 ekW (od 7,5 do 7 150 kVA) do zasilania rezerwowego lub podstawowego charakteryzują się wysoką wydajnością, niskim zużyciem paliwa i zgodnością z normami emisji spalin. Nasze komercyjne i przemysłowe agregaty prądotwórcze są przeznaczone zarówn do użytku w sytuacjach awaryjnych, jak i zaspokajania bieżących potrzeb.
Dowiedz się więcejPrzemysłowe i komercyjne agregaty prądotwórcze Cat z silnikami gazowymi o mocy znamionowej od 100 do 4500 ekW (od 100 do 4500 kVA) są zasilane gazem ziemnym i szeroką gamą innych paliw gazowych , w tym biogazem, gazem ze skłądowiska odpadów, gazem węglowym i propanem.
Dowiedz się więcej