Wiele zakładów przemysłowych, takich jak zakłady produkcyjne, rafinerie oraz lokalne elektrociepłownie, lub obiektów komercyjnych, takich jak kurorty, centra handlowe, biurowce, uniwersytety, centra danych i szpitale, może zmniejszyć koszty eksploatacji poprzez wprowadzenie systemu CHP firmy Cat ® (znanego również jako system produkcji skojarzonej) wykorzystującego czysty gaz ziemny jako źródło paliwa. Agregaty prądotwórcze zasilane gazem firmy Cat mogą jednocześnie dostarczać energię elektryczną i energię cieplną niezbędną do ogrzania obiektu. Podczas gdy wydajność niezależnego zakładu energetycznego i kotłów gazowych często wynosi poniżej 50 procent, rozwiązania CHP firmy Cat zapewniają dodatkowe korzyści.
Dowolny silnik napędzany gazem ziemnym firmy Cat może zostać skonfigurowany specjalnie do zastosowań obejmujących odzyskiwanie ciepła. Silnik napędza agregaty prądotwórcze w celu wytworzenia energii elektrycznej, podczas gdy płaszcz wodny i/lub obwody chłodzenia spalin są zasilane przez wymienniki ciepła (jeśli nie jest to produkcja skojarzona, są to chłodnice), aby przenieść energię cieplną z silnika do wody lub obiegu pary. Następnie gorąca woda lub para mogą zostać skutecznie wykorzystane do procesu ogrzewania, wentylacji obiektu oraz na potrzeby układu klimatyzacji (HVAC), w tym do chłodzenia obiektu (znanego jako trójgeneracja) poprzez wprowadzenie absorpcyjnego lub adsorpcyjnego agregatu chłodzącego.
Firma Caterpillar oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta pakiety rozwiązań z zakresu produkcji skojarzonej, które obejmują niezbędne urządzenia mechaniczne i systemy sterowania, umożliwiające eksploatację i przesyłanie energii pozyskiwanej ze źródeł termalnych do zakładu przemysłowego. Dodatkowo firma Caterpillar udostępnia rozwiązania pozwalające obniżyć emisję spalin, co jest szczególnie ważne w miejscach, w których obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy, a także aparaturę rozdzielczą do pracy równoległej, która umożliwia odsprzedawanie nadmiaru wytworzonej energii elektrycznej do lokalnego zakładu energetycznego.
Całkowita oszczędność kosztów energii takich systemów pozwala na wyrównanie całkowitych kosztów posiadania i eksploatacji, gwarantując zwrot z inwestycji w krótkim okresie od dwóch do trzech lat, w zależności od lokalnych cen za energię oraz przepisów.