D6R2

Tractores topadores medianos D6R2

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C9
Cat® C9
Potencia neta
218 hp
162 kW
Peso en orden de trabajo
41853 lb
18984 kg

Descripción general

Rendimiento de categoría mundial y valor a largo plazo

Con estructuras resistentes, un tren de fuerza integrado y características de comodidad y facilidad de uso para el operador, el D6R2 está fabricado para ayudarlo a producir un trabajo de alta calidad en diversas aplicaciones.

Beneficios

Operadores productivos

La cabina silenciosa y cómoda, los controles intuitivos y la visibilidad mejorada ayudan a los operadores a dar lo mejor de sí durante todo el día.

Duraderos

La rueda motriz elevada, las estructuras resistentes y los sistemas comprobados le proporciona una prolongada vida útil y durabilidad.

Rendimiento

La dirección diferencial y el sistema hidráulico de dos bombas le proporcionan la potencia y la precisión que necesita para aumentar la productividad.

Especificaciones del producto para D6R2

Modelo de motor Cat® C9 Cat® C9
Potencia neta 218 hp 162 kW
Potencia neta: nominal: ISO 9249/SAE J1349 196 hp 147 kW
Potencia neta (nominal): ISO 9249 (DIN) 199 mhp 199 mhp
Emisiones Normas de emisiones para uso fuera de carretera Stage III de China, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE Normas de emisiones para uso fuera de carretera Stage III de China, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE
Capacidad para biodiésel Hasta B100* Hasta B100*
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) * Los motores Cat son compatibles con los siguientes combustibles renovables, alternativos y biocombustibles**, con menor impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero: Biodiésel hasta B20 (FAME [Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso])***, combustibles renovables HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrogenado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido) hasta un 100 %. ** Consulte las instrucciones para una correcta aplicación. Comuníquese con su distribuidor Cat o consulte las “Recomendaciones de fluidos para las máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más detalles. ***Capacidad hasta B100 cuando está equipado con tuberías de combustible que cumplen con B100. Para obtener más información, consulte el Manual de Operación y Mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual). * Los motores Cat son compatibles con los siguientes combustibles renovables, alternativos y biocombustibles**, con menor impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero: Biodiésel hasta B20 (FAME [Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso])***, combustibles renovables HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrogenado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido) hasta un 100 %. ** Consulte las instrucciones para una correcta aplicación. Comuníquese con su distribuidor Cat o consulte las “Recomendaciones de fluidos para las máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más detalles. ***Capacidad hasta B100 cuando está equipado con tuberías de combustible que cumplen con B100. Para obtener más información, consulte el Manual de Operación y Mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual).
Tanque de combustible 112 gal (EE.UU.) 424 L
Peso en orden de trabajo 41853 lb 18984 kg
En operación: D6R2 (S) 41853 lb 18984 kg
En operación: D6R2 (SU) 42033 lb 19066 kg
En operación: D6R2 (A) 42875 lb 19448 kg
Presión sobre el suelo 9.05 lb/pulg² 62.4 kPa
Capacidad de la hoja S 5.2 yd³ 4 m³
Ancho de hoja S 132.3 pulg 3360 mm
SU: capacidad de la hoja 7.3 yd³ 5.6 m³
Ancho de la hoja SU 128.3 pulg 3260 mm
Capacidad de la hoja A 5.2 yd³ 4 m³
Ancho de hoja A 164 pulg 4166 mm

D6R2 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA

  • Motor Diésel de Inyección Directa con Turbocompresor Cat® C9
  • Filtro de aire, antefiltro con expulsor de polvo tubular Strata
  • Filtro de aire con indicador electrónico de servicio
  • Posenfriador aire a aire (ATAAC) con placa de barra de aluminio
  • Radiador con placa de barra de aluminio
  • Ventilador soplador de mando directo
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Refrigerante de larga duración
  • Mandos finales de 3 engranajes planetarios de reducción simple
  • Filtro de combustible con sensor/indicador de agua en el combustible
  • Silenciador con tubo de escape vertical a inglete
  • Servotransmisión planetaria electrónica con 3 velocidades de avance y 3 de retroceso
  • Prefiltro
  • Convertidor/divisor de par

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Posabrazos ajustable
  • Asiento con suspensión de contorno ajustable
  • Cabina con ROPS integrado
  • Sistema monitor de Caterpillar
  • Posapiés instalados en el tablero de instrumentos
  • Pedal decelerador
  • Barra de timón de dirección diferencial
  • Interruptor del acelerador electrónico giratorio
  • Controles hidráulicos operados por piloto con interruptor electrónico de desactivación
  • Espejo retrovisor
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador (115 A)
  • Alarma de retroceso
  • 2 baterías que no requieren mantenimiento de 12 V (sistema de 24 V)
  • Convertidor de 12V, 10A con un tomacorrientes
  • Arranque eléctrico de 24V
  • Bocina de advertencia delantera
  • Luces estándares: paquete de 4 luces LED

TREN DE RODAJE

  • Listo para la instalación de rodillo superior
  • Protectores guía del extremo de cadena
  • Barra ecualizadora
  • Eslabón de cadena de uso pesado sellado y lubricado
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Ruedas guía con lubricación permanente
  • Rodillos inferiores con lubricación permanente
  • Ejes de pivote sujetos con pasador
  • Segmentos de aro de la rueda motriz reemplazables
  • Bastidores de rodillos inferiores tubulares

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Conector de diagnóstico
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

  • Cat Product Link, celular PL641

PROTECTORES

  • Protectores inferiores
  • Cubierta del motor con capó y recintos laterales perforados

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Dispositivo de tiro delantero
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Montaje de cilindros de levantamiento
  • Cilindros de levantamiento con tuberías
  • Sistema hidráulico con detección de carga, levantamiento e inclinación de la hoja topadora
  • Puerta del radiador con rejilla
  • Protección contra vandalismo

D6R2 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA

  • Insonorización exterior
  • Protector del núcleo del radiador
  • Antefiltro elevado

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Espejo adicional
  • Asiento con suspensión y cubierta de tela
  • Asiento con suspensión, cubierta de tela, calefacción y ventilación

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces actualizadas: paquete de 6 luces LED
  • Alternador de 150A para servicio pesado
  • Batería de servicio pesado

TREN DE RODAJE

  • Guía de la cadena central
  • Guía de cadena de longitud completa

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Drenajes ecológicos del tren de fuerza
  • Sistema de cambio rápido de aceite

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

  • Cat Product Link, satelital PL631

HOJAS

  • Hoja semiuniversal, inclinación hidráulica
  • Hoja semiuniversal, inclinación hidráulica, limpieza de terrenos

ACCESORIOS

  • Desgarrador de vástagos múltiples con vástagos rectos o curvos (3)
  • Contrapeso trasero
  • Barra de tiro rígida
  • Sistema hidráulico del desgarrador

PROTECTORES

  • Protector del tanque de combustible
  • Recinto del motor con capó sólido

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología

Vea cómo D6R2 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Tractor Topador D6R2

Tractor Topador D6R2

Tractor Topador D6R2

Tractor Topador D6R2

Tractor Topador D6R2

Tractor Topador D6R2
Tractor Topador D6R2
Tractor Topador D6R2
Tractor Topador D6R2
Tractor Topador D6R2
Tractor Topador D6R2

Tractor Topador D6R2

Tractor Topador D6R2

Explorar las ofertas vigentes para  D6R2

Ver más ofertas