Balayeuse Giant 3.0
ABL Construction

Alimentée par un Moteur industriel C2.8 Cat®

PROFIL CLIENT : balayeuse Giant 3.0 ABL Construction
PROFIL CLIENT : balayeuse Giant 3.0 ABL Construction

UN COUP DE BALAI (PLUS) PROPRE

Balayeuse Giant 3.0

Imaginez une autoroute traversant le désert du Moyen-Orient, avec une quantité incessante de sable soufflant sur la chaussée et perturbant les conducteurs. Imaginez maintenant une route scandinave au début du printemps, avec chaque véhicule soulevant les roches déposées l'hiver précédent pour assurer la traction, ce qui endommage pneus et pare-brise. Et s'il existait une machine capable de nettoyer rapidement et efficacement des surfaces telles que celles-ci dans des climats très différents, et partout ailleurs ?  Grâce à la société suédoise ABL Construction, c'est maintenant une réalité : une balayeuse de remorque extra-robuste à élévateur mécanique dénommée Giant 3.0. Tirée derrière un tombereau, elle comprend une balayeuse qui ramasse le sable, les pierres et autres débris et de puissantes brosses qui nettoient le revêtement de la chaussée. Trois solides courroies tirent les matériaux dans un puits élévateur ouvert pour qu'aucune roche ou sable ne reste coincé, et les envoient à l'arrière du tombereau.

Logo ABL Construction
Logo ABL Construction

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

  • Plusieurs fonctionnalités permettent à la Giant 3.0 de se démarquer des autres balayeuses.  Il s'agit notamment de sa capacité de chargement de 1,2 tonne de matériau en une minute, de sa vitesse de 80 km/h (deux fois plus rapide que les autres balayeuses) et de sa taille qui facilite son transport.
  • Associez sa capacité, sa vitesse et sa taille à un puissant moteur industriel C2.8 Cat® et la Giant 3.0 offre des avantages que les autres balayeuses ne peuvent que rêver d'égaler.
  • ABL Construction fabrique depuis longtemps des outils destinés aux secteurs d'activité du bâtiment, des travaux publics et de l'exploitation forestière, mais la balayeuse Giant 3.0 est l'un des premiers produits alimentés au diesel de cette société.
  • Ils ont décidé d'utiliser le moteur industriel de la marque Cat qui est connue pour ses puissants moteurs, son travail de qualité et son service mondial, quel que soit le lieu où se trouve la machine.
  • Le Moteur C2.8 Cat est disponible avec des niveaux d'émissions allant jusqu'à la norme UE Stage V, ce qui permet à ABL Construction de vendre plus facilement la Giant 3.0 à l'échelle mondiale.
VÉRIFIER LES CARACTÉRISTIQUES

CONTACT BALAYEUSE ABL

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CAT

de

Contactez votre concessionnaire local.

Vous souhaitez en savoir plus sur les moteurs industriels Cat® ou les produits et services connexes ?

Contacter un concessionnaire

CONSEILS ET INFORMATIONS

E-NEWSLETTER PUISSANCE INDUSTRIELLE

Inscrivez-vous à notre e-newsletter pour découvrir d'autres profils clients, ainsi que les dernières nouveautés du secteur et des conseils d'expert.

S'abonner