次世代油圧ショベルは、以前のモデルと比較して、作業効率の向上、燃料及びメンテナンスのコストの削減、そしてオペレータの快適性の向上を実現しています。20トンモデルは、お客様の生産性とコストの目標を達成するよう設計された独自の特長が組み合わされています。
Cat® 313 GC油圧ショベルは、行う作業に合わせて性能が調整されます。大きくなった新型キャブは人間工学に基づく新しいレイアウトで、作業シフトの最初から最後まで快適性が維持されます。313 GCは、燃料節約機能、メンテナンス間隔の延長、メンテナンス箇所の簡素化とともに、お客様が求める信頼性を時間当たりコストを抑えて実現します。
313油圧ショベルは、優れた性能を発揮し、オペレータの効率を向上させます。新設計のキャブでは、使いやすいCatテクノロジが標準装備され、オペレータの快適性と生産性が重視されています。燃費の向上とメンテナンスコストの削減により、1日を通じてスピーディかつ正確にマテリアルを運搬しながら、収益をさらに高めることができます。
Cat® 315油圧ショベルは、コンパクトな設計で優れた性能を発揮します。標準装備の使いやすいCATテクノロジにより、オペレータの効率と現場の生産性が高まるとともに、人間工学に基づいた大型キャブにより、快適な作業環境がもたらされます。また、315のメンテナンス箇所は簡素化されており、迅速かつ効率的に作業を進めることができます。
詳細Cat® 325油圧ショベルは、Cat GRADE with 2D、Grade Assist、Lift Assist、Payloadなどの使いやすいテクノロジを搭載し、最高の性能を発揮します。すべて標準装備品として工場で装着するため、オペレータ効率が最大45 %向上します。これらの機能に加え、狭いスペースでの作業に適した小旋回半径設計、人間工学に基づいて設計されたキャブの採用、最大20 %のメンテナンスコスト削減をもたらすメンテナンス間隔の延長、燃料消費量が最大25 %削減される発電システムにより、油圧ショベル1台当たりのコストが低減されます。ミディアムデューティからヘビーデューティ用途に最適です。オプションのブレードにより、吊り上げ能力が向上するだけでなく、作業現場の掃除、敷きならしをより迅速に行うこともできます。オプションの大型カウンタウエイトを利用すれば、この小旋回マシンの性能を最大限に活用できます。
詳細CAT® 326油圧ショベルは、使いやすいテクノロジを搭載し、最高の性能を実現してオペレータの効率性を向上します。こうした機能に加え、人間工学に基づいて設計されたキャブの採用、メンテナンス間隔の延長、燃料消費量が削減される発電システムにより、油圧ショベル1台当たりのコストが低減されます。ミディアムデューティからヘビーデューティ用途に最適です。
詳細CAT® 330 GCは、信頼のおける性能、オペレータの作業効率を向上する機能およびコスト削減を理想的なバランスで備えています。Cat 330 GCは、高い信頼性と時間当たりコストが低いパフォーマンスモデルが求められる作業に最適なモデルです。
詳細Cat® 352は、オペレータ効率を向上する使いやすいテクノロジによって最高の性能を実現し、生産性を高めてオペレーティングコストを削減します。
詳細Cat® 352 UHDは、常に標準仕様の機械が届かない高所でも解体することができ、クラス最高レベルのワークツール対応性を発揮します。常に素早く、高い精度で構造物を解体できる、60トンクラス解体仕様で最高の選択肢です。
詳細
次世代油圧ショベルは、最新テクノロジのGRADE (グレード) や PAYLOAD (ペイロード) の他、E-FENCE (E-フェンス) などの安全機能も備えています。
以下、青字の販売店名をクリックいただくと、それぞれの販売店の問い合わせページへ移動できます。建設機械に関するお問い合わせやご相談は、お気軽に販売店へご依頼ください。
北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、沖縄
徳島県、高知県、愛媛県(新居浜市を除く)
香川県、愛媛県新居浜市
九州全域