Cat® 313油圧ショベルは、優れた性能を発揮し、オペレータの効率を向上させます。新設計のキャブでは、Catテクノロジが装備され、オペレータの快適性と生産性が重視されています。燃費の向上とメンテナンスコストの削減により、1日を通じてスピーディかつ正確にマテリアルを運搬できます。

小型油圧ショベル 313

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

ISO 9249定格出力(ネット)
108 hp
80.9 kW
運転質量
30400 lb
13800 kg
最大掘削深さ
19.8 ft
6040 mm

概要

高性能とオペレータの効率向上

313油圧ショベルは、優れた性能を発揮し、オペレータの効率を向上させます。新設計のキャブでは、使いやすいCatテクノロジが標準装備され、オペレータの快適性と生産性が重視されています。燃費の向上とメンテナンスコストの削減により、1日を通じてスピーディかつ正確にマテリアルを運搬しながら、収益をさらに高めることができます。

利点

データアクセスの 性能

Cat® C3.6エンジンとパワフルな油圧システム、旋回トルクの向上により、スピーディかつ正確に資材を運搬できます。

最大 25% メンテナンスコストの削減

メンテナンス間隔の延長と同時メンテナンスの促進により、従来モデルに比べて低いコストで稼動することができます。

最大 45% オペレータの効率向上

CAT Grade with 2D、Grade with Assist、Payloadなど業界最高レベルのテクノロジを標準装備しています。

最大 5% CO2排出量の低減

313は、CO2の排出量が従来の313Fよりも最大5 %少なくなっています。

製品仕様 313

ISO 9249定格出力(ネット) 108 hp 80.9 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 110 HP(メートル) 110 HP(メートル)
エンジンモデル CAT C3.6 CAT C3.6
エンジン出力 - ISO 14396 110 hp 82 kW
エンジン出力 - ISO 14396(DIN) 111 HP(メートル) 111 HP(メートル)
内径 4 in 98 mm
行程 5 in 120 mm
総行程容積(排気量) 220 in³ 3.6 l
バイオディーゼル燃料使用可 B20まで¹ B20まで¹
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、日本2014年排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、日本2014年排出ガス基準に適合。
注記(1) 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,400 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,400 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量 15 ppm 以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。 最大 20 % のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大 100 % の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。 ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量 15 ppm 以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。 最大 20 % のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大 100 % の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。
メインシステム - 最大流量 247 L/分(65 gal/分) 247 L/分(65 gal/分)
最大圧力 - 機器 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 走行 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 3770 psi 26000 kPa
旋回速度 11.5 r/min 11.5 r/min
最大旋回トルク 25741 ft·lbf 35 kN·m
運転質量 30400 lb 13800 kg
燃料タンク容量 68.2 gal(US) 258 l
冷却系統 4 gal(US) 15 l
エンジンオイル 2.1 gal(US) 8 l
走行減速機 0.8 gal(US) 3 l
油圧システム - タンクを含む 22.5 gal(US) 85 l
作動油タンク 18.5 gal(US) 70 l
尿素水タンク 5.6 gal(US) 21 l
ブーム リーチ4.65 m(15 ft 3 in) リーチ4.65 m(15 ft 3 in)
アーム リーチR3 m(9 ft 8 in) リーチR3 m(9 ft 8 in)
バケット GD 0.52 m³(0.65 yd³) GD 0.52 m³(0.65 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 9.2 ft 2810 mm
ハンドレール部高さ 9.2 ft 2810 mm
全長(輸送時) 25.5 ft 7780 mm
全長(輸送時)(ブレード装着時) 26.4 ft 8050 mm
後端旋回半径 7.2 ft 2190 mm
カウンタウエイト下端高さ 3 ft 915 mm
最低地上高 1.5 ft 445 mm
トラック全長 11.4 ft 3490 mm
タンブラ中心距離 9.1 ft 2780 mm
クローラ中心距離 6.5 ft 1990 mm
全幅(輸送時) 8.1 ft 2490 mm
最大掘削深さ 19.8 ft 6040 mm
ブーム リーチ4.65 m(15 ft 3 in) リーチ4.65 m(15 ft 3 in)
アーム リーチR3 m(9 ft 8 in) リーチR3 m(9 ft 8 in)
バケット GD 0.52 m³(0.65 yd³) GD 0.52 m³(0.65 yd³)
最大床面掘削半径 28.3 ft 8650 mm
最大掘削高さ 29 ft 8860 mm
最大ダンプ高さ 21 ft 6430 mm
最小ダンプ高さ 5.2 ft 1610 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 19.2 ft 5850 mm
最大垂直掘削深さ 18.1 ft 5520 mm
最小作業半径 8.4 ft 2570 mm
ISOバケット掘削力 22180 lbf 98.65 kN
ISOアーム掘削力 13330 lbf 59.17 kN
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1、430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は0.85 kgで、CO2換算で1.216メートルトン相当になります。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1、430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は0.85 kgで、CO2換算で1.216メートルトン相当になります。
リサイクル性 95% 95%

313 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

ブームとアーム

  • 4.65 m(15 ft 3 in)リーチブーム
  • 2.5 m(8 ft 2 in)リーチアーム

キャブ

  • 転倒時運転者保護構造(ROPS)
  • コンフォートキャブ: 機械式サスペンションシート、203 mm(8 in)タッチスクリーンモニタ

CATテクノロジ

  • Cat Product Link
  • リモートフラッシュ
  • リモートトラブルシュート
  • Cat GRADE with 2D
  • CATアシスト
  • CAT Payload
  • 2D eフェンス

電気系統

  • メンテナンスフリーバッテリ
  • LEDシャーシライト、左右ブームライト、キャブライト
  • プログラム可能な消灯遅延機能付きLED作業灯
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ

エンジン

  • Cat C3.6シングルターボディーゼルエンジン
  • ワンタッチローアイドル(オートエンジン回転数コントロール機能付き)
  • オートエンジンシャットダウン機能
  • 52 °C(125 °F)の高い周囲温度にも対応する冷却機能で出力低下なく稼動
  • -25 °C(-13 °F)の寒冷時始動機能
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 単一の燃料ろ過システム
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • バイオディーゼル対応(B20まで)

油圧システム

  • ブームおよびアームのエネルギー再生回路
  • 自動油圧システム暖機機能
  • 自動2速走行
  • 電気式メインコントロールバルブ
  • ブームおよびスティックドリフトリダクションバルブ
  • 旋回ドライブ
  • 共用配管サポート

安全とセキュリティ

  • リアビューカメラと右サイドビューカメラ
  • 油圧ロックアウトレバー
  • エンジン停止スイッチ(地上操作可能)
  • 滑止めプレートおよび皿頭ボルトを備えたサービスプラットフォーム
  • 信号/警告ホーン

整備とメンテナンス

  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • サイド乗車式のサービスプラットフォーム
  • エンジンオイルレベルゲージ(グラウンドレベル)
  • 定期オイルサンプリング(S·O·S)用サンプリングポート

足回りと構造

  • グリース潤滑式トラックリンク
  • ベースフレーム上のISO 15818固定箇所
  • 500 mm(20 in)トリプルグローサシュー
  • 2,140 kg(4,718 lb)カウンタウエイト

313 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

ブームとアーム

  • R3.0 m(9 ft 8 in)アーム

キャブ

  • デラックスキャブ: ヒータ付きエアサスペンションシート、10"タッチスクリーンモニタ
  • CATアームステア
  • 補助リレー

CATテクノロジ

  • Cat GRADE with Advanced 2D
  • Cat GRADE with 3D(シングルGNSS)
  • Cat GRADE with 3D(デュアルGNSS)

電気系統

  • 360 °照明

油圧システム

  • ブームおよびアーム降下防止弁
  • 中圧ライン
  • 高圧ライン
  • クイックカプラライン

安全とセキュリティ

  • Cat Detect - 作業員検出機能
  • Cat Commandリモートコントロール
  • 360°ビューシステム
  • 旋回アラーム
  • 点検用照明

整備とメンテナンス

  • 統合車両ヘルス管理システム

足回りと構造

  • 500 mm(20 in)トリプルグローサシュー
  • 500 mm(20 in)ラバートラックシュー
  • 600 mm(24 in)トリプルグローサシュー
  • 700 mm(28 in)トリプルグローサシュー
  • 2.47 mT(5,445 lb)カウンタウエイト
  • 2,500 mm(8 ft 2 in)ブレード
  • 2,600 mm(8 ft 6 in)ブレード
  • 2,700 mm(8 ft 10 in)ブレード
  • センタートラックガイディングガード
  • スイベルガード

その他のオプション仕様車

  • 林業

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 建設用CAT Commandリモートコントロール

    CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル向けCat Detect - 作業員検出機能

    オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。油圧ショベル向けCat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。

  • 油圧ショベル用Cat 2D eフェンス

    Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。油圧ショベル向けCat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。

テクノロジを見る

Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat PAYLOAD

    次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat Grade Assist

    油圧ショベル用Cat Grade Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade Assistは、機械ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

油圧ショベル用Cat Grade Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade Assistは、機械ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat Grade with 2D

    Cat Grade with 2Dにより、油圧ショベルオペレータはさまざまな用途で最大35 %作業効率を高めることができます。正確な垂直/水平コントロールを実現するリアルタイムガイダンスを備えるGrade with 2Dは、仕様に従った正確な切土と盛土を過不足なく行うために役立ちます。

  • 油圧ショベル用Cat Grade with 3D

    Grade with 3Dは、GNSSテクノロジとRTK位置情報ガイダンスを追加することにより、大型のインフラストラクチャおよび商用プロジェクトに採用されている複雑な設計の表面仕上げプロセスを簡単にします。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat Grade with 2Dにより、油圧ショベルオペレータはさまざまな用途で最大35 %作業効率を高めることができます。正確な垂直/水平コントロールを実現するリアルタイムガイダンスを備えるGrade with 2Dは、仕様に従った正確な切土と盛土を過不足なく行うために役立ちます。

テクノロジを見る

Grade with 3Dは、GNSSテクノロジとRTK位置情報ガイダンスを追加することにより、大型のインフラストラクチャおよび商用プロジェクトに採用されている複雑な設計の表面仕上げプロセスを簡単にします。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • CAT PL161アタッチメントトラッカ

    CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

313 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

生産性の向上。 効率の改善。

Cat®コンストラクションテクノロジを使用すると、機械とオペレータの生産性が向上します。

詳細

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

313の市場対応ジオメトリ

313による斜面での表面仕上げ

313による溝掘

313によるトラック積込み

313による掘削

313による掘削

313の市場対応ジオメトリ
313による斜面での表面仕上げ
313による溝掘
313によるトラック積込み
313による掘削
313による掘削

CAT®油圧ショベル用スティックステア

CAT®油圧ショベル用スティックステア

次について現在提供中のキャンペーンを確認  313

その他のキャンペーンを見る