1分あたりの打撃数 | 350-550 350-550 |
最小運転質量 | 4028 lb 1827 kg |
最小定格流量 | 32 gal/min 120 l/min |
最大定格流量 | 48 gal/min 180 l/min |
最小動作圧力 | 2277 psi 15700 kPa |
最大動作圧力 | 2567 psi 17700 kPa |
ツールシャフト直径 | 5.5 in 140 mm |
最小キャリア質量 | 39683 lb 18 t |
最大キャリア質量 | 66140 lb 30 t |
CAT® GCブレーカは、岩石破砕およびコンクリートの解体において耐久するように設計されています。強力な油圧システムを備え、メンテナンスエリアに迅速にアクセスできるCAT GCブレーカは、全体的な生産性を高め、メンテナンスコストを下げるのに役立ちます。CAT GCブレーカは、道路建設、溝掘り、解体など、さまざまな用途に対応する、汎用性のあるソリューションです。
1分あたりの打撃数 | 350-550 350-550 |
最小運転質量 | 4028 lb 1827 kg |
最小定格流量 | 32 gal/min 120 l/min |
最大定格流量 | 48 gal/min 180 l/min |
最小動作圧力 | 2277 psi 15700 kPa |
最大動作圧力 | 2567 psi 17700 kPa |
ツールシャフト直径 | 5.5 in 140 mm |
最小キャリア質量 | 39683 lb 18 t |
最大キャリア質量 | 66140 lb 30 t |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.