1分あたりの打撃数 | 200~350 200~350 |
最小運転質量 | 8254 lb 3744 kg |
最小定格流量 | 53 gal/min 200 l/min |
最大定格流量 | 69 gal/min 260 l/min |
最小動作圧力 | 2277 psi 15700 kPa |
最大動作圧力 | 2698 psi 18600 kPa |
ツールシャフト直径 | 6.9 in 175 mm |
最小キャリア質量 | 77161 lb 35 t |
最大キャリア質量 | 88184 lb 40 t |
CAT® GCブレーカは、岩石破砕およびコンクリートの解体において耐久性を発揮するように設計されています。 強力な油圧システムを備え、メンテナンスエリアに迅速にアクセスできるCat GCブレーカは、全体的な生産性を高め、メンテナンスコストを下げるのに役立ちます。CAT GCブレーカは、道路建設、溝掘り、解体など、さまざまな用途に対応する汎用性のあるソリューションです。
1分あたりの打撃数 | 200~350 200~350 |
最小運転質量 | 8254 lb 3744 kg |
最小定格流量 | 53 gal/min 200 l/min |
最大定格流量 | 69 gal/min 260 l/min |
最小動作圧力 | 2277 psi 15700 kPa |
最大動作圧力 | 2698 psi 18600 kPa |
ツールシャフト直径 | 6.9 in 175 mm |
最小キャリア質量 | 77161 lb 35 t |
最大キャリア質量 | 88184 lb 40 t |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.