Sign In
Welcome! Sign In to personalize your Cat.com experience
If you already have an existing account with another Cat App, you can use the same account to sign in here
Register Now
One Account. All of Cat.
Your Caterpillar account is the single account you use to log in to select services and applications we offer. Shop for parts and machines online, manage your fleet, go mobile, and more.
Codziennie musisz podejmować nowe wyzwania. Aby dobrze wykonać pracę — na czas i bez przekroczenia budżetu. Angażujemy się w rozwijanie nowych rozwiązań z dziedziny systemów zasilania, tak aby spełniały Twoje oczekiwania we wszystkich zastosowaniach.
Dzięki najszerszej w branży ofercie agregatów prądotwórczych zasilanych olejem napędowym, gazem i przeznaczonych na wynajem, automatycznych przełączników źródła prądu, systemów podtrzymywania zasilania (UPS) i aparatury rozdzielczej zespół Cat® może zaoferować bezpośrednią pomoc przy tworzeniu systemów zasilania — od konfiguracji po instalację i eksploatację.
Poniżej możesz wyszukać zasoby odpowiednie dla Twojej firmy oraz przykładowe historie sukcesu naszych klientów — ludzi takich jak Ty, ze wszystkich stron świata. Jeżeli poniżej nie pokazuje się odpowiednie zastosowanie, skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat, który pomoże Ci w procesie konfiguracji.
Agregaty prądotwórcze Cat® zasilane olejem napędowym stanowią ekonomiczne i niezawodne źródła zasilania w obiektach użyteczności publicznej.
Dowiedz się więcejNasze agregaty prądotwórcze są zaprojektowane do pracy ciągłej, zapewniając zasilanie kluczowych systemów.
Dowiedz się więcejGeneratory Cat pomagają usprawnić pracę w cieplarniach, a przy tym ograniczyć koszty i poprawić stan upraw.
Dowiedz się więcejAgregaty prądotwórcze Cat® dostarczają energii elektrycznej na potrzeby największych szpitali na świecie. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam skonfigurować system zasilania odpowiednio do potrzeb danego zakładu służby zdrowia.
Dowiedz się więcejFirma Caterpillar jest wiodącym współtwórcą wysokowydajnych elektrowni opartych na średnioobrotowych zespołach prądotwórczych. Dotychczas na całym świecie powstały zakłady o mocy ponad 4500 MW.
Dowiedz się więcejZaufaj zespołowi Cat jako dostawcy generatorów na plac budowy. Niezależnie od miejsca budowy możesz liczyć na wsparcie największej na świecie sieci dealerów.
Dowiedz się więcejZnajdź odpowiednie systemy zasilania, aby dotrzymać harmonogramu produkcji. Nasza działalność nie ogranicza się do zapewnienia zasilania w miejscu pracy — nasze rozwiązania dostarczają energii elektrycznej w sposób usprawniający pracę.
Dowiedz się więcejNasze agregaty prądotwórcze wspomagają pracę ważnych służb użytku publicznego — straży pożarnej, policji, szkół, zakładów uzdatniania wody czy budynków służb miejskich.
Dowiedz się więcejNasze rezerwowe generatory awaryjne pomagają rolnikom w zapewnieniu ciągłości pracy w gospodarstwie podczas kosztownych przerw w zasilaniu. Zobacz nasze generatory Cat® zasilane paliwem niskoenergetycznym.
Dowiedz się więcejWynajmij lub kup sprzęt do wytwarzania energii elektrycznej w zastosowaniach telekomunikacyjnych. Taki sprzęt w wykonaniu fabrycznym zapewnia ciągłość zasilania, a ponadto zespół Cat może go dostosować do potrzeb konkretnej placówki.
Dowiedz się więcejGeneratory komercyjne Cat pomagają ograniczyć koszty dzięki zastosowaniu technologii produkcji skojarzonej. Naszym zadaniem jest zapewnienie wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej, aby klient mógł wrócić do własnej działalności.
Dowiedz się więcejWiele zakładów przemysłowych lub obiektów komercyjnych może zmniejszyć koszty eksploatacji dzięki wprowadzeniu systemu CHP firmy Cat® (znanego również jako system produkcji skojarzonej) wykorzystującego czysty gaz ziemny jako źródło paliwa.
Dowiedz się więcejAgregaty prądotwórcze Cat® są zaprojektowane do zasilania szkodliwymi gazami z wysypisk, które gromadzą i oczyszczają. Stanowią niezawodne źródło zasilania, ograniczające negatywny wpływ konkretnej działalności na środowisko naturalne.
Dowiedz się więcejAgregaty prądotwórcze Cat® zapewniają ciągłość pracy w kopalni. Obdarzony zaufaniem przez największe kopalnie i najmniejsze kamieniołomy zespół Cat® instaluje i dostosowuje systemy na potrzeby dzisiejszych kopalń dowolnego rodzaju
Dowiedz się więcej
Energia elektryczna jest dla firmy tym samym, czym krew dla człowieka. Mobilne agregaty prądotwórcze gwarantują, że nigdy jej nie zabraknie. Podłączysz agregat do swojego budynku. Zabierzesz go w odległe miejsce. Połączysz kilka agregatów równolegle. Nasze mobilne agregaty zasilane gazem ziemnym i olejem napędowym zostały zaprojektowane z naciskiem na łatwość przewożenia i szybki montaż.
Dowiedz się więcejNasze agregaty prądotwórcze zasilane olejem napędowym mają moc znamionową od 6 do 5720 ekW (od 7,5 do 7150 kVA). W ich produkcji stosujemy najbardziej restrykcyjne normy, dzięki czemu wyróżnia je doskonała wydajność, niskie zużycie paliwa i zgodność z międzynarodowymi normami emisji spalin. Nasze agregaty prądotwórcze do zastosowań komercyjnych i przemysłowych występują w różnych konfiguracjach odpowiednich do potrzebnych zakresów mocy, co znacznie ułatwia wybór odpowiedniego modelu i jego montaż. Poznaj moc idealnie dobraną do twoich potrzeb.
Dowiedz się więcejNasze agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi o mocy od 100 do 4500 ekW (od 100 do 4500 kVA) zapewniają łatwy wybór, dopuszczanie do użycia i instalowanie. Nasze agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi do zastosowań przemysłowych i komercyjnych słyną z wieloletniej niezawodnej pracy na bardzo różnych paliwach gazowych, takich jak gaz ziemny, biogaz z wysypisk śmieci i kompostowni, propan czy paliwa alternatywne. Budujemy trwałe i tanie w eksploatacji systemy zasilania, które łączymy z układami sterującymi, układami wydechowymi, magistralami paliwowymi, saniami zawierającymi wszystkie podzespoły układów wytwarzania prądu i ciepła oraz aparaturą rozdzielczą.
Dowiedz się więcej