834

Tratores de Rodas 834

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C18
Cat® C18
Velocidade Nominal
1900 r/min
1900 r/min
Velocidade da Potência de Pico
1500 r/min
1500 r/min

Visão Geral

MÓVEL. ÁGIL. VERSÁTIL.

Os Tratores de Rodas Cat foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade através de vários ciclos de vida. Com desempenho otimizado e simplicidade de manutenção, nossas máquinas permitem que você dê suporte ao seu local de trabalho com eficiência e segurança, ao mesmo tempo em que diminui os custos de operação e propriedade. Lançado em meados dos anos 60, o 834 é o líder do setor há mais de 50 anos. Concentrada em ajudar no sucesso de nossos clientes, continuamos aperfeiçoando em cada nova série. O 834 continua nosso legado de confiabilidade, desempenho, segurança, conforto do operador, facilidade de manutenção e eficiência.

Vantagens

SEGURANÇA APRIMORADA

Equipado com recursos de segurança padrão, que melhoram a visibilidade e proporcionam um ambiente operacional mais seguro

CUSTO DE MANUTENÇÃO MAIS BAIXO

Torne a manutenção regular mais conveniente com intervalos programados de troca do filtro de combustível e do motor

MAIOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL

Equipado com uma combinação de tecnologias e componentes comprovados, atendendo às expectativas de excelente produtividade, eficiência de combustível, confiabilidade e vida útil

Especificações de Produto para 834

Modelo do Motor Cat® C18 Cat® C18
Velocidade Nominal 1900 r/min 1900 r/min
Velocidade da Potência de Pico 1500 r/min 1500 r/min
Potência Bruta - SAE J1995 562 HP 419 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 496 HP 370 kW
Diâmetro Interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1105 pol³ 18.1 l
Torque do Pico - 1.300 rpm 2092 lb/pé 2836 N·m
Aumento de Torque 52 % 52 %
Emissões Padrões de emissões Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio V da UE ou equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Tier 2 da EPA dos EUA. Padrões de emissões Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio V da UE ou equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Tier 2 da EPA dos EUA.
Bruto - SAE (Society of Automotive Engineers, Sociedade dos Engenheiros Automotivos) J1349 562 HP 419 kW
Líquido - SAE J1349 496 HP 370 kW
Peso Operacional 105271 lb 47750 kg
Capacidades da Lâmina 7,9 – 22,2 m3 (10,3 – 29 yd3) 7,9 – 22,2 m3 (10,3 – 29 yd3)
Peso Operacional da Caçamba para Carvão 112428 lb 51103 kg
Peso Operacional da Caçamba para Cavacos 112838 lb 112838 kg
Tipo de Transmissão Transmissão Power Shift Planetária Cat Transmissão Power Shift Planetária Cat
Avanço – 1 4.2 milha/h 6.8 km/h
Avanço – 2 7.2 milha/h 11.6 km/h
Avanço – 3 12.6 milha/h 20.3 km/h
Avanço – 4 22 milha/h 35.4 km/h
Ré – 1 4.2 milha/h 6.8 km/h
Ré – 2 7.6 milha/h 12.2 km/h
Ré – 3 13.3 milha/h 21.4 km/h
Transmissão Direta - 1ª à Frente Travamento desativado Travamento desativado
Transmissão Direta - 2ª à Frente 7.7 milha/h 12.4 km/h
Transmissão Direta - 3ª à Frente 13.7 milha/h 22.1 km/h
Transmissão Direta - 4ª à Frente 23.9 milha/h 38.5 km/h
Transmissão Direta - Ré em 1ª 4.5 milha/h 7.2 km/h
Transmissão Direta - Ré em 2ª 8.1 milha/h 13 km/h
Transmissão Direta - Ré em 3ª 14.3 milha/h 23 km/h
Sistema de Levantamento/Inclinação – Circuito Válvula LS operada por piloto com EH Válvula LS operada por piloto com EH
Sistema de Levantamento/Inclinação Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4641 lb/pol² 32000 kPa
Cilindros, Duplo Efeito - Levantamento, Diâmetro Interno e Curso 139,75 mm × 1021 mm (5,5 pol × 40,2 pol) 139,75 mm × 1021 mm (5,5 pol × 40,2 pol)
Cilindros, Duplo Efeito - Inclinação para a Esquerda e Direita, Diâmetro Interno e Curso 140 mm × 230 mm (5,5 pol × 9,1 pol) 140 mm × 230 mm (5,5 pol × 9,1 pol)
Sistema Piloto Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável
Regulagem da Válvula de Alívio Piloto 580 lb/pol² 4000 kPa
Fluxo Máximo a 1.900 rpm 153 gal/min 582 l/min
Fluxo Máximo do Piloto 13.7 gal/min 52 l/min
Sistema de Direção - Circuito Piloto, detecção de carga Piloto, detecção de carga
Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável
Fluxo Máximo 65.8 gal/min 250 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio - Direção 3495 lb/pol² 24100 kPa
Ângulo Total de Direção 86 ° 86 °
Tempo de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Alta 3.1 s 3.1 s
Tempos de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Baixa 5.7 s 5.7 s
Tanque de Combustível 209.5 gal (EUA) 793 l
Sistema de Arrefecimento 31.7 gal (EUA) 120 l
Transmissão 31.7 gal (EUA) 120 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 49.1 gal (EUA) 186 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 49.1 gal (EUA) 186 l
Cárter 15.9 gal (EUA) 60 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel 8.7 gal (EUA) 33 l
Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica 63.4 gal (EUA) 240 l
Sistema Hidráulico - Somente Tanque 37 gal (EUA) 140 l
Ar-condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
Frontal Fixo Fixo
Traseiro Munhão Munhão
Ângulo de Oscilação ±13° ±13°
Freios ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Nível de Ruído do Operador (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395) 113 dB(A) 113 dB(A)
Nível de Ruído do Operador (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Altura - Topo do Tubo de Escape 15.9 pé 4835 mm
Altura - Parte Superior do Filtro de Ar 12.8 pé 3895 mm
Altura – Parte Superior do Capô 10.9 pé 3334 mm
Vão Livre Sobre o Solo - Para-choque 3.1 pé 933 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Para-choque 10.5 pé 3187 mm
Distância entre Eixos 14.9 pé 4550 mm
Comprimento - Frente do Pneu 28.4 pé 8715 mm
Comprimento - Lâmina Reta no Solo 32.6 pé 9927 mm
Linha Central do Eixo Frontal até o Engate 7.5 pé 2275 mm
Comprimento - Lâmina Universal no Solo 34.4 pé 10470 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.7 pé 531 mm
Altura - Topo da Cabine 13.7 pé 4184 mm
Capacidade de Transporte da Caçamba para Cavacos 35 yd³ 26.8 m³
Capacidade da Lâmina da Caçamba para Cavacos 70 yd³ 53.3 m³
Capacidade de Transporte da Caçamba para Carvão 30 yd³ 22.9 m³
Capacidade da Lâmina da Caçamba para Carvão 60 yd³ 45.9 m³
Peso Operacional 105271 lb 47750 kg
Capacidades da Lâmina 7,9 a 22,2 m³ (10,3 a 29,0 yd³) 7,9 a 22,2 m³ (10,3 a 29,0 yd³)

834 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador (100 A)
  • Baterias, secas
  • Luz de perigo de tensão
  • Conversor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminação (luzes de trabalho de LED, acesso e iluminação à plataforma de serviço)
  • Sistema de carregamento e partida, 24 V
  • Tomada de partida emergencial do motor de partida

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado
  • Cabine pressurizada e com supressão de ruídos
  • Cabine, insonorizada e pressurizada, estrutura protetora contra acidentes de capotagem/estrutura protetora contra queda de objetos (ROPS/FOPS) integrada, pronta para instalação de rádio para entretenimento, inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 5 A) e porta de alimentação
  • Cat Vision, sistema de câmeras de visão traseira
  • A tela de informações gráficas exibe informações operacionais em tempo real, executa calibragens e personaliza as configurações do operador
  • Inclinação, controle de tombamento
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Luz, cabine (teto)
  • Luzes, direcionais
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Sistema de monitoramento (VIMS 3G)
  • Rádio, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth®
  • Instrumentação, medidores: - temperatura do líquido arrefecedor, horômetro do motor, temperatura do fluido hidráulico, temperatura do óleo do trem de força
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Sistema de controle da força de tração nas rodas (RCS, Rimpull Control System)
  • Assento, Deluxe
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control)
  • Óculos UV (Ultra Violet, Com Proteção Ultravioleta)
  • Presença do operador
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro)
  • Limpadores frontal e traseiro intermitentes

TREM DE FORÇA

  • Freios arrefecidos a óleo, de discos múltiplos, de serviço/secundários
  • Controle Automático de Retardo
  • Telas do dreno da caixa
  • Motor, Cat C18 MEUI™, diesel, turboalimentado/pós-arrefecido
  • Anticongelante, concentração pré-misturada de 50% de líquido arrefecedor de vida útil prolongada com proteção contra congelamento a -34 °C (-29 °F)
  • Freio de estacionamento
  • Pré-filtro da turbina, entrada de ar do motor
  • Radiador, Alumínio Modular (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Interruptor manual e escorva do combustível automática
  • Auxílio de partida (éter) automático
  • Bloqueio do acelerador, eletrônico
  • Conversor de torque, embreagem do impulsor com sistema de controle de travamento e de controle da força de tração (interruptor e dial na cabine)
  • Transmissão, planetária, controle eletrônico Power Shift (4A/3R)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Engate, barra de tração com pino
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Escada, lado esquerdo (acesso pela traseira)
  • Direção, detecção de carga
  • Cadeados de proteção contra vandalismo

834 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Anticongelante a -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de troca de óleo do motor, alta velocidade, Wiggins
  • Freio do motor
  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente – software
  • Pré-filtro da turbina, entrada de ar do motor de estágio duplo
  • Arrefecedor de óleo do eixo
  • Protetores do cárter

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Pré-filtro da cabine
  • Rádio, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth com Satellite SiriusXM
  • Rádio Sirius via satélite com Bluetooth
  • Estroboscópica de advertência de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Pronto para instalação de rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Visor de arrancamento da persiana
  • Cat Detect (sistema de detecção de objetos)

ACESSÓRIOS DIVERSOS

  • Para-lamas rodoviários frontal e traseiro
  • Sistema de combustível de enchimento rápido (Shaw-Aero)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como 834 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Tratores de Rodas 834

Tratores de Rodas 834

Tratores de Rodas 834

Tratores de Rodas 834

Tratores de Rodas 834

Tratores de Rodas 834
Tratores de Rodas 834
Tratores de Rodas 834
Tratores de Rodas 834
Tratores de Rodas 834

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  834

Exibir Mais Ofertas