DG40 (1- и 3-фазный)

Газовые генераторные установки DG40 (1- и 3-фазный)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
60 Гц
60 Гц
Номинальная мощность резервной газовой установки
40 экВ
40 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания

Обзор

Генераторная установка 40 экВт

Генераторные установки Cat® с искровым зажиганием для стационарных резервных областей применения предоставляют гораздо более чистое и экологически безопасное решение для удовлетворения ваших потребностей в энергии. Способность работать на различных видах газообразного топлива и адаптация автоматической смены топлива позволяют использовать эти изделия для обеспечения питания в различных областях применения.

Характеристики продукции DG40 (1- и 3-фазный)

Частота 60 Гц 60 Гц
Номинальная мощность резервной газовой установки 40 экВ 40 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания
Напряжение 208-600 208-600
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Модель двигателя 3,6 л, рядный, TCAC 3,6 л, рядный, TCAC
Диаметр цилиндра 4.15 дюймы 101.6 мм
Ход поршня 4.05 дюймы 95.3 мм
Рабочий объем 219.6 дюймов³ 6.2 л
Степень сжатия 9.7:1 9.7:1
Воздухозабор TCAC TCAC
Топливная система Электронная система управления Электронная система управления
Длина 93 дюймы 2438 мм
Ширина 47 дюймы 1295 мм
Высота 55 дюймы 1448 мм
Сухая масса генераторной установки 2416 фунты 1364 кг

DG40 (1- и 3-фазный) Стандартное оборудование

Панель управления

  • GCCP 1.2
  • Программное обеспечение дистанционного контроля

DG40 (1- и 3-фазный) Дополнительное оборудование

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Топливная система

  • Газовый регулятор

Общая информация

  • Одноэлементный или двухэлементный воздухоочиститель.
  • Панель автоматических выключателей – конфигурация зависит от региона и генераторной установки

Узнайте результаты сравнения DG40 (1- и 3-фазный) с популярной продукцией.

Галерея изображений

DG100, вид спереди справа

DG100, вид спереди слева

DG100, вид сзади

DG100, вид сзади слева

Кожух DG100, вид сзади слева

Кожух DG100, вид сзади справа

DG100, вид спереди справа
DG100, вид спереди слева
DG100, вид сзади
DG100, вид сзади слева
Кожух DG100, вид сзади слева
Кожух DG100, вид сзади справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  DG40 (1- и 3-фазный)

Просмотреть дополнительные предложения