320 GC

中型挖掘机 320 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
146 hp
109.1 kW
工作重量
45400 lb
20600 kg
最大挖掘深度
21.8 ft
6630 mm

概述

性能可靠、每小时作业成本较低

Cat® 320 GC 在可靠的性能、操作员生产率功能以及降低成本方面实现了出色的平衡。320 GC 配备了 C4.4 发动机和后处理系统,无需停机和柴油机尾气处理液(DEF),并且符合中国国四非道路排放标准。

优点

低油耗

通过将低发动机转速和大型液压泵精确组合,可提供一流性能,帮助减少燃油消耗。

可靠性和效率高

先进的电液压系统不仅在功率和效率之间实现了出色平衡,同时还为您提供了所需的控制装置,以满足您的精确挖掘要求。

维护成本降低

与以前的型号相比,保养间隔延长且同步度更高,因此您可以用更低的成本完成更多工作。

产品技术规格适用产品 320 GC

净功率 - ISO 9249 146 hp 109.1 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 148 hp(公制) 148 hp(公制)
发动机型号 Cat® C4.4 Cat® C4.4
发动机功率 - ISO 14396 148 hp 110 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 150 hp(公制) 150 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机,转速为 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机,转速为 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。 有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。 有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
工作重量 45400 lb 20600 kg
中型底盘系统、伸展动臂、R2.9(9'6")斗杆、一般负荷型(GD,General Duty)1.1 m³(1.44 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 3700 kg(8200 lb)配重。 中型底盘系统、伸展动臂、R2.9(9'6")斗杆、一般负荷型(GD,General Duty)1.1 m³(1.44 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 3700 kg(8200 lb)配重。
最大挖掘深度 21.8 ft 6630 mm
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展距离 2.9 m(9'6") 伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 1 m³(1.31 yd³) 1 m³(1.31 yd³)
地面最大伸展距离 32.1 ft 9770 mm
最大挖方高度 31 ft 9440 mm
最大装载高度 21.6 ft 6580 mm
最小装载高度 7.4 ft 2260 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 21.2 ft 6460 mm
最大垂直壁挖掘深度 19.7 ft 6010 mm
铲斗挖掘力 - ISO 29007 lbf 129 kN
斗杆挖掘力 - ISO 22301 lbf 99 kN
主系统 – 最大流量 429 l/min(113 gal/min) 429 l/min(113 gal/min)
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 4974 psi 34300 kPa
最大压力 - 回转 3625 psi 25000 kPa
回转速度 11.3 r/min 11.3 r/min
最大回转扭矩 54900 lbf·ft 74.4 kN·m
燃油箱容量 91.1 gal(US) 345 l
冷却系统 6.6 gal(US) 25 l
发动机机油 4 gal(US) 15 l
回转驱动 - 每个 3.2 gal(US) 12 l
终传动 - 每个 1.1 gal(US) 4 l
液压系统 - 包括油箱 61.8 gal(US) 234 l
液压油箱 30.4 gal(US) 115 l
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展距离 2.9 m(9'6") 伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 1 m³(1.31 yd³) 1 m³(1.31 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 9.7 ft 2960 mm
扶手高度 9.7 ft 2950 mm
装运长度 31.3 ft 9530 mm
机尾回转半径 9.3 ft 2830 mm
配重间隙 3.4 ft 1050 mm
离地间隙 1.5 ft 470 mm
履带长度 13.9 ft 4250 mm
支重轮中心间距 11.3 ft 3450 mm
履带轨距 7.8 ft 2380 mm
运输宽度 9.8 ft 2980 mm

320 GC 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat® 代理商。

动臂和斗杆

  • 5.7 m(18'8")伸展动臂
  • 2.9 m(9'6")伸展斗杆

驾驶室

  • 防滚翻保护结构(ROPS)
  • 高分辨率 203 mm(8 英寸)LCD 触摸屏监视器
  • 机械调节式座椅

CAT 技术

  • 远程刷新

电气系统

  • 两块 1000 CCA 免保养蓄电池
  • 可编程延迟时间 LED 工作灯
  • LED 底盘灯、左侧动臂灯

发动机

  • Cat C4.4 发动机
  • 两种可选动力模式
  • 发动机转速自动控制功能
  • 发动机自动怠速停机
  • 52°C(125° F)高温环境冷却能力
  • -32°C(-25°F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 可反转电动冷却风扇

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动预热
  • 自动双速行驶
  • 动臂和斗杆沉降阻尼阀
  • 滤芯型主液压滤清器

安全与保护装置

  • 液压锤自动停止
  • 后视摄像头
  • 地面发动机停机开关
  • 可锁定断路开关
  • 右侧扶手和把手

维修和保养

  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口
  • 靠近地面的发动机机油尺和通过平台访问的发动机机油尺
  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 基本机架上的拴系点
  • 3700 kg(8160 lb)配重

320 GC 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat® 代理商。

驾驶室

  • 操作员护罩(OPG)

电气系统

  • 右侧 LED 动臂灯,驾驶室灯

液压系统

  • 基本工具控制装置(单泵,单向高压流)

安全与保护装置

  • 右侧摄像头
  • 检测照明

底盘系统和结构

  • 790 mm(31")三抓地齿履带板

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

了解 320 GC 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  320 GC

查看更多优惠