M320

轮式挖掘机 M320 NR4

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机功率 - ISO 14396
174 hp
129 kW
最大工作重量
47400 lb
21500 kg
最大行驶速度
22 mile/h
35 km/h

概述

可靠、安全且方便购买,满足您对性能和防护的需求

Cat® M320 轮式挖掘机性能稳定、效率高并且易于使用,非常适合建筑、公共设施作业和道路维护作业。这款机器采用长轴距设计,具有自动轴锁功能,并提供了操纵手柄控制方式,燃油效率出色,能够帮助减少操作员疲劳并降低成本。

优点

易于使用

专为平稳可控的操作而设计,采用长轴距底盘系统,配备直观的控制装置,实现高效操作。

高性能

生产率出色,稳定性提升高达 17%,实现安全作业,让您放心地搬运重物。1

1与 M320(04B)对比。基于提升图表数据而估算的稳定性改善效果。

维护成本低

维护成本降低高达 17% 并提升了燃油效率,有助于提高生产率和减少运营费用。2

2维护成本按照建议的维护周期和建议的部件大修周期,与 M320(04B)和 M320(05D)对比得出。

产品技术规格适用产品 M320

发动机功率 - ISO 14396 174 hp 129 kW
发动机型号 Cat® C4.4 Cat® C4.4
净功率 - ISO 9249 164 hp 123 kW
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国第四阶段非道路排放标准。 符合中国第四阶段非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指在发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块(CEM,Clean Emission Module)废气后处理装置和交流发电机而且冷却风扇以中速运转时,在飞轮处提供的功率。额定转速 2000 rpm。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指在发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块(CEM,Clean Emission Module)废气后处理装置和交流发电机而且冷却风扇以中速运转时,在飞轮处提供的功率。额定转速 2000 rpm。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm),并兼容* ULSD 与以下低碳强度燃油的混合物**:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)*** 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*虽然 Caterpillar 发动机与这些替代燃料兼容,但某些地区可能不允许使用这些燃料。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。***无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm),并兼容* ULSD 与以下低碳强度燃油的混合物**:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)*** 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*虽然 Caterpillar 发动机与这些替代燃料兼容,但某些地区可能不允许使用这些燃料。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。***无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。
最大工作重量 47400 lb 21500 kg
最小工作重量 44100 lb 20000 kg
注(1) 工作重量包括加满的燃油箱、操作员、常规负荷型(GD)铲斗和双充气轮胎。重量因配置而异。典型配置包括 2.92 m(9'7")斗杆和 4000 kg(8800 lb)配重。 工作重量包括加满的燃油箱、操作员、常规负荷型(GD)铲斗和双充气轮胎。重量因配置而异。典型配置包括 2.92 m(9'7")斗杆和 4000 kg(8800 lb)配重。
最大行驶速度 22 mile/h 35 km/h
主系统 - 最大流量 - 机具 113 gpm 429 L/min
最大压力 - 机具回路 - 正常 5080 psi 35000 kPa
最大压力 - 机具回路 - 重载提升 5370 psi 37000 kPa
最大压力 - 机具回路 - 行驶回路 5080 psi 35000 kPa
最大回转速度 11 r/min 11 r/min
最大回转扭矩 45700 lbf·ft 62 kN·m
燃油箱 89.3 gal(US) 338 l
冷却系统 7.7 gal(US) 29 l
液压油箱 39.9 gal(US) 151 l
液压系统 - 包括油箱 71.3 gal(US) 270 l
动臂 整体式动臂 5.7 m(18'7") 整体式动臂 5.7 m(18'7")
斗杆 2.92 m(9'7") 2.92 m(9'7")
铲斗 常规负荷型(GD)1.2 m³(1.57 yd³) 常规负荷型(GD)1.2 m³(1.57 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 11 ft 3355 mm
装运长度 31.5 ft 9600 mm
支撑点 9.4 ft 2860 mm
机尾回转半径 9.2 ft 2817 mm
配重间隙 4.3 ft 1316 mm
离地间隙 1.1 ft 325 mm
底盘系统长度 16.9 ft 5160 mm
轴距 9.2 ft 2800 mm
动臂 整体式动臂 5.7 m(18'7") 整体式动臂 5.7 m(18'7")
斗杆 2.92 m(9'7") 2.92 m(9'7")
铲斗 常规负荷型(GD)1.2 m³(1.57 yd³) 常规负荷型(GD)1.2 m³(1.57 yd³)
挖掘高度 32 ft 9740 mm
卸载高度 22.2 ft 6780 mm
最大挖掘深度 21.1 ft 6430 mm
最大垂直壁挖掘深度 17.8 ft 5413 mm
最大伸展距离 - 地面 32.4 ft 9880 mm
斗杆力(ISO) 22931 lbf 102 kN
铲斗力(ISO) 26977 lbf 120 kN
注(1) 所有尺寸均为近似值。这些值是在采用 10.00-20 双充气轮胎时测得的。 所有尺寸均为近似值。这些值是在采用 10.00-20 双充气轮胎时测得的。
该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 kg(2.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 1.216 公吨(1.340 短吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 kg(2.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 1.216 公吨(1.340 短吨)。

M320 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动臂、斗杆和连杆

  • 5.7 m(18'7")整体式动臂

电气系统

  • 动臂和驾驶室上的 LED 灯
  • 前后行驶灯和指示灯
  • 单滑块操纵手柄
  • 免保养蓄电池
  • 集中式电气断路开关

发动机

  • Cat® C4.4 双涡轮柴油发动机
  • 功率模式选择器
  • 一触式低怠速功能,带发动机转速自动控制
  • 自动怠速停机
  • 可在海拔最高 3000 m(9842 ft)的地点工作,而不会发生发动机功率减额
  • 52°C(125° F)高温环境冷却能力
  • 带集成预滤器的密封双滤芯空气滤清器
  • 电动燃油注油泵
  • 冷起动能力 -18°C(0°F)

液压系统

  • 动臂和斗杆沉降阻尼阀
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 滤芯型主液压滤清器
  • 自动回转制动器
  • 可调节的液压操作灵敏度

安全与保护装置

  • 后视摄像头
  • 信号/警报喇叭
  • 用于所有控制装置的空档操纵杆(锁定)
  • 驾驶室里的辅助发动机停机开关,可从地面触达
  • 维修平台上的防滑板和埋头螺栓

维修和保养

  • 计划油样分析(S·O·S℠)采样口

技术

  • VisionLink™

底盘系统和结构

  • 全轮驱动
  • 自动制动/轮轴锁
  • 爬行速度
  • 电子回转和行驶锁
  • 重型轮轴、高级盘式制动器系统和行驶马达、可调式制动力
  • 摆动前轮轴,可锁,带远程润滑点
  • 轮胎,10.00-20 16 PR,双充气轮胎
  • 两件式传动轴
  • 双速静液压变速箱
  • 4000 kg(8800 lb)配重
  • 变速箱轴护罩

驾驶室

  • 隔音的 ROPS 驾驶室
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器

M320 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动臂、斗杆和连杆

  • 2.7 m(8'10")斗杆
  • 2.92 m(9'7")斗杆

电气系统

  • 电气加油泵

发动机

  • 冷起动能力 -25°C(–13°F)

液压系统

  • 工具控制(双泵、单/双向高压流量)
  • 基础工具控制(单泵、单向高压流量)
  • 用于 Cat 销抓取器的快速连接器回路
  • 自动重载提升

安全与保护装置

  • 后视摄像头和右视摄像头,带 LED 灯
  • 行驶警报器
  • 驾驶室上的旋转标志灯
  • 操作员护罩(OPG)

了解 M320 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  M320

查看更多优惠