M315 GC - NR4

轮式挖掘机 M315 GC - NR4 NR4

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机功率 - ISO 14396
148 hp
110 kW
最大工作重量
31550 lb
14300 kg
最大行驶速度
23 mile/h
37 km/h

概述

每天畅享高性能和操作员舒适性

Cat M315 GC 轮式挖掘机提供舒适的驾驶室和易于使用的控制装置,有助于提高您的效率和生产率,因此您每天能够完成更多工作。维护成本较低,燃油效率提高,可帮助您节省开支。

优点

专为日常作业而打造

M315 GC 易于拥有和操作,可以带来您对 Cat® 产品所期望的可靠性和耐用性。

高性能

操作简便。强大的挖掘力助力您每天完成更多工作。

获益更多

较低的维护成本和高燃油效率,有助于延长正常运行时间并降低成本。

CO₂ 排放量降低

M315 GC 的 CO₂ 排放量比之前的 M315D2 更少。

产品技术规格适用产品 M315 GC - NR4

发动机功率 - ISO 14396 148 hp 110 kW
发动机型号 Cat® C4.4 Cat® C4.4
净功率 - ISO 9249 139 hp 104 kW
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 268.5 in³ 4.4 l
排放 符合中国第四阶段非道路排放标准。 符合中国第四阶段非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指在发动机配备空气滤清器、清洁排放模块(CEM,Clean Emission Module)废气后处理装置和交流发电机而且冷却风扇以中速运转时,在飞轮处提供的功率。额定转速 2000 rpm。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指在发动机配备空气滤清器、清洁排放模块(CEM,Clean Emission Module)废气后处理装置和交流发电机而且冷却风扇以中速运转时,在飞轮处提供的功率。额定转速 2000 rpm。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油燃料,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。 有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 的机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油燃料,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。 有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 的机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
最大工作重量 31550 lb 14300 kg
注(1) 工作重量包括加满的燃油箱、操作员、一般负荷型(GD)铲斗和双充气轮胎。重量因配置而异。典型配置包括 2.2 m(7'3")斗杆和 2600 kg(5732 lb)配重。 工作重量包括加满的燃油箱、操作员、一般负荷型(GD)铲斗和双充气轮胎。重量因配置而异。典型配置包括 2.2 m(7'3")斗杆和 2600 kg(5732 lb)配重。
最大行驶速度 23 mile/h 37 km/h
主系统 - 最大流量 - 机具 65 gal/min 245 l/min
最大压力 - 机具回路 - 正常 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 机具回路 - 行驶回路 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 辅助回路 - 回转机构 3756 psi 25900 kPa
最大回转速度 11.5 r/min 11.5 r/min
最大回转扭矩 25234 lbf·ft 34 kN·m
燃油箱 - 总容量 66 gal(US) 250 l
冷却系统 6.1 gal(US) 23 l
发动机机油 4 gal(US) 15 l
液压油箱 25.9 gal(US) 98 l
液压系统 - 包括油箱 61 gal(US) 230 l
动臂 整体式动臂 4.4 m(14'5") 整体式动臂 4.4 m(14'5")
斗杆 2.2 m(7'3") 2.2 m(7'3")
铲斗 一般负荷型(GD)0.65 m³(0.85 yd³) 一般负荷型(GD)0.65 m³(0.85 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10.7 ft 3250 mm
装运长度 26 ft 7920 mm
支撑点 7.9 ft 2414 mm
机尾回转半径 7.2 ft 2190 mm
配重间隙 4.1 ft 1264 mm
离地间隙 1.2 ft 360 mm
底盘系统长度 15.9 ft 4846 mm
轴距 9.2 ft 2800 mm
动臂 整体式动臂 4.4 m(14'5") 整体式动臂 4.4 m(14'5")
斗杆 2.2 m(7'3") 2.2 m(7'3")
铲斗 一般负荷型(GD)0.65 m³(0.85 yd³) 一般负荷型(GD)0.65 m³(0.85 yd³)
最大挖方高度 27.5 ft 8392 mm
最大装载高度 18.8 ft 5722 mm
最大挖掘深度 15.7 ft 4795 mm
最大垂直壁挖掘深度 9.7 ft 2962 mm
最大伸展距离 - 地面 25.9 ft 7914 mm
斗杆力(ISO) 15512 lbf 69 kN
铲斗力(ISO) 18659 lbf 83 kN
注(1) 范围值适用于双充气轮胎(10.00-20),带抓销式快速连接器。 范围值适用于双充气轮胎(10.00-20),带抓销式快速连接器。
该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.85 公斤的制冷剂,相当于 1.216 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.85 公斤的制冷剂,相当于 1.216 公吨二氧化碳。

M315 GC - NR4 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动臂、斗杆和连杆

  • 4.4 m(14'5")整体式动臂
  • 2.2 m(7'3") 斗杆
  • 铲斗连杆;312 无吊耳

电气系统

  • 动臂和驾驶室上的 LED 灯
  • 前后行驶灯和指示灯
  • 免保养蓄电池
  • 集中式电气断路开关

发动机

  • Cat® C4.4 单涡轮增压柴油发动机
  • 功率模式选择器
  • 一触式低怠速功能,带发动机转速自动控制
  • 自动怠速停机
  • 可在海拔最高 3000 m(9840 ft)的地点工作,而不会发生发动机功率减额
  • 52°C(125° F)高温环境冷却能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 电动燃油注油泵

液压系统

  • 动臂、斗杆和铲斗沉降阻尼阀
  • 电子主控制阀
  • 滤芯型主液压滤清器
  • 自动回转制动器
  • 可调节的液压操作灵敏度

安全与保护装置

  • 后视摄像头
  • 信号/警报喇叭
  • 用于所有控制装置的空档操纵杆(锁定)
  • 驾驶室里的辅助发动机停机开关,可从地面触达
  • 维修平台上的防滑板和埋头螺栓

维修和保养

  • 计划油样分析(S·O·S℠)采样口

底盘系统和结构

  • 全轮驱动
  • 自动制动/轮轴锁
  • 爬行速度
  • 电子回转和行驶锁
  • 重型轮轴、高级盘式制动器系统和行驶马达、可调式制动力
  • 摆动前轮轴,可锁,带远程润滑点
  • 10.00-20 16 PR,双轮胎
  • 底盘系统中带左侧工具箱的阶梯
  • 两件式传动轴
  • 双速静液压变速箱
  • 带铲斗托的后铲刀底盘系统
  • 前后钢制挡泥板
  • 2600 kg(5730 lb)配重

M315 GC - NR4 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

电气系统

  • 底盘上的 LED 灯(右侧)
  • 电气加油泵

发动机

  • 冷起动能力 -18°C(0°F)
  • 冷起动能力 -25°C(–13°F)

液压系统

  • 单滑块操纵手柄
  • 三键式操纵手柄
  • 高级工具控制装置(单向/双向高压流动,减沉降)
  • 用于 Cat 销抓取器和 CW 专用的快速连接器回路

安全与保护装置

  • 右侧摄像头
  • 行驶警报器
  • 驾驶室和底盘上的旋转标志灯

底盘系统和结构

  • 传动轴保护装置
  • 散热器护栅

了解 M315 GC - NR4 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  M315 GC - NR4

查看更多优惠