发动机
| 发动机型号 | Cat C2.4 涡轮 Cat C2.4 涡轮 |
| 净功率 | 48.3 hp 36 kW |
| 缸径 | 3.4 in 87 mm |
| 排量 | 146.5 in³ 2.4 l |
| 注 | 标称净功率是指发动机配备空气滤清器、排气系统和风扇时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备空气滤清器、排气系统和风扇时在飞轮处提供的功率。 |
| 冲程 | 4 in 102.4 mm |
| 净功率 - 2400 rpm – ISO 9249/SAE J1349 | 48.3 hp 36 kW |
| 发动机型号 | Cat C2.4 涡轮 Cat C2.4 涡轮 |
| 净功率 | 48.3 hp 36 kW |
| 缸径 | 3.4 in 87 mm |
| 排量 | 146.5 in³ 2.4 l |
| 注 | 标称净功率是指发动机配备空气滤清器、排气系统和风扇时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备空气滤清器、排气系统和风扇时在飞轮处提供的功率。 |
| 冲程 | 4 in 102.4 mm |
| 净功率 - 2400 rpm – ISO 9249/SAE J1349 | 48.3 hp 36 kW |
| 工作重量 | 16391 lb 7435 kg |
| 注(1) | *最小重量基于操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、铲斗(854 mm/0.33 m3),无铲刀。 *最小重量基于操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、铲斗(854 mm/0.33 m3),无铲刀。 |
| 注(2) | **最大重量基于操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、铲斗(854 mm/0.33 m3)和铲刀。 **最大重量基于操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、铲斗(854 mm/0.33 m3)和铲刀。 |
| 机器回转速度 | 10.8 r/min 10.8 r/min |
| 宽度 | 90.5 in 2300 mm |
| 高度 | 14.3 in 364 mm |
| 直铲高度 | 14.3 in 364 mm |
| 直铲宽度 | 91.3 in 2320 mm |
| 铲刀高度 | 14.25 in 364 mm |
| 冷却系统 | 2.6 gal(US) 10 l |
| 发动机机油 | 2.7 gal(US) 10.2 l |
| 液压油箱 | 13.5 gal(US) 51 l |
| 燃油箱 | 43.6 gal(US) 165 l |
| 液压系统 | 27 gal(US) 102 l |
| 配备标准斗杆 - 铲斗宽度 | 33.6 in 854 mm |
| 配备标准斗杆 - 铲斗容量 | 11.7 ft³ 0.33 m³ |
| 工作压力 - 行驶 | 4134 psi 28500 kPa |
| 挖掘力 - 斗杆 - 标准 | 8161 lbf 36.3 kN |
| 转速为 2400 rpm 时的泵流量 | 38.8 gpm 147 L/min |
| 工作压力 - 设备 | 4134 psi 28500 kPa |
| 类型 | 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 |
| 工作压力 - 回转 | 3481 psi 24000 kPa |
| 挖掘力 - 铲斗 | 11960 lbf 53.2 kN |
| 注 | *流量和压力不可组合。负载下,流量上升,压力降低。 *流量和压力不可组合。负载下,流量上升,压力降低。 |
| 辅助回路 - 主要 - 泵流量* | 30.4 gpm 115 L/min |
| 最大辅助回路 - 主要 - 泵压力* | 4134 psi 285 bar |
| 对地压力 - 最大重量 | 5 psi 34.2 kPa |
| 最大牵引力 - 低速 | 11465 lbf 51 kN |
| 行驶速度 - 低 | 2.1 mile/h 3.4 km/h |
| 爬坡能力 - 最大 | 30° 30° |
| 行驶速度 - 高 | 3 mile/h 4.9 km/h |
| 防滚翻保护结构(ROPS) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| 平均外部声压(ISO 6395:2008) | <90 dB(A) <90 dB(A) |
| 动态工作声压(ISO 6396:2008) | <80 dB(A) <80 dB(A) |
| 动臂回缩位置 | 5.6 ft 1713 mm |
| 垂直壁 | 11.5 ft 3490 mm |
| 最大伸展距离 - 地面 | 20.2 ft 6159 mm |
| 履带总长度 | 9.1 ft 2760 mm |
| 挖掘深度 | 13.3 ft 4067 mm |
| 最大挖掘高度 | 23.8 ft 7240 mm |
| 最大铲刀深度 | 1.1 ft 350 mm |
| 驾驶室高度 | 8.3 ft 2540 mm |
| 机尾回转半径 | 5.7 ft 1750 mm |
| 总运输宽度 | 7.2 ft 2200 mm |
| 最大铲刀高度 | 1.3 ft 390 mm |
| 最大伸展距离 | 20.7 ft 6297 mm |
| 总装运长度 | 19.9 ft 6076 mm |
| 回转轴承高度 | 2.5 ft 774 mm |
| 履带板宽度 | 1.5 ft 450 mm |
| 最大卸载间隙 | 17 ft 5195 mm |
| 动臂装运高度 | 8.6 ft 2634 mm |
| 注 | 作业范围和尺寸适用于标准斗杆。 作业范围和尺寸适用于标准斗杆。 |
| 离地间隙 | 1.2 ft 372 mm |